자재 공급 컨베이어 시스템의 워크벤치에서 작업 중인 남자 인체공학에 대해 자세히 알아보기 가이드북 보기

각 신장 및 적합한 공구 도달 거리에 따른 올바른 설정부터 개별 가시 영역 및 최적의 조명을 고려하기까지 워크스테이션을 인체공학적으로 올바르게 설정할수록 직원의 근로의욕과 생산성이 올라갑니다.

바르지 못한 자세나 부적절한 워크스테이션 조명은 직원을 일찍 피로하게 할 뿐만 아니라 질병으로 인한 결근을 발생시킬 수도 있습니다. Bosch Rexroth의 조정 가능한 워크스테이션 시스템으로 이러한 상황을 방지할 수 있습니다.

이점:

  • 수년 간 축적된 Bosch Rexroth의 경험을 바탕으로 EN ISO 6385 기준에 따라 설계된 인체공학적 워크스테이션
  • 고유한 인체공학적 워크스테이션을 설계하는 종합적이면서도 개별적으로 조정 가능한 제품 범위
  • MTpro의 “ManModel”을 통해 완벽한 그랩 영역, 올바른 장비 거리, 적합한 시야각을 개별 작업자에 맞게 조정하여 인체공학적으로 조정된 워크스테이션을 제공할 수 있습니다.



워크스테이션 시스템의 8가지 인체공학 기본 규칙

인체공학적으로 설계된 워크스테이션은 근로의욕 및 만족도를 고취하고 성과 및 작업 품질을 향상할 뿐만 아니라 질병으로 인한 결근을 줄이는 효과도 있습니다. 요컨대 생산성 증대, 효율성 향상, 결정적인 경쟁력 강화의 형태로 상당한 이점을 안겨주며, 이를 통해 회사의 지속적 성공이 보장됩니다.

8가지 기본 규칙에 따라 인체공학적 워크스테이션과 유동 랙 시스템을 효과적으로 설계하고 배치할 수 있습니다.


하나의 그림에 담긴 Bosch Rexroth의 8가지 기본 규칙 그래픽
  • 각기 다른 신체와 작업 높이가 필요한 사람들을 보여주는 Bosch Rexroth 그래픽

    신장과 작업 높이

  • 적합한 작업 자세로 조절식 워크스테이션에 앉아 있는 여성을 보여주는 Bosch Rexroth 그래픽

    작업 영역

  • 건강한 앉은 자세를 위한 완벽한 그랩 영역을 보여주는 Bosch Rexroth 그래픽

    그랩 영역

  • 인체공학적인 작업장의 부품 공급을 보여주는 Bosch Rexroth 그래픽

    부품 공급

  • 건강한 작업장의 인체공학적 가시 영역을 보여주는 Bosch Rexroth 그래픽

    가시 영역

  • 최적의 가시 영역이 확보된 작업장에 앉아 있는 여성을 보여주는 Bosch Rexroth 그래픽

    조명

  • 조절식 워크스테이션의 인체공학적 움직임을 보여주는 Bosch Rexroth 그래픽

    작업 장비의 조절

  • MTpro 계획 소프트웨어를 보여주는 컴퓨터 그래픽

    계획 보조 도구

각기 다른 신체와 작업 높이가 필요한 사람들을 보여주는 Bosch Rexroth 그래픽
각기 다른 신체와 작업 높이가 필요한 사람들을 보여주는 Bosch Rexroth 그래픽

신장과 작업 높이

최적의 작업 높이는 신장과 수행 활동의 유형을 기준으로 결정합니다. 평균적인 요구 사항의 경우, 좌식/입식 워크스테이션의 평균적인 최적 작업 높이는 1,125mm입니다.

적합한 작업 자세로 조절식 워크스테이션에 앉아 있는 여성을 보여주는 Bosch Rexroth 그래픽
적합한 작업 자세로 조절식 워크스테이션에 앉아 있는 여성을 보여주는 Bosch Rexroth 그래픽

작업 영역

작업 영역의 높이는 항상 800mm에서 1,500mm 사이여야 합니다. 심장보다 높은 위치에서 구부린 자세로 작업하는 직원은 균형이 맞지 않아 부담을 느끼게 됩니다. 역동적으로 활동(예: 서기와 앉기의 조합)할 수 있는 환경이 좋습니다.

건강한 앉은 자세를 위한 완벽한 그랩 영역을 보여주는 Bosch Rexroth 그래픽
건강한 앉은 자세를 위한 완벽한 그랩 영역을 보여주는 Bosch Rexroth 그래픽

그랩 영역

워크스테이션에서 필요한 모든 자재에 쉽게 접근할 수 있어야만 합니다. 특히 힘을 많이 쓰는 상황에서는 몸통 회전과 어께 동작을 피해야 합니다.

인체공학적인 작업장의 부품 공급을 보여주는 Bosch Rexroth 그래픽
인체공학적인 작업장의 부품 공급을 보여주는 Bosch Rexroth 그래픽

부품 공급

공구와 같은 것을 잡기 위해 손을 뻗거나 움직이는 모든 거리를 최대한 짧게 만들어야 합니다. 따라서 그랩 컨테이너와 부품 컨테이너를 직원 가까운 곳에 배치하여 금방 닿을 수 있게 하는 것이 이상적입니다.

건강한 작업장의 인체공학적 가시 영역을 보여주는 Bosch Rexroth 그래픽
건강한 작업장의 인체공학적 가시 영역을 보여주는 Bosch Rexroth 그래픽

가시 영역

머리와 시선이 불필요하게 움직이지 않도록 해야 합니다. 작업자가 다루는 물체와 작업자의 눈 사이의 거리가 일정하게 유지되도록 하면 초점을 다시 맞출 필요가 없습니다. 작업자의 눈에 보이지 않는 결합 지점이 생기지 않도록 합니다.

최적의 가시 영역이 확보된 작업장에 앉아 있는 여성을 보여주는 Bosch Rexroth 그래픽
최적의 가시 영역이 확보된 작업장에 앉아 있는 여성을 보여주는 Bosch Rexroth 그래픽

조명

워크스테이션에서 수행하는 활동에 맞춘 올바른 조명은 높은 효율성과 높은 처리 품질을 위한 기본 필수 조건입니다. 최적의 조명은 쉽게 피로해지지 않도록 하고 집중도를 높이며 실수할 위험을 줄여 줍니다.

조절식 워크스테이션의 인체공학적 움직임을 보여주는 Bosch Rexroth 그래픽
조절식 워크스테이션의 인체공학적 움직임을 보여주는 Bosch Rexroth 그래픽

작업 장비의 조절

장비를 올바로 조절하면 필요한 움직임이 최소화되므로 신체적으로 힘든 일이 줄고 각종 사고나 질병으로 인한 직원 결근도 줄일 수 있습니다.

MTpro 계획 소프트웨어를 보여주는 컴퓨터 그래픽
MTpro 계획 소프트웨어를 보여주는 컴퓨터 그래픽

계획 보조 도구

사용 가능한 계획 보조 도구로는 인체공학 체크리스트와 계획 템플릿이 있습니다. MTpro를 사용하여 기술적 설계 작업을 수행할 수 있습니다.

수동 워크스테이션의 인체공학 및 효율성

챕터 신체

챕터 움직임

챕터 시야

챕터 계획

Bosch Rexroth 고객 SFB의 밸브용 복합 조립 라인

도움이 더 필요하신가요?

당사 영업 팀은 인체공학 관련 문의 사항을 도와드리는 전문가로 구성되어 있습니다. 고객의 필요에 맞는 최적의 솔루션을 찾을 수 있도록 도와드리겠습니다. 언제든지 문의해 주십시오.

문의 양식