노트북의 CAD 소프트웨어에서 모듈식 알루미늄 프로파일 시스템을 설계하는 사람, 주변에는 컨베이어 시스템, 칸막이, 워크벤치를 위한 청사진들로 둘러싸인 모습. 구성 가능한 생산 시스템

효율적인 생산을 위한 준비가 되셨나요? Bosch Rexroth의 모듈식 부품이 여러분의 생산 현장을 어떻게 유연하고 미래에 대비하게 만드는지 보여드리겠습니다. 여러분의 생산 현장애 Bosch Rexroth의 솔루션이 더해집니다. 효율적이고, 유연하며, 미래에 대비합니다. 바로 오늘과 내일을 대비합니다!

지금 알아보기
Bosch Rexroth Aluminum Chameleon Adaptable for any application. 비디오 보기 LED 기본 시스템 램프 LED 기본 시스템 램프 — 인체공학 조명의 새로운 접근방식

현재 LED 시스템 램프보다 50% 더 밝고 에너지는 20% 덜 사용합니다.
혁신적인 세 가지 밝기 설정으로 절반의 비용만 있으면 됩니다.

온라인 카탈로그로 이동
Bosch Rexroth 수동 생산 시스템 설명 비디오 Bosch Rexroth의 유동 랙 시스템에 관해 알아보세요. 비디오 보기 Bosch Rexroth의 인체공학적 부품 공급으로 설계된 효율적인 워크스테이션의 모습 수동 생산의 차원을 한 단계 높여보세요

수동 또는 반자동 생산 라인을 위한 적합한 솔루션을 찾아보세요.

고객의 효율적인 생산을 위한 Rexroth의 프레임워크

Bosch Rexroth의 Engineering Software MTpro로 작업 중인 직원

서비스 및 프로세스

당사는 MTpro 계획 소프트웨어를 사용하여 실행 프로세스 전체를 지원합니다. 또한, Lean 생산 프로세스 전체를 안내합니다. Bosch Rexroth의 짧은 배송 시간 및 프로세스 유연성으로 형성된 MPS 철학은 Lean 생산에 관한 고객의 생각을 낭비 요소 없이 실제로 구현할 수 있도록 돕습니다.

EcoFlow, Lean, ESD가 수동으로 연결된 Bosch Rexroth 워크스테이션.

Lean 제조

워크스테이션, 자재 공급 및 연결이라는 수동 생산 시스템의 세 가지 기둥을 기반으로 고객은 워크스테이션뿐 아니라 생산 라인 전체를 구성할 수 있습니다. 이러한 생산 라인은 작업 내용에 빠르게 적응하고 매우 효율적인 방식으로 작업하며 "Lean" 원칙에 따라 낭비 요소를 방지할 수 있습니다.

워크벤치 앞에 서 있는 남성

인체공학

인체공학적 워크스테이션 설계는 생산 중 낭비 요소를 줄이는 데 결정적인 역할을 담당합니다. 인체공학적 측면에서 바라본 핵심 요소는 작업자입니다. 이것이 바로 워크스테이션에 작업자를 맞추는 것이 아니라, 각 작업자에게 맞춰 Bosch Rexroth의 워크스테이션을 설계하는 이유입니다.

Bosch Rexroth ESD 픽토그램

ESD 보호

정전하는 다양한 자재에서 발생하는 마찰이나 전기장의 영향으로 생성되는 전하로 인해 발생합니다. 이는 민감한 부품의 방전, 손상, 고장을 일으킬 수 있습니다. 당사는 다양한 제품을 제공하여 ESD가 초래할 수 있는 손상으로부터 고객의 제품을 보호합니다.

성공 사례

성공 사례 수동 생산 시스템 LTI/Levitec

짧은 주기로 생산성 증대

EcoShape 튜브형 프레이밍 시스템으로 구성된 간편한 Lean 생산 장치 및 고속 드라이브 생산을 위한 Bosch Rexroth 알루미늄 프로파일

성공 사례 수동 생산 시스템 Berlinger

건강한 직원이 더 생산적

인체공학적이고 높이 조절이 가능한 Bosch Rexroth 조립 라인은 변조 방지 포장 시스템 제조 프로세스의 유연성과 효율성을 보장합니다.