- 애플리케이션에 부합하는 소량의 부품으로 높은 계획 유연성
- 단 네 가지 프로파일 단면 기반의 견고한 기계 프레임
- 내장 케이블 가이드가 있는 고유한 프로파일 조인트
- 적합한 액세서리 사용 가능
- Rexroth 프로파일 모듈식 시스템과 호환되는 다양한 애플리케이션 가능성:
- 기계 및 시스템 설비
- 자동 스테이션을 위한 기계 프레임 및 인클로저 설비
- ESD 환경의 애플리케이션
소량의 부품, 높은 다양성
아이디어를 위한 충분한 공간
높은 유연성과 매력적인 디자인
쉬운 설계 및 설치
핵심 기술 데이터
| 그리드 치수(mm) |
40 |
| 프로파일 슬롯(mm) | 10 |
| 프로파일 단면(mm x mm) | 40 x 120 x 120, 120 x 120, 60 x 120, 120 x 120 6N |
| 유효 인테리어 공간 | 600mm²~4,000mm² |
| 호환성 | Rexroth 알루미늄 프로파일 모듈식 시스템과 호환 |
| VDE | 인증 |
| ESD | EPA에 적합 |