기능적으로 안전한 조이스틱은 고장이 사람이나 환경에 위험을 초래할 수 있는 안전이 중요한 기계 기능에 필수적입니다. 이는 ISO 13849 또는 IEC 61508과 같은 글로벌 안전 표준에 따라 작동하는 기계의 조향, 제동 및 리프팅 작업에 적용됩니다. Bosch Rexroth의 전자식 조이스틱은 PLd 등급의 이중 센서를 탑재해 유럽, 북미 등 전 세계의 엄격한 국제 안전 규정을 충족합니다.
자주 묻는 질문들
가장 자주 묻는 질문들에 대한 답변을 여기에서 확인할 수 있습니다.
PLc 또는 PLd 조이스틱은 언제 필요한가요?
아날로그 조이스틱 대비 CAN 버스 조이스틱의 장점은 무엇인가요?
CAN 버스 조이스틱은 현대적인 지능형 차량을 위한 OEM의 최상의 선택입니다. 배선을 대폭 단순화하고 현장의 전기적 간섭에도 강하며, 정밀한 진단으로 문제를 빠르게 해결할 수 있습니다. 간단한 아날로그 조이스틱은 기본 기능에 대한 신뢰할 수 있는 솔루션이지만, CAN 버스 프로토콜(예: SAE J1939)은 복잡한 기계의 표준입니다. 이를 통해 모든 전자 부품 간의 원활한 통신이 보장되며, 이는 전 세계적으로 분산된 기계군에 있어 중요한 요소입니다.
Rexroth 조이스틱은 가혹한 특장 환경에 적합한가요?
Bosch Rexroth 조이스틱은 극한의 내구성을 위해 설계되었습니다. 높은 IP 보호 등급(예: IP67)을 자랑하여 먼지, 물, 고압 세척에 대한 내성을 갖추고 있습니다. 견고한 소재와 엄격한 진동·온도 테스트를 거친 이 조이스틱은 북극의 혹한, 사막의 폭염, 고습 환경 등 극한의 오프로드 조건에서도 흔들림 없이 작동합니다. 이를 통해 전세계적으로 기계 가동 시간을 극대화할 수 있습니다.
조이스틱의 "디텐트" 또는 "래칭" 기능이란 무엇인가요?
디텐트는 조이스틱 작동 경로에서 촉각적인 "딸깍" 느낌이나 뚜렷한 위치감을 만들어 운전자에게 물리적 피드백을 전달합니다. 반면 래칭 기능은 조이스틱이 적극적으로 재설정될 때까지 해당 디텐트 위치에 기계적으로 고정시킵니다. 이러한 기능은 고정 속도 유지나 일정한 유압 유량과 같이 일정한 설정이 필요한 기능에 매우 유용합니다. 결과적으로 반복 작업 시 운전자의 편의성과 정밀도를 향상시킵니다.
조이스틱에 대한 기술 문서와 CAD 모델은 어디에서 확인할 수 있나요?
각 제품 페이지에서 상세한 기술 데이터시트, 설치 매뉴얼 및 제품에 대한 추가 정보를 확인할 수 있습니다(요청 시 2D/3D CAD 모델 제공). 이동식 솔루션 포트폴리오에 대한 모든 공개 기술 문서는 Rexroth 다운로드 센터를 방문하여 확인할 수 있습니다.