KORMARINE 2025
International Maritime and Energy Exhibition
해양 산업을 위한 차세대 솔루션
보쉬 렉스로스 코리아, KORMARINE 2025에서 해양 산업을 위한 차세대 솔루션 선보여
해양 산업이 디지털 전환, 기후 변화, 에너지 전환이라는 과제에 직면한 가운데, 보쉬렉스로스코리아는 KORMARINE 2025에서 획기적인 솔루션을 공개합니다. 이번 전시에서는 해양 분야의 미래 수요를 해결하는 지속 가능한 방안과 혁신적인 기술에 초점을 둔 차세대 에너지 인프라 개발에 대한 강한 의지와 방향성을 제시할 예정입이다.
Cryopump
크라이오펌프(Cryopump)는 수소충전소 운영의 선두주자인 FirstElement Fuel과 협력하여 개발한 전기 유압식 저온 수소 펌프입니다. 100kg의 수소를 단 10분 만에 급속 충전하여 액체 수소를 875bar의 압력으로 압축할 수 있는 혁신적인 제품으로 향후 수소 분야에 과제를 해결할 수 있을 것으로 기대를 모으고 있습니다. 높은 출력 밀도, 내구성, 신뢰성을 고려하여 설계된 크라이오펌프는 육상 및 해상 수소 응용 분야에 필수적인 부품입니다.
eSEA Push
보쉬렉스로스의 다양한 해저 액추에이터 제품군 중 하나인 해저 밸브 액추에이터 eSEA Push를 사용하여 수소를 운반하고 CO2를 저장하세요. 이 전기식 리니어 액추에이터는 다양한 유형의 선형 해저 프로세스 밸브를 제어할 수 있으며, 수심 4,000미터까지 사용 가능하고 25년 이상 해저에서 안정적으로 작동하도록 설계되었습니다.
Kassow Robots
이번 전시회에서는 최첨단 용접 협동 로봇인 카소 로봇(Kassow Robots)을 만나볼 수 있습니다. 이 혁신적인 솔루션은 7축의 협동 로봇으로 인간 팔의 민첩성을 모방하여 산업 현장에서 탁월한 유연성과 효율성을 제공하며, 대형 부품과 복잡한 형상도 손쉽게 용접할 수 있습니다. 850mm에서 1,800mm의 도달 범위와 5kg에서 18kg의 하중을 갖춘 이 로봇은 로봇 공학 분야 고객의 생산성을 향상시키고 더 큰 가치를 창출합니다.
Hägglunds Drive Solutions
최고 수준의 성능을 발휘하고 비즈니스를 안정적으로 유지하는 해글런즈 드라이브 솔루션(Hägglunds Drive Solutions)을 만나보세요. Hägglunds Quantum 유압 모터는 토크와 속도의 탁월한 조합을 제공하여 150rpm 이상의 최고 속도와 350kNm 이상의 최대 토크를 제공합니다. 최적화된 설계와 소재를 통해 이러한 획기적인 전력 밀도를 달성하여 이전 모델 대비 효율성이 향상되고 평균 수명이 3배 향상되었습니다.
LEGV (Large Engine Gas Valve)
Bosch의 LEGV는 정밀 가스 분사 밸브로 엔진 성능을 극대화합니다. 가스 및 이중 연료 엔진에 실린더별 연료를 정밀 분사하며, 다양한 기체 연료를 2ms 미만의 반응 속도로 처리합니다. 모듈식 설계로 손쉬운 통합이 가능하며, 탁월한 신뢰성(7.2억 부하 주기)으로 최대 가동 시간을 보장합니다. LEGV로 효율성과 출력을 최적화하십시오.