Korea

위치를 선택하세요

CytroForce – 한계 넘어서기

CytroForce

한계 넘어서기

유압식 리니어 드라이브를 새로운 차원으로 올려놓은 Bosch Rexroth의 개발 작업 혁신적인 솔루션인 CytroForce는 기존의 대형 구조를 스마트한 초소형 액추에이터로 크기를 크게 축소합니다.

CytroForce
자급식 액추에이터

흐름 최적화된 표준 모듈로 구성된, 즉시 사용 가능한 솔루션은 출력 밀도, 에너지 효율성, 조용한 작동 측면에서 새로운 벤치마크를 설정합니다. 이 솔루션을 사용하면 유압장치에 대한 경험이 거의 없는 기계 제조업체도 알려진 바 없는 응용 분야의 가능성을 활용하고 엔지니어링에서 유지보수에 이르는 총 비용을 최소화할 수 있습니다.

핵심 기술 데이터:

  • 최대 공칭력 195kN
  • 최대 이동 속도 500mm/s
  • 최대 이동 거리 1000mm
자급식 액추에이터 CytroForce – 한계 넘어서기
Rexroth의 식 액추에이터 CytroForce로 빠른 속도

빠르게 – 사전 구성된 상태로 신속한 제공

전문가의 지원을 받아 구성 프로세스를 완료하면 기계 제조업체는 CAD 모델을 포함하여 완전한 문서를 신속하게 받아볼 수 있습니다. 액추에이터는 사전 구성된 상태로 제공되며, 전기 시스템와 상위 제어 시스템에 연결하기만 하면 시운전을 진행할 수 있습니다.

Rexroth의 자급식 액추에이터인 CytroForce로 스마트한 사용

스마트한 작동 – 사용이 쉽고 유압장치에 대한 전문성 불필요

핵심 요소는 멀티 Ethernet과 같이 표준화된 인터페이스로 간소화된 시운전입니다. 사전 구성된 CytroForce는 제어 장치 수준에서 전기 드라이브와 같이 취급됩니다.
IndraWorks 엔지니어링 소프트웨어를 통한 소프트웨어 지원 매개변수화는 시간이 많이 소요되던 기존의 프로그래밍을 대체합니다. 후속 사이클 조정도 빠르고 쉽게 진행할 수 있습니다.

Rexroth의 자급식 액추에이터 CytroForce로 효율성 확보

효율성 확보 – 총 비용 최소화 및 환경 친화적

고성능 가치에 사이클 타임이 짧으며 총 비용이 낮아 생산성을 영구적으로 개선할 수 있습니다. 비통합 유압식 리니어 액추에이터와 비교할 때 필요한 설치 공간은 절반에 불과하며, 가변 속도 드라이브의 에너지 요구 사항은 최대 80% 낮습니다. 개방형 시스템에 비해 석유 사용량도 최대 97% 낮아 경제성도 갖추고 있습니다.

Rexroth의 자급식 액추에이터 CytroForce로 연결성 확보

연결성 확보 – IoT 서비스를 통해 가용성 최적화

통합 IoT 서비스 CytroConnect Solutions는 더 높은 가용성을 보장하며 계획되지 않은 다운타임을 방지함 오퍼레이터는 작동 조건을 모니터링하고 저렴한 비용으로 유지보수를 예약할 수 있습니다. 유지보수 및 서비스 관리자는 CytroForce의 자동 상태 모니터링 외에 다양한 응용 분야에 적합한 솔루션을 추가 기능으로 추가할 수 있습니다.

고객 문제 지원

당면 과제: 긴 배관 연결

긴 배관 연결

당면 과제: 남아있는 마지막 유압 액추에이터

남아있는 마지막 유압 액추에이터

당면 과제: 전자기계식 액추에이터의 기대 수명

전자기계식 액추에이터의 기대 수명

당면 과제: 공간(길이) 제한

공간(길이) 제한

당면 과제: 공정 중 충격 부하 발생

공정 중 충격 부하 발생

비디오

성공 스토리 RICK Produktion: 축적된 힘과 동력

Success Story RICK Produktion: Concentrated power & dynamics