Connected Hydraulics 제품 포트폴리오를 살펴보세요.제품을 자세히 알아보세요.
H4U
고객을 위한 유압장치. 모든 유압 제품을 위한 하나의 소프트웨어...
CytroBox
유압장치 세상의 혁신을 알려드립니다! 새로운 사고방식과 새로운 설계 접근 방식은...
ABMAXX
더 빠르고 간단하고 생산적이며 비용 효율적입니다! Rexroth의 새로운 모듈식 시스템 ABMAXX의 속도는...
CytroPac
완전한 기능 및 통합 CytroPac은 최소한의 공간에서 최대 성능을 제공합니다...
ABPAC
Bosch Rexroth는 ABPAC 시리즈 유압 파워 유니트를 통해 유연하고 에너지 효율적인...
Sytronix
전력 소비 감소, 줄어든 소음, 비용 절감! Sytronix 유형의 가변 속도 펌프 드라이브는...
SY(H)DFE
SY(H)DFE 제어 시스템은 경전각, 압력, 출력에 대한 전기 유압식 제어 장치에...
A4V..HS5(E)
경전각, 압력 및 토크 제어 장치에 대해 공칭 크기를 40에서 최대 1000까지 조정할 수 있는 HS5가 장착된 A4V…
CytroForce
Bosch Rexroth의 개발 작업은 유압식 리니어 드라이브를 새로운 차원으로 올려놓았습니다. 혁신적인…
CytroMotion
CytroMotion은 놀라운 전력 밀도, 손쉬운 핸들링, 높은 효율성으로...
OBED
유압장치용으로 새로 개발된 차세대 디지털 내장 전자장치를 통해 Rexroth는...
IFB
유압장치가 디지털화됩니다! 멀티 Ethernet 인터페이스가 탑재된 IFB 비례 방향 밸브...
IO-Link
표준화된 배선 및 전자 명판을 활용하면 시운전을 보다 쉽게 진행하며 가용성을 높일 수 있습니다...
IAC
Bosch Rexroth는 분산 지능의 장점을 유압 드라이브 기술에 활용하여...
WRC-4X
저희 고응답 방향 제어 카트리지 밸브는 동역학 및 유량의 높은 요건을 충족할 뿐 아니라...
VT-HMC
VT-HMC(유압식 모션 컨트롤러)는 통합된 축 컨트롤러가 탑재된 디지털 컨트롤러로...
MLC+H
초소형 제어 기반 하드웨어로 유압, 전기, 하이브리드 드라이브를 완전하게 제어할 수 있습니다.
CytroConnect Solutions
고객 유압 시스템의 유지보수를 지원하는 맞춤형 디지털 솔루션. 저희 모듈형...
Hydraulic Hub
Hydraulic Hub는 서비스 기술자를 위한 다양한 디지털 서비스를 통해 유압 제품의 서비스를 간소화하고 시간을 절약합니다.
제품 및 소프트웨어
기술 정보
지속 가능성
CU.BE digital