Korea

위치를 선택하세요

IFB – Rexroth의 유압 필드 버스 밸브

IFB

유압 필드 버스 밸브

유압장치가 디지털화됩니다!
멀티 Ethernet 인터페이스가 장착된 IFB 비례 방향 제어 밸브는 시스템 비용을 절감하고 통합된 안전성을 제공합니다.

IFB – 유압 필드 버스 밸브

간단한 연결성 – 높은 수준의 기능 및 안전성

단일 채널 차단이 가능한 통합 안전 인터페이스 덕분에 안전 분야의 비용이 감소했습니다. 압력과 힘 제어를 위한 통합 제어 기능은 계획과 시운전에 들어가는 지출을 낮춰줍니다.

고객 이점

최신 필드 버스 밸브의 장점은 무엇인가요?

범용성

제어 시스템 제조업체와 상관없이 제어 장치 아키텍처로 통합할 수 있습니다

아날로그 인터페이스를...
...고성능 Ethernet 프로토콜로 대체하기를 원하나요?

그 답은 명확합니다.
통합 멀티 Ethernet 기술을 바탕으로 한 비례 방향 제어 밸브는 다음 관련 필드 버스 프로토콜을 모두 제공합니다.
Sercos, EtherCat, Profinet, EthernetIP, Powerlink, Varan

비용 절감

EN13849에 따른 통합 제어 및 안전 정지

압력 또는 힘 제어 장치를 위한...
...분산형 제어 시스템 어셈블리를 컨트롤 캐비닛에서 필드로 통합하고 배선 비용을 절감하고 싶나요?

그 답은 명확합니다.
밸브가 통합된 압력 및 힘 제어기는 엔지니어링 비용 절감에 도움이 됩니다. 또한 IFB 밸브에는 M12 인터페이스가 있어 내부 또는 외부 압력 센서를 신속하게 통합할 수 있습니다.

응용 분야에...
...EN13849 기계류 지침에 따른 안전성이 필요한가요?

그 답은 명확합니다.
통합 안전 인터페이스(EN13849 Kat4Ple) 덕분에 안전하게 유압장치 축을 중지하고 안전한 방향을 지정할 수 있습니다.

효율적인 엔지니어링

신속한 매개변수화 및 구성을 위한 직관적 소프트웨어 도구. 복잡한 프로그래밍은 이제 지난 일입니다!

제어 작업에 의해...
...성능 저하의 주범이 되는 제어 시스템의 복잡한 제어 알고리즘 프로그래밍 작업을 피하고 싶나요?

그 답은 명확합니다.
매우 동적인 디지털 제어 전자장치는 제어 시스템의 성능을 제한하지 않고도 정확하게 유압 압력 및 힘을 제어할 수 있습니다.

높은 시스템 가용성

예측 유지관리 및 신속한 장치 교체를 위한 데이터

정확도와 관련하여...
...정확한 요구 사항이 있으며 샘플링 시간이 짧았으면 하나요?

그 답은 명확합니다.
밸브 컨트롤러는 동적 방향 제어 밸브에 최적으로 맞춤화된 상태이며, 사이클 타임이 짧아(<1ms) 높은 정확도와 신속한 사이클 타임을 제공합니다.

인더스트리 4.0 지원

정보의 수직적 흐름을 위한 유압장치 부품

예측 유지보수나...
...모니터링, 공정 데이터 조정 등을 위해 밸브의 추가 정보/데이터 변경이 필요한가요?

그 답은 명확합니다.
IFB 고응답 밸브를 사용하면 선택한 필드 버스를 통해 모든 중요한 매개변수에 액세스할 수 있으며, 이를 통해 기계 가용성을 향상시키거나, 신속하게 진단을 진행하거나, 예측 유지보수를 수행할 수 있습니다.

배치

Rexroth의 IFB 밸브 배치

자세한 정보