Korea

위치를 선택하세요

Rexroth의 IO-Link가 장착된 밸브는 센서 및 액추에이터와의 엔드투엔드 통신을 지원합니다.

IO-Link

최소한의 노력 – 최대한의 이점

표준화된 배선 및 전자 명판을 활용하면 시운전을 보다 쉽게 진행하며 가용성을 높일 수 있습니다.

IO-Link를 통해 유압 시스템 연결

IO-Link는 사용되는 필드 버스와 상관없이 센서 및 액추에이터와의 엔드투엔드 통신을 지원합니다.

유압 시스템에서 사용되는 비례 밸브는 이제 양방향 디지털 통신에 적합하며, 지능적이고, 간단하고, 비용 효율적입니다. 이를 통해 하드웨어와 소프트웨어의 시운전을 간소화하고 다양한 생산 공정에 따라 유압 밸브를 유연하게 조정할 수 있습니다.

유연한 기계류 및 시스템에 대해 강화된 요구 사항을 준수합니다.

확장된 진단 정보를 통해 상태 지향적인 예측 유지보수 개념을 구현하고 다운타임 및 유지보수 시간을 크게 줄일 수 있습니다. 이는 기계의 가용성 향상에 도움이 됩니다.

뿐만 아니라 IO-Link는 미래지향적인 방식으로 유압 밸브를 연결된 구조에 통합함으로써 완전한 인더스트리 4.0 구성 요소로 활용할 수 있습니다.

고객 이점

IO-LINK의 이점은 무엇일까요? 표준화된 배선 및 전자 명판으로 시운전이 보다 쉬워지며 가용성도 향상됩니다.

범용성

양방향 점대점 연결을 필드 버스에 대해 병렬로 연결하기 위한 개방형 표준

지능형 밸브의...
...다극 배선을 보다 쉽게 만들고 싶나요?

그 답은 명확합니다.
IO-Link를 사용하면 전가 모터와 센서에서부터 유압 밸브에 이르기까지 모든 것을 표준화된 방식으로 손쉽게 연결할 수 있습니다.

비용 절감

표준 케이블 및 M12 커넥터를 활용하여 손쉬운 연결

그렇다면...
...지능형 밸브의 다극 배선을 보다 쉽게 만들고 싶나요?
..모든 센서 및 액추에이터에 표준화된 케이블을 사용하여 재고 수준을 줄이고 싶나요?
...적은 비용으로 케이블을 쉽게 배치하면서도 공정 시 필요한 공간은 절약하고 싶나요?

그 답은 명확합니다.
표준화된 인터페이스와 함께 IO-Link를 활용하면 표준화된 비차폐 3코어 또는 5코어 케이블과 M12 커넥터를 사용할 수 있습니다!

효율적인 엔지니어링

플러그 앤 프로듀스, 추가 엔지니어링 도구가 필요 없음

그렇다면...
...각 부품을 필드 버스 시스템에 통합할 필요 없이 센서나 밸브 수준에서 밸브 상태와 매개변수에 액세스하고 싶나요?
...생산 공정에 따라 매개변수를 변경하고 싶나요?
...부품 교체 시 혼동에 의한 기계 손상을 방지하면서 제어 시스템의 복잡한 프로그래밍 작업은 피하고 싶나요?

그 답은 명확합니다.
IO-Link는 마스터와 장치의 간단한 점대점 연결입니다. IP 주소가 필요하지 않습니다. 사양 및 IODD 장치 설명을 통해 장치를 명확하게 식별할 수 있습니다. 인터페이스는 양방향 디지털 인터페이스로, 현장의 가장 먼 곳까지도 오류 없이 데이터를 교환할 수 있습니다.

높은 시스템 가용성

예측 유지관리 및 신속한 장치 교체를 위한 데이터

시스템 다운타임을...
...단축하기 위해 부품의 위치를 신속하게 파악해야 하나요?

그 답은 명확합니다.
시운전 중 밸브에 저장된 위치 마커를 지정할 수 있습니다. 장치 데이터는 IODD에서도 확인할 수 있습니다.

인더스트리 4.0 지원

정보의 수직적 흐름을 위한 유압장치 부품

예측 유지보수를 위해...
...밸브와 관련하여 추가 정보가 필요한가요?

그 답은 명확합니다.
IO-Link 밸브는 작동 시간과 온도를 기록하고 설정된 세 개의 임계값에 대해 실행 시간/온도 범위 등 세부 정보가 포함된 히스토그램을 생성합니다. 필요할 경우 인터페이스를 통해 이 정보를 검색할 수 있습니다.

배치

Rexroth의 IO-Link 밸브 배치

비디오

방법: Inbetriebnahme eines IO-Link Systems (Part 1) Zyklischer Datenaustausch [독일어로만 제공]

How to: Inbetriebnahme eines IO-Link Systems (Part 1) Zyklischer Datenaustausch [독일어로만 제공]

방법: Inbetriebnahme eines IO-Link Systems (Part 2) Zyklischer Datenaustausch [독일어로만 제공]

How to: Inbetriebnahme eines IO-Link Systems (Part 2) Zyklischer Datenaustausch [독일어로만 제공]

Bosch Rexroth의 IO-Link 인터페이스가 장착된 비례 밸브

Proportional Valves with IO-Link Interface from Bosch Rexroth