Korea

위치를 선택하세요

Sytronix – 가변 속도 펌프 드라이브

Sytronix

에코 부스터

가변 속도 드라이브로 환경을 보호하고 생산성을 개선하는 방법

가변 속도 드라이브 솔루션: 전력 소비 감소, 줄어든 소음, 비용 절감

기후 변화에 맞서 싸우기 위해서는 우리 모두의 노력이 필요합니다. 플랜트 오퍼레이터와 기계 제조업체의 역할 또한 중요합니다. 에너지 효율적인 신규 시스템을 개발하거나 기존 기계를 개조해 에너지 사용을 최적화할 수 있습니다. 가변 속도 드라이브는 이러한 측면에서 특히 개선의 여지가 많습니다. 필요한 전력을 정확하게 제공하고 유휴 단계에서는 대기 모드로 전환하기 때문에 작업 사이클에 따라 에너지 소비량을 최대 80%까지 축소하고 이산화탄소 배출량을 저감할 수 있습니다.

Sytronix – 빠르고 간단함

빠르고 간단함

빠른 계획 및 구성
100개가 넘는 사전 구성된 세트 중에서 선택할 수도 있고, 개별 온라인 구성을 생성할 수도 있습니다. 단계별 가이드를 활용하여 최적의 시스템 치수를 보장할 수 있습니다. 그러면 설치 및 시운전 공정 시간을 단축할 수 있습니다.

효율적 개조
Sytronix는 압력 제어 시스템의 현대화를 위해 특별히 설계되었습니다. 많은 경험을 갖춘 Rexroth 전문가가 Sytronix의 이점을 최대한 활용할 수 있도록 도와드리며, 앞서 설치된 시스템과 관련해서도 마찬가지입니다.

개방형 통신 인터페이스
Sytronix는 멀티 Ethernet(PROFIBUS, 멀티 Ethernet 및 Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP)과의 완전한 연결을 지원할 뿐 아니라 타사 제어 장치와도 신속하고 편리하게 연결할 수 있습니다.

Sytronix – 향상된 효율성

향상된 효율성

간편한 설치 및 시운전
시운전 대화 상자, 자동 모터 측정 및 통합 유압장치 기능(절전/절전 모드 해제 기능, 소프트 스타트, 보호 기능, HPU 센서 관리, 펌프 출력 제한, 마스터-슬레이브 기능, 2점 조정 기능을 갖춘 펌프를 위한 기능)이 시운전 과정을 안정적이고 신속하게 안내합니다.

간단한 매개변수화
소프트웨어 마법사가 시운전 중 매개변수화 및 진단을 지원합니다. 주파수 변환기의 버스 시스템을 통해 상위 기계 제어 시스템에 연결된 유니트 센서가 있어 시스템이 즉시 사용 가능한 상태로 준비되어 있습니다.

냉각 필요성 감소
가변 속도 펌프 드라이브는 유압 유체로 유입되는 열기를 줄여줘 냉각 필요성이 줄어듭니다.

필요한 공간 축소
초소형 설계로 기계와 컨트롤 캐비닛의 귀중한 설치 공간을 줄일 수 있습니다. 많은 경우 유압 제어 시스템을 크게 간소화하여 유압장치 부품의 비용을 절감할 수 있습니다.

Sytronix – 주문형 에너지 소비

주문형 에너지 소비

운영 비용 절감
Sytronix는 에너지 소비량을 최대 80% 절약하며 그에 따라 운영 비용도 절감됩니다. 경험에 따르면 1년 이내에 투자 비용을 회수할 수 있습니다.

주문형 에너지 소비로 이산화탄소 배출 저감
Sytronix는 완전한 주문형 에너지 소비 제품군을 갖추고 있습니다. 고도의 동적 제어 기능을 갖춘 모터-펌프로 조합된 드라이브는 현재 연결된 부하에 공급해야 하는 전력량만큼의 에너지만 전력망에서 끌어옵니다. 또한 가변 속도 Sytronix 드라이브는 고도로 통합된 지능형 CytroPac 및 CytroBox 유니트와 서보 유압 CytroForce 축의 핵심입니다. 이 역시 초소형이며, 설치 준비가 완료된 상태로 공급할 수 있습니다.

줄어든 소음
배출을Sytronix는 유압 파워 유니트의 평균 소음 최대 20dB(A)까지 줄였습니다. 결과적으로 아주 약간의 구조 변경만으로 법적 및 사용자별 소음 제어 규정을 준수할 수 있습니다.

Sytronix – 예측

예측

높은 시스템 가용성
Sytronix는 상태 모니터링을 통해 샤프트 베어링 및 유압 유체의 수명을 연장하고 가용성을 개선합니다. 규제 대상 드라이브에서 소프트웨어는 운영 상태를 모니터링하고 진단을 수행합니다.

가용성 및 수명
샤프트 베어링 마모가 줄어들고, 유압 유체 수명이 늘어나며, 시스템 상태를 더욱 확실하게 모니터링할 수 있습니다.