H4U.app – 소프트웨어에 담긴 유압 노하우 Bye-bye limitations. Hi flexibility!

H4U.app을 사용하면 기존 PLC에서 직접 유압 제어 기술을 구현할 수 있으므로, 익숙한 자동화 환경 내에서 유연성을 유지할 수 있습니다. 사용자가 선호하는 제어 플랫폼에 Bosch Rexroth의 수십 년에 걸친 유압 전문 지식을 결합하여, 기성 표준 기능 블록 형태로 활용할 수 있습니다.

제품 카탈로그

H4U.app – 소프트웨어에 담긴 유압 노하우

H4U.app은 Bosch Rexroth의 수십 년에 걸친 유압 전문 지식을 정교한 소프트웨어 아키텍처에 결합한 제품입니다. 처음부터 새로 시작하는 대신, 자동화된 파라미터화 및 시스템 식별을 위한 지능형 제어장치와 마법사의 이점을 누릴 수 있습니다.
이를 통해 안정적이고 정밀한 결과를 더 빠르게 얻을 수 있으며, 시운전 시간을 단축하고 유압 시스템의 장기적인 에너지 효율적인 작동을 보장할 수 있습니다. 이를 통해 안정적이고 정밀한 결과를 더 빠르게 얻을 수 있으며, 시운전 시간을 단축하고 유압 시스템의 장기적인 에너지 효율적 작동을 보장할 수 있습니다.

H4U.app Pressure Flow(pQ)

소프트웨어 모듈 H4U.app pQ는 유압 회로 내의 압력(p)과 유량(Q)을 정밀하게 제어합니다. 이는 고정 용적 펌프와 가변 용량 펌프 제어에 적합하여, 산업용 유압 분야의 광범위한 일반적인 응용 분야를 포괄합니다.

H4U.app pQ가 제공하는 기능

  • 다양한 제어 개념 지원
    압력 및 체적 유량 제어형 액추에이터용으로 사용자의 응용 분야 요구 사항에 맞춤화되었습니다.
  • 고성능을 위한 제어 기능
    동적이며 안정적이고 에너지 효율적인 압력 및 유량 제어를 위해 설계되었습니다.
  • 다중 구동 장치에 대한 확장성
    사용되는 컨트롤러의 성능에 따라, 단일 응용 분야 내에서 여러 모터-펌프 조합을 제어할 수 있습니다.
  • 사용자의 자동화 환경에 원활하게 통합
    Siemens TIA Portal 및 Beckhoff TwinCAT3와 같은 일반적인 환경에서 PLC 기능 블록으로 사용할 수 있습니다.
제품 카탈로그
제품 카탈로그

H4U.app Position Force(xF)

소프트웨어 모듈 H4U.app xF는 유압 구동 장치의 위치(x) 및 힘(F)을 정밀하게 제어합니다. 예를 들어, 프레스나 테스트 벤치에서 다양한 모션 및 공정 작업에 적합합니다.

H4U.app xF가 제공하는 기능

  • 다양한 시스템 토폴로지 지원
    밸브 제어 및 용량 제어 구동 개념을 위해 설계되었습니다.
  • 밸브 및 펌프 시스템의 유연한 제어
    비례 밸브, 서보 밸브 및 펌프 시스템의 최적화된 제어를 제공합니다.
  • 통합 설정값 생성기
    모션 및 힘 곡선이 빌딩 블록 내에서 직접 생성되어, 추가적인 프로그래밍 작업 없이도 재현 가능하고 정밀하게 정의된 사이클을 구현합니다. 모션 및 힘 곡선이 빌딩 블록 내에서 직접 생성되어, 추가적인 프로그래밍 작업 없이도 재현 가능하고 정밀하게 정의된 사이클을 구현합니다.
  • 다양한 액추에이터 토폴로지 지원
    다양한 실린더 및 구동 개념에 적합합니다.
  • 다중 축으로 확장 가능
    사용되는 제어 장치의 성능에 따라 응용 분야 내에서 다중 축을 제어할 수 있습니다. 사용되는 제어 장치의 성능에 따라 응용 분야 내에서 다중 축을 제어할 수 있습니다.
  • 자동화 환경과의 통합
    Siemens TIA Portal 및 Beckhoff TwinCAT3와 같은 일반적인 환경에서 PLC 기능 블록으로 사용할 수 있습니다.
제품 카탈로그
제품 카탈로그

H4U.app Synchronization(SC)

소프트웨어 모듈 H4U.app SC는 정의된 축 그룹의 동기화된 작동을 보장합니다. 이 동기화된 그룹 내에서 개별 축들의 상대적 위치가 제어되므로, 모든 축이 제어되고 재현 가능한 방식으로 함께 이동합니다.

H4U.app SC가 제공하는 기능

  • 다중 축의 정밀한 동기화
    서로에 대한 상대적 위치가 제어되는 축 그룹의 제어를 제공합니다.
  • 복잡한 다축 시스템에 대한 확장성
    다양한 동기화 모드에서 다중 축을 지원합니다.
  • 기존 제어 아키텍처와의 원활한 통합
    Siemens TIA Portal 및 Beckhoff TwinCAT3와 같은 일반적인 환경에서 PLC 기능 블록으로 사용할 수 있습니다.
제품 카탈로그
제품 카탈로그

대상 시스템

H4U.app은 일반적인 산업용 유압 제어 환경에서 사용할 수 있습니다. 현재 다음과 같은 대상 시스템이 지원됩니다(일부):

  • SIMATIC S7-1500(중급 및 상위 CPU 성능)이 탑재된 Siemens TIA Portal(버전 18 이상)
  • CX 시리즈 임베디드 PC에서 구동되는 Beckhoff TwinCAT 3
  • 요청 시 추가 제어 시스템 지원 가능

지원되는 모든 시스템에서 동일한 H4U.app 기능을 사용할 수 있습니다. 적합한 제어 하드웨어의 선택은 전적으로 특정 응용 분야에 따라 달라집니다. H4U.app은 여러분의 기계 개념을 따르며, 여러분의 기계 개념을 H4U.app에 맞출 필요는 없습니다.

H4U.app이 제공하는 이점

유연한 통합

H4U.app을 사용하면 제어 개념을 유연하게 구현하고 응용 분야, 기계 및 산업 분야에 원활하게 적용할 수 있습니다.

유압 기능은 기존 제어 기술에서 실행됩니다. 엔지니어링 및 시운전은 익숙한 자동화 환경에서 그대로 진행됩니다.

이를 통해 현재 프로젝트, 개조 및 향후 확장에 있어 최대의 유연성을 갖춘 아키텍처를 구현할 수 있습니다.

간편한 시작

H4U.app으로 빠르게 시작할 수 있습니다.
처음부터 새로 시작하는 대신, Bosch Rexroth의 유압 전문 지식이 이미 반영된 기성 소프트웨어 모듈을 활용할 수 있습니다.

이 모듈들은 다양한 유압 제어 개념에 적용 가능하며, Bosch Rexroth의 유압 구성품과 완벽하게 호환되고, 지원되는 모든 자동화 시스템에서 표준화된 기능을 제공합니다.

이를 통해 산업용 유압 전문 기업의 다년간 축적된 경험과 향후 소프트웨어 개발의 혜택을 직접 누릴 수 있습니다.

간편한 사용

H4U.app은 처음부터 강력한 제어 결과와 높은 효율성을 제공하도록 설계되었습니다.

이 소프트웨어에는 이를 위해 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다.
자동화된 파라미터화 및 파일럿 밸브 제로점 보정부터 시스템 식별 및 지능형 매개변수 제안에 이르기까지.

펌프의 누유 보정 기능이 더해져 제어 시스템은 장기적으로 안정적이고 효율적이며, 공정 지향성을 확실하게 유지합니다.

간편한 신뢰

H4U.app은 여러분의 투자를 미래에도 유효하게 만듭니다.
하드웨어 독립적인 유압 제어 기능은 개별 제어 하드웨어의 제품 수명 주기와 분리되어 있으므로, 투자 안정성과 기계 가동률을 모두 높여줍니다.

통합이 PLC 런타임 시스템 수준에서 이루어지기 때문에, H4U.app을 활용한 프로젝트는 향후 어떤 제어 하드웨어가 사용되든 상관없이 수십 년 동안 활용될 수 있습니다.

동시에, 제어 작업을 위한 하드웨어를 간소화함으로써 1차 및 2차 비용을 모두 크게 절감할 수 있습니다.

간편한 가동 시간 증대

H4U.app은 특히 기계의 가동률 향상에 기여합니다.

이 제어 시스템은 Rexroth의 유압 구성품에 최적화되어 있으며, 모든 부품이 허용 작동 한계 내에서 작동하도록 보장합니다.

통합된 온도 및 시간 모델과 누유 보정 기능은 부드러운 작동을 지원하며, 예기치 않은 고장이 발생하기 전에 이상 징후를 알려줍니다.

간편한 최신 상태 유지

H4U.app을 사용하면 유압 솔루션을 항상 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

이 소프트웨어는 에너지 효율적이고 자원을 절약하는 개념을 지원하여 기후 보호와 지속 가능성에 기여합니다.

가변 속도 구동 장치 및 모든 시스템 구성 요소 간의 최적화된 상호 작용과 같은 에너지 효율 기능은 기계와 시스템이 마모를 최소화하고 장기간에 걸쳐 경제적 타당성을 유지할 수 있도록 작동되도록 보장합니다.

Say Hi to H4U.app!

H4U 팀에 문의하시면, 여러분의 시스템에 적합한 유압 기능을 손쉽게 통합하고 H4U.app을 통해 효율적으로 작동할 수 있는 맞춤형 조언을 받으실 수 있습니다.

H4U 전문가에게 문의하기