H4U.cube – 완벽한 유압 제어 솔루션 Bye-bye complicated. Hi easiness!

H4U.cube를 사용하면 전문 지식 없이도 강력한 유압 제어 시스템을 기존 시스템에 통합하고 요구 사항에 맞춰 유압 기능을 설계하는 것이 그 어느 때보다 쉬워집니다. 이를 통해 탁월한 성능을 얻을 수 있습니다.

H4U.cube – 완벽한 유압 제어 솔루션

소프트웨어 모듈부터 하드웨어, 직관적인 사용자 인터페이스 H4U.ui까지. 지능형 유압 제어 시스템 H4U.cube는 모듈식 유압 플랫폼 H4U의 모든 요소를 하나의 완벽한 패키지로 결합합니다. 이를 통해 간단한 통합과 신속한 시운전부터 안정적인 작동 및 유연한 조정까지, 고성능 유압 제어장치를 시스템에 빠르고 체계적으로 통합할 수 있습니다.

H4U.cube pQ

H4U.cube pQ는 압력과 유량을 제어하기 위한 완전히 사전 구성된 솔루션입니다. 소프트웨어, 하드웨어 및 사용자 인터페이스가 완벽하게 조화를 이루어, 최소한의 엔지니어링 노력으로 최대 두 개의 모터-펌프 조합을 시운전할 수 있습니다.

H4U.cube pQ는 표준화된 필드버스 인터페이스(예: PROFINET RT)를 통해 기계 제어 시스템에 직접 통합될 수 있습니다. 파라미터화 마법사, 자동 튜닝 및 진단 기능은 초기 시운전부터 지속적인 작동에 이르기까지 사용자를 지원하여, 일상적인 사용에서 높은 제어 정확도, 에너지 효율 및 투명성을 보장합니다.

H4U.cube xF

H4U.cube xF는 강력한 제어 소프트웨어와 최적화된 하드웨어부터 명확하게 구성된 사용자 인터페이스에 이르기까지, 유압 축의 정밀한 위치 결정 및 힘 제어를 위해 필요한 모든 기능을 한데 모았습니다.

구성에 따라 단일 소형 유니트를 통해 여러 제어 축을 작동할 수 있습니다. 기계 제어 시스템과의 연결은 표준 필드버스 인터페이스를 통해 이루어지므로, H4U.cube xF를 기존 자동화 아키텍처에 원활하게 통합할 수 있습니다. 그 결과, 유압 제어 기술을 깊이 파고들 필요 없이 동적이고 재현 가능한 움직임과 힘 제어 공정을 구현할 수 있습니다.

H4U.cube가 제공하는 이점

간편한 통합

PROFINET 연결 기능 덕분에 H4U.cube는 여러분의 기계 아키텍처에 원활하게 통합되어 유압 제어를 담당합니다.

하드웨어, 소프트웨어 및 사용자 인터페이스가 완벽하게 조화된 토털 솔루션으로, 시간 소모적인 부품 선정 및 구성 과정이 필요 없습니다.
대신, 기존 자동화 환경에 직접 통합할 수 있는 즉시 사용 가능한 유니트를 제공받게 됩니다.

간편한 시작

H4U.cube는 사전 구성되어 있어 바로 사용할 수 있습니다.
이를 통해 시운전 시 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

직관적인 사용자 인터페이스 H4U.ui와 단계별 시운전 가이드를 통해 유압에 대한 심도 있는 지식 없이도 쉽게 시작할 수 있습니다.

AI 기반 학습 기능은 제어 시스템을 자동으로 최적화하여, H4U.cube가 처음부터 여러분의 응용 분야에 최적으로 맞춰지도록 보장합니다.

간편한 작동

H4U.cube는 지속적인 작동을 최대한 간편하게 만들어 줍니다
버튼 하나만 누르면 실행되는 자동 튜닝 기능이 수동 개입이나 전문 지식 없이도 제어 시스템을 자동으로 최적화합니다.

H4U.cube는 여러분의 요구 사항에 맞춰 함께 성장합니다.
이 확장 가능한 솔루션은 변화하는 응용 분야와 기계 개념에 유연하게 적응합니다.

이를 통해 추가적인 노력 없이 생산성을 높일 수 있습니다.

간편한 모니터링

유압 시스템을 언제나 주의깊게 모니터링할 수 있습니다.

H4U.cube는 통합 진단 기능을 갖추고 있으며, 상태 모니터링을 지원합니다.
이를 통해 시스템 상태를 항상 파악할 수 있습니다.

통합된 유지보수 알림 기능은 조치가 필요한 시점에 적시에 알려주어 예기치 않은 가동 중단을 방지합니다.

간편한 적용

요구 사항이 변하면 H4U.cube도 함께 변화합니다.

모듈식 설계와 손쉬운 확장성 덕분에 처음부터 다시 시작할 필요 없이 새로운 상황에 맞춰 솔루션을 유연하게 조정할 수 있습니다.

미래 지향적인 업데이트를 통해 H4U.cube는 항상 최신 상태를 유지합니다.

이를 통해 투자를 보호하고 향후 어떤 변화가 닥치더라도 유연하게 대응할 수 있습니다.

간편한 사용

H4U.cube의 자동 튜닝 기능은 최적의 매개변수를 자동으로 결정하여, 처음부터 정밀하고 안정적인 제어를 보장합니다.

지능형 작동 전략은 시스템이 항상 효율적이고 지속 가능하게 작동하도록 보장합니다.

따라서 H4U.cube를 사용하면 최적화에 드는 에너지를 줄이고, 더 중요한 일에 더 많은 에너지를 쏟을 수 있습니다.

Say Hi to H4U.cube!

H4U 팀에 문의하시면, 여러분의 시스템에 적합한 유압 기능을 손쉽게 통합하고 H4U.cube를 통해 효율적으로 작동할 수 있는 맞춤형 조언을 받으실 수 있습니다.

H4U 전문가에게 문의하기