제련 응용 분야의 유압 솔루션 제련

미래를 위한 유압 솔루션

지속 가능한 디지털 유압 솔루션으로 비용을 절감할 수 있습니다.
수십 년의 경험을 바탕으로 Bosch Rexroth는 설계, 시운전 및 운영을 보다 효율적이고 안정적으로 수행할 수 있는 지능형 연결 시스템을 제공합니다.

제련 분야 유압 솔루션의 새로운 기준

제련 분야에서 설비 투자를 결정할 때는 신뢰성, 총소유비용(TCO), 안전성 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. Bosch Rexroth의 제철소 및 주철 공장용 유압 솔루션은 에너지와 자원을 절약하면서도 생산성을 높입니다. 철강 및 비철금속 가공 전 공정에서 Bosch Rexroth는 용융, 전로 공정, 주조, 압연, 표면 처리 등 모든 생산 단계에 최적화된 구동 솔루션을 제공합니다.

제련 분야 솔루션

ABMAXX: 제련용 모듈식 대형 파워 유니트

대형 모듈식 파워 유니트, ABMAXX

더 간단하고, 더 생산적이며, 더 경제적입니다!
Rexroth는 모듈식 ABMAXX 시스템을 통해 신규 건설 또는 플랜트 현대화 프로젝트에서 대형 유압 파워 유니트의 설계, 납품 및 시운전 시간을 단축합니다. 사전 설계된 모듈이 안정적인 운전을 보장합니다.
또한 개별 구성된 모든 모듈에 에너지 효율 및 지속가능성 성능 향상 옵션을 제공합니다.

기술 정보
기술 정보
Bosch Rexroth의 유압 장치를 갖춘 Danieli의 직접 환원 철(Directly Reduced Iron, DRI) 공정 플랜트

DRI 공정을 위한 지속 가능한 유압 장치

직접환원철(DRI, Directly Reduced Iron) 공정은 CO₂ 배출량을 대폭 줄여 지속 가능한 철강 생산을 실현합니다. Bosch Rexroth의 에너지 최적화 유압 솔루션은 플랜트 공정을 효율적으로 제어하며 신뢰성을 극대화합니다. 지속가능성 향상, 에너지 효율 개선, 운영비 절감을 위해서는 중앙집중식 또는 분산형 연결 유압장치가 핵심입니다.

연속 주조 플랜트의 유압 시스템

연속 주조기를 위한 유압 시스템

Bosch Rexroth는 수십 년간의 제련 응용 분야 경험을 바탕으로 재료 품질을 보장하는 연속 주조 플랜트용 맞춤형 시스템을 개발했습니다. 첨단 Rexroth 유압 부품을 사용하면 금형 진동 및 세그먼트 제어와 같은 다양한 기능을 효율적이고 안정적으로 구현할 수 있습니다. 모든 솔루션은 내염성 유체에도 사용할 수 있습니다.

압연기용 유압 시스템

압연기용 유압 시스템

Bosch Rexroth는 압연기용으로 특별히 개발된 완벽한 유압 시스템과 부품을 고객에게 제공합니다. 철강, 알루미늄 등 모든 소재의 압연기에 적용 가능한 표준 솔루션을 기반으로 고객 요구사항에 맞춰 개별 맞춤 설정이 가능합니다. 자동 간극 제어 등 다양한 압연 스탠드 기능은 유압 부품으로 구현됩니다.
표준 솔루션 외에도 원활하고 효율적인 생산 공정을 위한 맞춤형 설계 및 시운전 서비스를 제공합니다.

기술 정보
기술 정보
수직 주조 시스템을 위한 유압 솔루션
수직 주조 공정을 위한 정밀 유압 솔루션

수직 주조 공정에서 최신 유압 기술에 대한 요구 사항은 매우 까다롭습니다. 정밀한 실린더 안내, 미끄럼 방지 설계, 수중 사용 적합성은 주조 공정의 최적 제어와 품질 보장에 매우 중요합니다. Bosch Rexroth는 이 분야에서 다년간의 경험을 바탕으로 수직 주조 시스템에 특화된 유압 솔루션을 제공합니다. 혁신적인 기술과 신뢰할 수 있는 구성 요소로 생산을 최적화하여 효율성과 정밀도를 극대화합니다.

기술 정보
기술 정보
몰딩 시스템의 유압 솔루션

주철 공장을 위한 유압 솔루션

Bosch Rexroth는 주철 공장 기술의 특수 요구사항에 최적화된 혁신적인 유압 시스템을 제공합니다. 예를 들어, Bosch Rexroth의 솔루션은 주조기의 몰드 테이블에 사용되어 전체 주조 공정의 효율성, 정밀도 및 유연성을 향상시킵니다.

동영상

웹 세미나를 놓치셨나요? 여기서 녹화본을 확인해 보세요.

ExpertTalk:

Bosch Rexroth를 통한 연속 주조 공정의 품질 향상

웹 세미나:

운영 비용 절감, 환경 성능 향상

웹 세미나:

제련 서비스 – 생산 가동을 위한 준비 완료

웹 세미나:

표준화된 STO 매니폴드(STO Manifolds, STOM)로 시스템 안전성 향상

추가 정보

웹 세미나를 놓치셨나요? 여기서 녹화본을 확인해 보세요.

Bosch Rexroth의 유압 솔루션이 적용된 워킹 빔 용해로의 3D 표현

워킹 빔 용해로

워킹 빔 용해로용 유압 솔루션

가상 체험하기

브로셔

제련 서비스

브로셔 다운로드

지금 문의하기

저희 기술은 저희가 가장 잘 압니다. 여러분의 제련 작업에 맞는 솔루션을 신속하게 찾아드리겠습니다.

Bosch Rexroth 제련 전문가에게 문의
회색 배경의 Rexroth 서비스 배지

제련 서비스

Bosch Rexroth는 제련 분야에 적용된 솔루션을 최대한 오래, 효율적으로 활용할 수 있도록 지원합니다. 현재 포트폴리오의 모든 제품은 판매 종료 후에도 최소 10년간 예비 부품 공급, 수리, 기술 지원을 기본으로 보장합니다. 그 이후에는 연장 서비스 단계를 통해 지속적인 지원을 받을 수 있습니다.

Bosch Rexroth는 또한 버튼 하나로 즉각적인 지원도 제공합니다. 오작동 시 디지털 서비스 어시스턴트를 통해 24시간 내내 전체 서비스 포트폴리오에 액세스할 수 있습니다. 연중무휴 24시간 수리 서비스 및 핫라인을 이용할 수 있습니다. 또한 Bosch Rexroth는 고객이 사후 대응이 아닌 사전 대응을 할 수 있도록 예측 유지보수와 같은 미래 지향적인 CytroConnect Solutions를 제공합니다.

Bosch Rexroth 서비스 혜택
Bosch Rexroth 서비스 혜택
Connected Hydraulics

Connected Hydraulics
STRONG. SMART. EFFICIENT.

Connected Hydraulics는 Bosch Rexroth의 첨단 유압 기술이 제공하는 성능과 지능을 활용하여 한계를 뛰어넘고, 성능·기능성·수명의 새로운 기준을 제시합니다.

탁월한 성능으로 가는 길

Connected Hydraulics 자세히 알아보기
Connected Hydraulics 자세히 알아보기