알루미늄 프로파일로 제작하는 보호 장치
모든 종류의 보호 장치 또한 Rexroth의 알루미늄 프로파일로 설계할 수 있습니다. Rexroth 모듈식 프로파일 시스템을 사용하면 투명한 파티션 벽, 카운터 부착물, 보호 대화벽, 기타 시설 등을 수많은 형태로 설치할 수 있습니다. 올바른 플라스틱 디스크와 조합하면, 적합한 솔루션을 만들어 전파되는 병원균으로부터 직원, 고객, 혹은 환자를 보호할 수 있습니다.
조립이 쉽고 유연하게 배치할 수 있어 모든 애플리케이션에 다양하게 사용할 수 있습니다. 보호 장치의 요소는 쉽게 조절되고 추후 변환도 쉬워 변화하는 필요에 따라 새로운 애플리케이션을 만들 수도 있습니다. 따라서 지속 가능성이 보장됩니다!
직접 간편하게 설계하는 솔루션
MTpro 및 Layout Designer는 모든 Rexroth 조립 기술 시스템의 계획과 설계, 선택 및 구성부터 제품 주문 단계까지 지원합니다. 사용해 보세요!