리니어 가이드 리니어 가이드

모든 환경, 모든 선형 동작 작업에 사용할 수 있는 정확하고 동적이며 탄성 있는 가이드

제품 카탈로그와 CAD 파일
전경에는 보쉬 렉스로스(Bosch Rexroth) 리니어 가이드가 배치되어 있으며, 그 뒤로는 미소 짓는 세 사람의 모습이 살짝 흐릿하게 처리된 배경이 펼쳐지고, 주변은 추상적인 푸른 빛점으로 감싸여 있습니다. 볼 레일 시스템 BSCL

합리적인 가격의 정밀도

자세히 알아보기
윤활 주기가 길어지는 볼 레일 시스템 BSHP 재윤활 없이 최대 20,000km

Bosch Rexroth 볼 레일 시스템은 생산적이고 유지보수 노력이 적게 듭니다. 또한 관련 비용이 적고 환경을 보호합니다.

뉴스로 이동

리니어 가이드의 제품 개요

제품 비교

비교

제품 정격 하중 강성 다른 기능/
특성
응용 분야
볼 레일 시스템 높은 정밀도
+++ +++
  • 위치 측정 기능 옵션
  • 클램핑 및 제동 장치 옵션
자동화, 핸들링, 기계 공구, 측정 기계 컨피규레이터 및 CAD 파일
볼 레일 시스템 Compact Line ++ ++ - 자동화, 로봇 시스템, 보조 축, 인쇄, PCB 제조, 배터리 테스트 컨피규레이터 및 CAD 파일
소형 볼 레일 가이드 + + - 초소형 전자 공학, 의료 기술, 광학 산업 컨피규레이터 및 CAD 파일
고정밀 롤러 레일 시스템 ++++ ++++
  • 위치 측정 기능 옵션
  • 클램핑 및 제동 장치 옵션
기계 공구, 측정 기계 컨피규레이터 및 CAD 파일
캠 롤러 가이드 - - - 최대 속도 10m/s 이하의 응용 분야 컨피규레이터 및 CAD 파일
리니어 부싱 및 샤프트
+ +
  • 자체 지지
  • 주변 방향 자유도
자동화, 핸들링,
의료 기술, 식품 산업
컨피규레이터 및 CAD 파일