전경에는 보쉬 렉스로스(Bosch Rexroth) 리니어 가이드가 배치되어 있으며, 그 뒤로는 미소 짓는 세 사람의 모습이 살짝 흐릿하게 처리된 배경이 펼쳐지고, 주변은 추상적인 푸른 빛점으로 감싸여 있습니다. 볼 레일 시스템 BSCL 가격 최적화, 다용도, Rexroth의 검증된 품질 제품 카탈로그

볼 레일 시스템 BSCL: 가격 최적화, 다용도, 그리고 타협 없는 Rexroth 품질

볼 레일 시스템 BSCL(Compact Line)은 중급 성능 범위를 위한 Bosch Rexroth의 경제적인 리니어 가이드입니다. 또한 고정밀 가이드와 샤프트 가이드 사이의 간극을 지능적으로 메우며, 뛰어난 가격 대비 성능을 갖춘 대안을 제공합니다.

BSCL은 다양한 산업 분야에서 그 강점을 발휘합니다. 자동화, 목공, 전자장치 산업, 배터리 생산, 인쇄 산업 분야의 단순하지만 까다로운 응용 분야와 보조 축 용도로 이상적입니다.

Bosch Rexroth는 BSCL 제품군을 지속적으로 개발하고 있습니다. 새로운 기능과 설계 덕분에 이 프로파일 레일 시스템은 다른 많은 응용 분야에서도 매력적인 선택지가 되었습니다. 지금 바로 여러분의 응용 분야에 최적의 가격 대비 성능을 자랑하는 검증된 Rexroth 품질을 경험해 보시기 바랍니다.

제품 정보

한눈에 보는 장점

  • 다용도: Rexroth 품질의 표준 응용 분야용
  • 경제성: 매우 우수한 가격 대비 성능
  • 실용성: 끝단 가공이 용이하며, 별도의 도움 없이도 길이 조절 가능
  • 유연성: 시리즈 내에서 자유롭게 조합 가능, 레일 및 러너 블록을 개별적으로 교체 가능
  • 가용성: 쉽게 구성 가능, 전 세계 Bosch Rexroth 영업망을 통해 신속한 배송
  • 내구성: 향상된 씰링 및 윤활 개념

주요 기술 자료

  • 크기: 15 ~ 45
  • 부하 용량: C50 dyn 최대 99,800N
  • 최대 속도: 5m/s
  • 최대 길이: 50m
    • 일체형 레일 4000mm
    • 최대 15개 부품으로 구성된 다단 레일
  • 정밀도 등급: N, H, P
  • 프리로드 등급: C0, C1, C2

대표적인 응용 분야

  • 자동화
  • 보조 축
  • 목공
  • 로봇 시스템
  • 전자장치 산업
  • 태양광
  • 배터리 제조
  • 인쇄 산업
  • 플라스틱 기술