이동식 운반 로봇의 위치를 실시간으로 측정하고 자체 시스템에 쉽고 빠르게 통합할 수 있는 소프트웨어를 찾고 계신가요? 그렇다면 더 이상 고민할 필요 없이 Bosch Rexroth의 레이저 기반 위치 측정 소프트웨어 ROKIT Locator를 사용해 보세요. ROKIT Locator는 유연한 통합 옵션을 제공하고 손쉬운 시운전과 직관적인 사용이 가능하여 개발과 적용 과정에 드는 노력을 줄이고 최종 고객의 서비스 요구 사항을 해소하는 데 도움이 됩니다. 따라서 제품 출시 기간을 단축할 수 있을 뿐만 아니라 차별화된 기능을 개발하는 데 전념할 수 있습니다. 소프트웨어 전용 솔루션 외에도 소프트웨어를 초소형 산업용 컴퓨터에 사전 설치하여 즉시 사용할 수 있는 ROKIT Locator.Box를 제공합니다. 검증된 보쉬 렉스로스 기술을 기반으로 다양한 산업 및 응용 분야의 고객이 전 세계적으로 수천 번 사용한 로컬라이제이션 소프트웨어의 이점을 누릴 수 있습니다.
레이저 기반 위치 측정 및 매핑 소프트웨어
Rexroth ROKIT Locator는 모바일 로봇의 위치 지정과 동시에 동적 환경을 매핑(SLAM)할 수 있는 레이저 기반 소프트웨어입니다. 강력한 알고리즘이 차량에 설치된 최대 두 대의 레이저 스캐너에서 제공하는 정보를 사용하여 자연환경을 안정적으로 캡처하고 매핑합니다(자연 항법). 또한 실시간 위치 시스템(RTLS)은 주행 중 발생하는 환경 변화를 감지하고 주변의 디지털 맵을 자동으로 업데이트하여 전체 ROKIT Locator 장비에서 사용할 수 있도록 합니다(자동 맵 업데이트). 위치 측정은 반사면이나 표시물을 사용하지 않고도 신뢰할 수 있고 강력하며 1cm 이내의 정확성을 제공합니다. 개방형 공간과 같은 특수 상황에서는 휠 회전(휠 주행거리계 통합) 등 추가 센서 데이터를 선택적으로 고려할 수 있습니다.
ROKIT Locator.Box – 개봉 즉시 위치 측정
순수 소프트웨어 솔루션 ROKIT Locator 또는 ROKIT Locator.Box 중에서 선택할 수 있으며 초소형 산업용 컴퓨터에서 바로 사용 가능합니다. ROKIT Locator.Box는 레이저 위치 측정 소프트웨어를 모바일 로봇에 편리하고 실용적으로 통합하기 위해 설계한 것으로, 사전 설치 및 라이선스 취득을 완료한 ROKIT Locator 소프트웨어, 완전한 운영 체제, 산업용으로 적합한 매우 작고 견고한 고성능 산업 PC(Pokini F2)로 구성됩니다.
요약
ROKIT Locator의 첫 번째 개요 보기
무료 평가판 요청하기
당사는 실제 작업 현장에서 Rexroth ROKIT Locator를 테스트할 수 있는 기회와 필요한 지원을 제공합니다. 문의 양식을 사용하여 요청해 주세요.