Safety over EtherCAT®는 등록 상표이며, 독일 Beckhoff Automation GmbH를 통해 허가된 특허 받은 기술입니다.
Bosch Rexroth의 ROKIT Motor는 유로 팔레트 운반용 AGV(무인 운반 차량)와 AMR(자율 모바일 로봇)에 최적화된 휠 드라이브입니다. 고도로 통합된 플러그 앤 드라이브 솔루션은 빠른 시운전과 유연한 통합이 가능합니다. 컴팩트한 디자인의 이 구동 장치는 최첨단 기술과 정밀한 작동으로 뛰어난 성능을 제공하며, 설치가 간편합니다. FSoE(Fail Safe over EtherCAT)의 검증된 기능 안전성으로 PLd/SIL2 수준의 안전 요구사항을 충족하며, 제조업체의 신속하고 효율적인 시장 진출을 지원하여 비용 절감 효과를 제공합니다.
ROKIT Motor 요약
ROKIT Motor에 대한 중요한 정보를 한 눈에 볼 수 있습니다.