1. Hjem
  2. Blogg
  3. Hydraulikk-forklaringer – Innerfortannede tannhjulspumper
Våre hydraulikklegender av innerfortannede tannhjulspumper
Våre hydraulikklegender av innerfortannede tannhjulspumper
Industrihydraulikk

Det er de indre verdiene som teller!

Innerfortannede tannhjulspumper har flere fordeler fremfor andre pumper.. Hva gjør de effektive allrounderne fra Bosch Rexroth så attraktive og allsidige? Fire spørsmål, fire svar.
Dynamiske prosesser, korte syklustider og økt energieffektivitet – dette er utfordringene industriell hydraulikk må takle. I denne artikkelen setter vi et søkelys på en typisk grunnkomponent som definitivt fortjener en nærmere titt: den innerfortannede tannhjulspumpen. Hvorfor? Her er de fire vanligste spørsmålene – og fire klare svar.

Har vi en effektiv pumpeløsning for svært dynamiske prosesser?

Selvfølgelig, våre effektive, modulært kombinerbare innerfortannede tannhjulspumper.

Innerfortannede tannhjulspumper fra Bosch Rexroth er svært effektive og allsidige allrounders. Denne kompakte, robuste og stille typen fortrengningspumpe gir konsekvent høye effektivitetsnivåer – i mange år. Nøkkelen til dette er kompensasjon for uønsket lekkasje i både aksiale og radiale retninger. Vårt design optimaliserer automatisk mellomrommet mellom det innvendige tannsettet, brillene og huset. Dette sikrer at væsken transporteres kontinuerlig, med lav pulsering og minimale tap gjennom lekkasje. Resultatet: minimal slitasje, maksimal volumetrisk effektivitet.

Ytterligere fordeler:

  • Ideell for dynamiske bruksområder og ved variabelt turtall: Høy effektivitet over et bredt hastighetsområde takket være symmetrisk design og lavt treghetsmoment.
  • Lang driftstid: Optimal materialsammensetning og kontinuerlig forbedring av produksjonsprosesser.
  • Modularitet: Våre pumpekombinasjoner med tverrdesign åpner opp helt nye alternativer for tilpassede løsninger. Slik finner du den optimale pumpen for alle behov – typisk for Bosch Rexroth.

Kan du forkorte syklustider og også spare energi?

Absolutt, med våre svært effektive innerfortannede tannhjulspumper – også for frekvensomformere.

Lave treghetsmomenter og konsekvent høy effektivitet er nøklene til høyere ytelse og energieffektivitet. Dette er en perfekt match for frekvensomformere – vårt energieffektive alternativ til gasskontroll. Med en smart kombinasjon av en elektromotor og en innerfortannet tannhjulspumpe, gir systemet optimal effekt ved hvert driftspunkt samtidig som det forbruker betydelig mindre energi. På denne måten utgjør våre innerfortannede tannhjulspumper et viktig bidrag til minimale syklustider, optimal prosesskvalitet og maksimal energieffektivitet.

Ser du etter enda en fordel? Det støysvake driftsprinsippet ved våre innerfortannede tannhjulspumper reduserer belastningen på arbeidsplassen og sparer på lydisolerende tiltak – ideelt for sensitive omgivelser og for budsjettet ditt.

Tilbyr vi kompakte pumpeløsninger for høyt trykk, høye hastigheter eller hyppige lastendringer?

Absolutt! Bare kombiner de innerfortannede tannhjulspumpene våre med andre pumpetyper for mer kraft og energieffektivitet.

Våre innerfortannede tannhjulspumper er ikke bare allsidige på egenhånd. Kombinert med andre pumpetyper skaper de helt nye løsningsmuligheter for de enkelte bruksområdene – spesielt de som innebærer høyt trykk, høye hastigheter eller hyppige lastendringer. For eksempel er den kompakte PGH55-modellen svært populær. Denne robuste og stille doble pumpen har en kort utforming og imponerer ikke bare med sitt konstante, lavt pulserende fortrengningsvolum, men også med sine store bruksområder for viskositet og hastigheter. Fleksibiliteten er tilnærmet ubegrenset: alle utforminger og nominelle størrelser kan fritt kombineres med hverandre, inklusive med andre innerfortannede tannhjulspumper, vingepumper eller radialstempelpumper.

Kan man finne den perfekte pumpen på under 2 minutter?

Absolutt! På nettstedet vårt med Rexroths pumpevelgere!

Med våre velgere for innerfortannede tannhjulspumper, kan du få et egnet forhåndsvalg for ditt bruksområde ved å legge inn bare noen få kriterier. Definer ganske enkelt driftspunktene (OP) og volumstrømmen, og velg enten et system med variabel hastighet eller en konstant pumpe som en ytterligere parameter. Også typisk for Rexroth: en direktekobling til Rexroth Store, inkludert CAD-nedlasting.

Innerfortannede tannhjulspumper fra Bosch Rexroth er det riktige valget for en rekke krav, optimal ytelse og energieffektivitet. De er kompakte, robuste, stille og fleksibelt kombinerbare – uunnværlige kriterier for dynamiske og pålitelige prosesser med minimale totalkostnader. Typisk Bosch Rexroth.

Våre innerfortannede tannhjulspumper i produktkatalogen

Kan vi tenke nytt om systemet ditt?

Definitivt! Kontakt salgsteamet vårt nå.

Ta kontakt