Kvinner og to menn i et fabrikkmiljø med rødt filter
Produktene, løsningene og tiltakene til Hägglunds bidrar til økt bærekraft hos kunder over hele verden, noe som betyr at vårt arbeid videreføres i deres. Samtidig jobber vi både med å forbedre virksomheten og oss selv - en prosess som har enda større innvirkning. Hver positiv endring driver den neste.
Rød hydraulikkmotor med hvit Hägglunds-logo

Bærekraft gjennom design

Bærekraft er et sterkt element i utviklingen og forbedringen av Hägglunds drivsystemer. Helt fra starten av har vi forsøkt å forlenge livssyklusen til produktene. Det betyr at vi må ta design- og materialvalg som sikrer lang levetid ved å redusere slitasje og indre påkjenninger på komponentene. I tillegg har vi lagt vekt på servicevennlighet, slik at det skal være så enkelt som mulig å bytte ut komponenter etter behov.

Løsninger som dette gjør det enkelt å oppgradere de modulære drivsystemene våre, ved blant annet å dra nytte av våre stadige forbedringer i effektivitet. I løpet av de siste tiårene har vi redusert den indre friksjonen og gjort andre effektivitetsforbedringer i motorene til Hägglunds. Ved å prøve å redusere trykkfallet og finjustere de hydrauliske kanalene i alle nye motorer, fortsetter vi å redusere energitapet - og sikrer mer systemeffekt for den energien som settes inn.

De mest synlige fremskrittene våre kommer imidlertid fra økt effekttetthet i løsningene våre. Siden vi har greid å krympe motorene og drivenhetene våre i forhold til effekten, får kundene den kraften de trenger med et mindre fotavtrykk og enda mindre vekt på akselen. Spesielt i mobile applikasjoner kan dette bety mindre, lettere og mer energieffektive maskiner som helhet.

Rød hydraulisk motor fra Hägglunds i industriell bruk

Bærekraft i drift

Hägglunds drivsystemer kan bidra til bærekraft på mange måter i drift. Påliteligheten er spesielt viktig, fordi uplanlagte stopp i kundeprosesser kan føre til material- eller energisvinn. Vårt arbeid med å redusere friksjon, stress og andre slitasjefaktorer forlenger ikke bare levetiden til drivverket, men også kundens oppetid. Ved hjelp av forskjellige tilkoblingsmuligheter tilbyr vi nye verktøy som gjør det mulig å oppdage problemer før de utvikler seg til problemer.

Faktisk kan frekvensomformerene til Hägglunds beskytte mot problemer i maskinene de betjener. Dette er en stor fordel i bruksområder med «sjokkbelastninger», der en plutselig tung masse eller et uventet hardt hinder resulterer i en plutselig dreiemomenttopp. I tillegg til å ha et lavt treghetsmoment, har våre frekvensomformere en innebygd trykkbegrensningsfunksjon. Det første forhindrer at den ekstra momentbelastningen forsterkes, mens det andre forhindrer at den overføres til slitasjeutsatte maskinkomponenter som tenner og kniver.

Funksjoner som beskyttelse mot støtbelastning betyr at frekvensomformerene fra Hägglunds kan dimensjoneres nøyaktig for bruksområdene de skal betjene, uten ekstra marginer for å forhindre brudd. Når det ikke er behov for overdimensjonering, oppstår det heller ikke effektivitetstap - som igjen betyr mindre energiforbruk i drift.

Mørkhåret mannlig tekniker som utfører service på en hydraulikkmotor

Bærekraftig service

Hvor godt, og hvor lenge et drivsystem fra Hägglunds fungerer, er en av de viktigste faktorene som avgjør hvor bærekraftig det er. Frekvensomformerene fra Hägglunds er konstruert for lang og problemfri drift, selv i tøffe omgivelser. Men det å holde et øye med de gjennom hele livssyklusen er fortsatt viktig, så service spiller en nøkkelrolle.

Vårt globale serviceteam bidrar til å holde drivsystemene i optimal stand, ikke bare ved å levere reservedeler og vedlikehold, men også gjennom kunnskapsstøtte og mer avanserte tjenester. Et godt eksempel på sistnevnte er Hägglunds CMp, som bruker sensorer i drivsystemet for å gi muligheter for tilstandsovervåking og dyp innsikt for å forbedre bruken av drivverket. Som grunnlag for forebyggende vedlikehold og optimalisering kan Hägglunds CMp øke driftssikkerheten og potensielt redusere faktorer som slitasje eller energiforbruk.

Siden systemene fra Hägglunds er modulbaserte, kan levetiden deres enkelt forlenges. Eldre komponenter kan byttes ut med nye og mer effektive, og serviceteamet vårt kan skalere om et helt drivsystem hvis behovene endres i forhold til den opprinnelige dimensjoneringen. Dette sikrer lengst mulig levetid for systemet, samtidig som utnyttelsesgraden holdes høy.

Finn mer informasjon

Last ned vår bærekraftsoversikt