En funksjonelt sikker joystick er obligatorisk for alle sikkerhetskritiske maskinfunksjoner der en feil kan utgjøre en risiko for mennesker eller miljø. Dette gjelder styre-, bremse- og løfteoperasjoner på maskiner som drives i henhold til globale sikkerhetsstandarder som ISO 13849 eller IEC 61508. Våre elektroniske joysticker, tilgjengelig med redundante sensorer opptil ytelsesnivå d (PLd), sikrer at utstyret ditt oppfyller disse strenge internasjonale sikkerhetsforskriftene, fra Europa til Nord-Amerika og andre steder.
Ofte stilte spørsmål
Her finner du svar på de vanligste spørsmålene.
Når trenger jeg en PLc- eller PLd-joystick?
Hva er fordelene med en CAN-buss-joystick fremfor en analog?
En CAN-buss-joystick er det beste valget for OEM-er med moderne, smarte kjøretøy. Den reduserer kablingskompleksiteten drastisk, gir høy immunitet mot elektrisk interferens på arbeidsplasser og muliggjør avansert diagnostikk for enklere feilsøking. Selv om en analog joystick er en driftssikker løsning for grunnleggende funksjoner, er CAN-bussprotokollen (slik som SAE J1939) standarden for kompliserte maskiner. Dette sikrer sømløs kommunikasjon mellom alle elektroniske komponenter, noe som er en kritisk faktor for globalt distribuerte maskinflåter.
Er Rexroth-joysticker egnet for tøffe terrengmiljøer?
Bosch Rexroth-joysticker er konstruert for ekstrem holdbarhet. De har høy IP-beskyttelse (f.eks. IP67), noe som gjør dem bestandige mot støv, vann og høyttrykksvasking. De er bygget med robuste materialer og har gjennomgått omfattende vibrasjons- og temperaturtester – de garanterer pålitelig ytelse i de tøffeste terrengforholdene, om det så er arktisk kulde, ørkenvarme eller fuktig klima. Dette sikrer maksimal oppetid for maskinen globalt.
Hva er en «sperre»- eller «låse»-funksjon for en joystick?
En sperre gir et følbart «klikk» eller et merkbart punkt i joystickens bane, og gir brukeren fysiske tilbakemeldinger. En låsefunksjon holder derimot joysticken mekanisk i denne sperrefunksjonen inntil den aktivt tilbakestilles. Disse funksjonene er svært nyttige for funksjoner som krever en konstant innstilling, for eksempel opprettholdelse av en fast hastighet eller konstant hydraulisk strømning. Som et resultat forbedrer dette operatørens komfort og presisjon under repeterende oppgaver.
Hvor finner jeg teknisk dokumentasjon og CAD-modeller for disse joystickene?
Du har tilgang til detaljerte tekniske datablader, installasjonshåndbøker og mer informasjon om produktene på de respektive produktsidene (2D/3D CAD-modeller er tilgjengelig på forespørsel). Besøk Rexroths nedlastingssenter for all offentlig teknisk dokumentasjon for vår portefølje av mobile løsninger.