Kraftig utførelse for tungvektere: kompaktmoduler i størrelse 280
Sterk, kompakt, presis:
Ny referanse for ekstra krevende anvendelser
Ekstremt høy stivhet for bøying og torsjon
Ny referanse for ekstra tunge anvendelser opptil 385 kg
De nye kompaktmodulene med kuleskruedrev (CKK) eller beltedrev (CKR) i størrelse 280 åpner opp for helt nye anvendelsesmuligheter i tungvektsklassen opptil 385 kg. Anvendelser inkluderer høypresis montering av maskinverktøy eller dynamisk og gjentagende høytytende montering av batterimoduler. De er ikke bare ekstremt stive med hensyn til langsgående og vridningsbelastninger, men de er også veldig fleksible i bruk: konstruksjon av enkeltakser, fleraksesystemer og til og med linærroboter reduseres til et minimum, mens komplette automatiseringspakker med motor, kontrollere for åpne og lukkede sløyfer samt valgfri driftsprogramvare gjør også igangsettingen enormt mye raskere og gjør driften enklere, selv når endringer må gjøres med veldig kort varsel. Dette gjør fabrikkautomasjon lettere, raskere og mer effektivt.
Dobbel syklushastighet for last opp til 770 kg
Innovasjon i ekstra krevende sektorer: Kombinasjonen av to akser i én enhet åpner opp for utrolig potensial. De nye kompaktmodulene CKR-280, med dobbelt beltedrev, kan betjene to vogner helt uavhengig og med presisjon. Dette sparer ikke bare tid, penger og monteringstid, men garanterer også optimal ytelse. De lineære aksene som er klare til installasjon imponerer med sin iboende stivhet, raskere syklushastighet og eksepsjonelle lastekapasitet på opptil 385 kg per vogn, avhengig av installasjonsposisjon, for totalt 770 kg – én akse, to drivverk, uendelige muligheter.
Produktinformasjon
Et innblikk i fordelene dine
Ekstremt stabil: tilbyr utmerket stivhet mot bøyning og torsjon
Presis: høy repeterbarhet
Svært dynamisk: flytter tunge laster uten problemer med maks. akselerasjon
Rask: i design og konfigurasjon ved bruk av moderne prosjekteringsverktøy
Multikompatibel: med forskjellige størrelser, høy skalerbarhet, passer for fleraksesystemer og coboter
Velutprøvd: skreddersydde komponenter fra én enkelt kilde
Viktige tekniske data
Størrelse 280
Maks. nyttelast:
Enkeltbelteversjon opptil 385 kg
Dobbeltbelteversjon opptil 770 kg
Maks. bevegelsesområde: 5 500 mm (større lengder ved forespørsel)