Bildet viser de viktigste plansjene til ROKIT-robotsettet fra Bosch Rexroth, bestående av fire overlegg for produktnavnene aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator og ROKIT Motor. Bokstavkombinasjonen «UX» vises i midten. Den er omgitt av en sirkel med rød kant, bestående av knappene «SOFTWARE», «HARDWARE» og «SERVICE» samt tilhørende produktikoner. Under ikonet er fem mobile roboter oppstilt.

Suksessfaktorer med Rexroth ROKIT

Takket være sin fleksibilitet og enkle anvendbarhet er både de enkelte komponentene og hele settet med robotteknologi kompatible med et bredt utvalg av kjøretøytyper som robottraller (AGV) og selvstyrte mobile roboter (AMR), og klare for bruk på en rekke bruksområder. Og alt dette uten ekspertkunnskaper. Du kan fokusere på de karaktertrekkene som skiller deg fra andre – og la ROKIT-komponentene sørge for resten. Rexroth ROKIT er klar for bruk rett ut av esken, uten noe ekstra, siden robotsettet overgår gjeldende teknologi. Den innovative programvaren og maskinvarekomponentene sikrer høy virkningsgrad fordi de er robuste, kraftige og modulære – kvaliteter som vi tillegger stor betydning hos Bosch Rexroth.

Blå bakgrunn med fire bokser, tre hvite og én blå. Bildet er basert på temaet modularitet.

FLEKSIBEL

  • Velg komponenter som passer dine behov
  • Fortsett å bruke din eksisterende programvare- og maskinvareløsning
  • Integrer ROKIT på en rekke kjøretøytyper og bruksområder
Blå bakgrunn med hvit stoppeklokke og en pil foran stoppeklokka som peker opp til høyre.

EFFEKTIV OG ROBUST

  • Spar tid og ressurser
  • Lever høyhastighetsautomasjon i intralogistikk
  • Fokuser på de karaktertrekkene som skiller deg fra andre – la ROKIT ta seg av resten
  • Dra fordel av et stabilt robotteknologisett med kraftige algoritmer, solide og dokumenterte komponenter, programvare for industribruk og tilleggstjenester
Blå bakgrunn med lyseblått håndikon som klikker på en hvit boks.

ENKEL Å BRUKE

  • Integrasjon, oppsett, produksjon og vedlikehold krever mindre innsats takket være enkel anvendbarhet uten ekspertkunnskap
  • Opplev nye standarder i industrisektoren takket være den brukervennlige tilnærmingen
  • Dra fordel av det grafiske brukergrensesnittet aXessor: Det gir deg en enkel og komfortabel installasjon og administrasjon av ROKIT-komponentene
Bildet viser de viktigste plansjene til ROKIT-robotsettet fra Bosch Rexroth, bestående av fire overlegg for produktnavnene aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator og ROKIT Motor. Bokstavkombinasjonen «UX» vises i midten. Den er omgitt av en sirkel med rød kant, bestående av knappene «SOFTWARE», «HARDWARE» og «SERVICE» samt tilhørende produktikoner. Under ikonet er fem mobile roboter oppstilt.

Et modulært verktøysett for AGV/AMR

Nøkkelen til rask og enkel automatisering av mobile roboter er modularitet. Med automatiseringssettet ctrlX AUTOMATION og ROKIT – The Robotics Kit tilbyr Bosch Rexroth fleksible og modulære - program- og maskinvareløsninger som gjør deg i stand til å implementere fagkunnskap på en enkel måte, utvikle mobile roboter raskt og dermed skille deg ut fra konkurrentene. Kombiner de nødvendige enkeltkomponentene fra robotikk og automatisering med andre løsninger fra Bosch Rexroth, partnere og tredjepartsleverandører på en fleksibel måte, og dra nytte av kompakt design, liten integreringsinnsats og enkel idriftsetting av de brukervennlige, modulære løsningene.

Les mer
Les mer

ROKIT-nyheter

A-Mate AGV-er fra K.Hartwall kjører i en messehall

K.Hartwall & ROKIT: Fra konsept til implementering på rekordtid

K.Hartwall reduserer drastisk integreringsarbeidet for sine A-MATE® AMR-er ved å bruke ROKIT Locator og ROKIT Navigator. Sømløs VDA 5050-integrering og igangkjøring på bare én uke setter nye standarder for effektivitet i kundeprosjekter.

Lagerhall med to gaffeltrucker, en skjerm ved siden av rattet og SEP Logistik AG-logoen.

Med SEP Logistik AG og ROKIT Locator til 30 % høyere effektivitet

SEP Logistik AG, en ledende leverandør av innovative lagerstyringsløsninger, utvider sitt truckstyringssystem RELAG med ROKIT Locator for sanntidslokalisering av hele truckflåten. Dette muliggjør skannfrie arbeidsflyter, optimalisert ordresuting og opptil 30 % besparelser i personalressurser.

Grafisk fremstilling av et lager fra innsiden i blått. Fokuset er på ulike kjøretøy som gaffeltrucker og mobile roboter. Den mobile roboten står i midten og er belyst.

Det er enkelt å bygge mobile roboter

Finn ut hvordan det modulære løsningssettet med robotikk- og automatiseringskomponenter forenkler og fremskynder utviklingen av mobile roboter.

 Flott produksjonssted sett ovenfra og med overskriften "Rexroth ROKIT Locator - Lokaliseringsprogramvare for mobile roboter"

ROKIT Locator i bruk hos Noblelift

Se hvordan Rexroth ROKIT Locator brukes i Noblelifts mobile roboter APT, PS10 og RT20.

Jörg Heckel (leder av New Business hos Bosch Rexroth) og en moderator står foran utstillingen av ROKIT og ctrlX AUTOMATION og forklarer ROKIT Motor.

Robotikk webcast – Episode 4

Finn ut hvorfor det aldri har vært enklere å bygge mobile roboter med det innovative robotikk- og automatiseringssettet fra ROKIT og ctrlX AUTOMATION.

Robotikk-webcast – Episode 3

Robotikk-webcast – Episode 3

Få siste nytt om nye funksjoner til ROKIT Locator og status for utviklingen av ROKIT Motor og ROKIT Navigator.

Robotikk-webcast – Episode 2

Robotikk-webcast – Episode 2

Få de siste nyheten om våre Rexroth ROKIT-komponenter

«Ring eksperten»-podkast – Episode 2

«Ring eksperten»-podkast – Episode 2

Ekspertene våre snakker om det kinesiske intralogistikk- og robotikkmarkedet og om ROKIT Locator

IFOY AWARD for vår ROKIT Locator

IFOY AWARD for vår ROKIT Locator

Laserlokaliseringsprogramvare prisbelønnet i kategorien «Intralogistics Software»

Tittelboksene Ring eksperten og Podkast vises i et rutenett sammen med et telefonsymbol.

«Ring eksperten»-podkast – Episode 1

Ekspertene våre utveksler informasjon om ROKIT Locator og svarer på spørsmål

Jörg Heckel (prosjektdirektør for intralogistikk-robotikk hos Bosch Rexroth) og Christopher Parlitz (utviklingssjef for intralogistikk-robotikk hos grow platform GmbH) snakker om Locator

Robotikk-webcast – Episode 1

Ekspertene våre snakker om ROKIT Locator

Joerg Heckel (prosjektdirektør for intralogistikk-robotikk hos Bosch Rexroth), Thomas Fechner (direktør for produktområdet Ny virksomhet hos Bosch Rexroth) og Jackson Zhang (direktør for Geek+ Europe) signerer samarbeidsavtalen for lokaliseringsprogramvaren Locator

Bosch Rexroth og Geek+ slår seg sammen innenfor robotikk

Global utvikler av innovativ logistikk-robotikk-løsninger går sammen med Bosch Rexroth lokaliseringsprogramvare

Brosjyre

Få en tidlig oversikt over ROKIT – robotsettet fra Bosch Rexroth

Last ned PDF
Bildene viser to menn i samtale. Den ene har en hvit skjorte og grå bukser, den andre en mørk dress, hvit skjorte og slips. I bakgrunnen kan du se et produksjonsanlegg.

Interessert?

Vi ser frem mot å besvare dine spørsmål om Rexroth ROKIT og de andre ROKIT-komponentene.

Ta gjerne kontakt med oss.