Person som designer modulære aluminiumprofilsystemer i CAD-programvare på en bærbar PC, omgitt av tegninger for transportbanesystemer, skillevegger og arbeidsbenker. Manuelle og konfigurerbare produksjonssystemer

Klar for effektiv produksjon? Vi viser deg hvordan modulkomponentene våre gjør verkstedgulvet fleksibelt og fremtidssikret. Ditt verkstedgulv, våre løsninger. Effektiv, fleksibel, framtidssikret – i dag og i morgen!

Modulær, manuell arbeidsstasjon for produksjon på verkstedgulvet med konfigurerbare flytracksystemer, transportbånd og industriutstyr Skreddersydd produksjonsoptimalisering. Fra Bosch Rexroth.

Inspirerende eksempler på bruksområder. Skreddersydde løsninger. Maksimal effektivitet for din produksjon.

Bosch Rexroth Aluminium Chameleon Kan tilpasses alle bruksområder. Se videoen

Vårt rammeverktøy for din effektive produksjon

Ansatt som jobber med Bosch Rexroth Engineering Software MTpro

Tjenester og prosesser

Vi hjelper deg gjennom hele implementeringsprosessen med prosjekteringsprogramvaren MTpro. Vi veileder deg også gjennom hele prosessen med lean production. MPS-filosofien avrundes av Bosch Rexroths korte leveransetider og fleksible prosess. Dette lar deg gjøre tankene om produksjon til virkelighet – uten svinn.

Bosch Rexroths arbeidsstasjoner med manuelt tilkoblet EcoFlow, Lean, ESD.

Lean production

Med grunnlag i de tre pilarene fra det manuelle produksjonssystemet som dekker arbeidsstasjoner, materialforsyning og sammenkobling, kan du for eksempel skape arbeidsstasjoner så vel som hele produksjonslinjer, som raskt kan tilpasses arbeidsinnholdet og utføres på en effektiv måte samtidig som du unngår svinn i tråd med «lean»-prinsipper.

Mann som står ved en arbeidsbenk

Ergonomi

En ergonomisk utformet arbeidsstasjon spiller en viktig rolle i redusering av svinn under produksjonsprosessen. Med tanke på ergonomi, er hovedfokuset på arbeideren. Dette er årsaken til at arbeidsstasjoner fra Bosch Rexroth er utformet slik at de passer hver arbeider – og ikke motsatt.

Bosch Rexroth ESD-piktogram

ESD-beskyttelse

Elektrostatiske ladninger oppstår som resultat av at elektrisk ladning generert av friksjon på forskjellige materialer eller fra induksjon i elektriske felt. Disse kan så utlades og skade eller ødelegge sensitive komponenter. Vi tilbyr et stort utvalg av produkter som beskytter produktene dine mot skade forårsaket av ESD.

Produktoversikt Manuelle Produksjonssystemer

Bruken av et dynamisk sittekonsept og av typiske bevegelsesmønstre under arbeid

Svingstoler

  • Stol utformet for alle bruksområder
  • Støtter S-formen på ryggraden, med støtte for korsryggen
  • Bruk av miljøvennlige materialer

Til nettkatalogen

Samarbeidsrobotarm med 7 akser

Kassow Robots - Samarbeidsrobotarm med 7 akser

  • De fem lette 7-aksede cobotene fra Kassow Robots er klare til bruk på svært kort tid og passer for bedrifter i alle størrelser.
  • De har en lastekapasitet på 5 til 18 kg og oppnår en rekkevidde på 850 til 1800 mm med en leddhastighet på opptil 225 grader per sekund.

Lær mer om Kassow Robots

Suksesshistorier

Suksesshistorie for manuelle produksjonssystemer – LTI/Levitec

Økt produktivitet ved kortere syklustider

Praktiske enheter med lean production som består av EcoShape-rørrammesystemet og aluminiumsprofiler fra Bosch Rexroth, for produksjon av høyhastighets harddisker.

Suksesshistorie for manuelle produksjonssystemer – Berlinger

Friske ansatte er mer produktive

Ergonomisk høydejusterbar monteringslinje fra Bosch Rexroth sikrer fleksible og effektive produksjonsprosesser for manipulasjonssikre pakkesystemer.

Vanlige spørsmål om manuelle og konfigurerbare produksjonssystemer fra Bosch Rexroth

Hva står Bosch Rexroth manuelle produksjonssystemer (MPS) for?

De er utviklet strengt i tråd med lean-prinsipper for å unngå avfall og for å muliggjøre rask planlegging og realisering av anlegg for lean production.

Hva er de tre grunnpilarene for MPS?

Arbeidsstasjoner, materialforsyning og sammenkobling – dette gjør at individuelle arbeidsstasjoner og hele linjer kan tilpasses effektivt.

Hvordan støtter Bosch Rexroth planlegging og implementering?

Med prosjekteringsprogramvaren MTpro gjennom hele implementeringsprosessen, supplert med korte leveringstider og fleksible arbeidsflyter.

Hvilke ergonomiske fordeler tilbyr arbeidsstasjonsløsningene?

Arbeidsstasjonene tilpasser seg de ansatte (f.eks. er de høydejusterbare), reduserer tretthet og øker produktiviteten; svingstoler støtter korsryggen og fremmer dynamiske sittestillinger.

Finnes det løsninger med ESD-beskyttelse for produksjon?

Ja, et bredt spekter av ESD-produkter gir pålitelig beskyttelse til komponenter som er sensitive overfor elektrostatisk utladning.

Hva er EcoFlow utviklet for?

For materialflyt på og mellom arbeidsstasjoner samt i lager/plukkområdet – det reduserer belastningen når produkter transporteres på manuelle transportsbånd.

Hva er forskjellen med EcoShape rundt rørsystem?

Poka-yoke-design, antirotasjonsbeskyttelse og kombinerbare kontakter (blant annet D28, D28L, N10) muliggjør enkel og sikker montering.

Kan jeg konfigurere individuelle arbeidsstasjonsløsninger?

Ja, du kan velge mellom skreddersydde løsninger basert på parametere eller standardiserte produkter – for målrettet ressursbruk og høyere produktivitet.

Hvor finner jeg produkter og dokumenter?

I Rexroth Store og katalogen (PDF); videoer om arbeidsstasjoner og flyracksystemer er også tilgjengelig.

Hva er fordelene med grunnleggende LED-systemarmaturer?

De er 50 % skarpere med 20 % lavere energiforbruk og kan gi opptil 50 % lavere investeringskostnader i konfigurasjon med tre lys.