Smart Function Kit for presse- og montasjeapplikasjoner Smart Function Kit for presse- og montasjeapplikasjoner

Fleksibelt, kompakt og fremtidsrettet.

Smart Function Kit for presse- og montasjeapplikasjoner
  • Elektromekanisk sylinder, servomotor og kraftsensor

    Elektromekanisk sylinder, servomotor og kraftsensor

    Kompakt og egnet for en rekke presse- og sammenføyingsoppgaver

  • Servomotor med industriell PC og nettverkstilkobling

    Servomotor med industriell PC og nettverkstilkobling

    I4.0-kompatibel, kan integreres i systemer på høyere nivå

  • Nettleserbasert, intuitivt web-HMI

    Nettleserbasert, intuitivt web-HMI

    For idriftsettelse, programmering, drift og prosessanalyse

Elektromekanisk sylinder, servomotor og kraftsensor
Elektromekanisk sylinder, servomotor og kraftsensor

Elektromekanisk sylinder, servomotor og kraftsensor

Kompakt og egnet for en rekke presse- og sammenføyingsoppgaver

  • Elektromekanisk sylinder, fritt konfigurerbar slaglengde opptil 400 mm
  • MS2N-seriens servomotor med absolute encoder og brems
  • Valgfri: Kraftsensor med DMS-teknologi for kostnadseffektiv og robust kraftmåling

Servomotor med industriell PC og nettverkstilkobling
Servomotor med industriell PC og nettverkstilkobling

Servomotor med industriell PC og nettverkstilkobling

I4.0-kompatibel, kan integreres i systemer på høyere nivå

  • IndraDrive HCS01-servoomformer med integrert IndraMotion MLD PLC og STO- eller Safe Motion-sikkerhetsfunksjon
  • Serie PR21 industri-PC, Linux operativsystem, programvare og nettserver med HMI. I4.0-kompatibel: tilkobling via OPC-UA, datatilgang via REST API
  • Fieldbus-forbindelse: Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, Sercos III

Nettleserbasert, intuitivt web-HMI
Nettleserbasert, intuitivt web-HMI

Nettleserbasert, intuitivt web-HMI

For idriftsettelse, programmering, drift og prosessanalyse

  • Veiviser for enkel igangkjøring
  • Ingen programmeringskunnskap er nødvendig (ingen programmering)
  • Grafisk programmering med dra og slipp på få sekunder
  • OK/NOK-vurdering av prosessen ved hjelp av grafisk produserte vurderingselementer
  • Enkel integrering i styring på høyere nivå og IT-infrastruktur

Én mekatronisk løsning – mange fordeler

Enkelt produktvalg

Enkelt produktvalg

  • Forhåndsvalgte mekaniske og elektriske komponenter samt programvare kombineres i ulike sett for krefter opptil 70 kN
  • Rask og enkel design, seleksjon og konfigurasjon av produkter med moderne e-verktøy
  • Alle komponenter fra én enkelt leverandør

Produktvalg med LinSelect
Produktvalg med LinSelect
Plug & Produce

Plug & Produce

  • Leveres i én enkelt pakke, inkludert forhåndsinstallert driftsprogramvare.
  • Idriftsettelse tar kort tid i en veiviser med automatisk parameterisering av servoomformeren

Ingen programmering

Ingen programmering

  • Enkel grafisk programmering som ikke krever kjennskap til programmering
  • Nettleserbasert web-HMI for en rekke sluttenheter med en moderne design

Åpne grensesnitt

Åpne grensesnitt

  • Funksjonelle moduler som raskt kan kobles til kontrollsystemer på høyere nivå
  • IoT-kobling via OPC-UA
  • Datatilgang via ReST API

Tekniske data

Systemoversikt

  • Nominell styrke opptil 70 kN
  • Beskyttelsesklasse for mekanikk IP54 kontrollskap IP20
  • Slaglengde individuelt konfigurerbar opptil 400 mm
  • Kraftmålesensor med DMS-teknologi
  • Servoomformer med STO- eller Safe Motion-sikkerhetsfunksjon

Tekniske data
Tekniske data

Nettverktøy, støtte og service

Er du klar for fremtidens fabrikk?

Finn ut mer om mekatroniske løsninger fra Bosch Rexroth.

Kontakt oss