En kvinnelig arbeider inspiserer Bosch Rexroth TS 1-transportørsystemet TS 1-transportørsystem

Den presise løsningen for små, lette produkter. Snart tilgjengelig som en 48 V-variant med kompakte trinnmotorer.

Et nærbilde av flere stasjoner for presisjonsmontering som brukes på Bosch Rexroth TS 1-transportørsystemet

Absolutt presisjon

Oppnå posisjonerings- og repetisjonsnøyaktighet på opptil ± 0,015 mm. Arbeidsstykkepaller av plast, aluminium eller rustfritt stål sikrer perfekt passform for din spesifikke anvendelse.

En manuell arbeidsstasjon med Bosch Rexroth TS 1-transportørsystemet

Fleksibel for alle behov

Sett sammen ditt eget system fra et omfattende modulært verktøysett. Alle komponentene kan kombineres fritt og utformet for de mest krevende miljøene – fra renrom og ESD-beskyttede områder til tørre miljøer.

En kompakt layout av Bosch Rexroth TS 1-transportørsystemet

Kompakt design

Ideell for trange steder og produksjonsmiljøer med begrenset plass. Lag komplekse, individuelle oppsett med høy grad av frihet, der andre systemer når sine grenser.

TS 1 i arbeid: Velprøvde løsninger for bransjen din

En person i vernetøy plasserer et medisinsk utstyr på arbeidsstykkebæreren i TS 1-transportørsystemet

Maksimal presisjon for sensitive produkter

Innen biovitenskap og medisin er det ytterst viktig med presisjon og absolutt prosesspålitelighet. TS 1 er ikke bare sertifisert for bruk i renrom opptil ISO-klasse 7 – den skånsomme håndteringen beskytter også integriteten til de mest delikate komponentene. Kritiske toleranser opprettholdes gjennom hele transportprosessen, noe som sikrer funksjonaliteten til livredningsutstyr, diagnosesett og mikroenheter.

Bosch Rexroth TS 1-transportørsystem for bilmontering

Robuste prosesser for bilindustrien

Bilindustrien krever presisjon for montering av både tradisjonelle og elektriske komponenter. TS 1 er den ideelle løsningen for produksjon av kontrollenheter og sensorer, og spesielt for viktige prosesstrinn i batteriproduksjon. Dens dokumenterte egnethet for tørre miljøer (<1 % RH) kombinert med skånsom håndtering gjør den til et pålitelig valg for produksjon av kompakte battericeller.

Nærbilde av et armbåndsur på en arbeidsstykkepall på TS 1-transportørsystemet

Feilfri kvalitet for eksklusive forbruksvarer

For dyre forbruksvarer, som armbåndsur, skjermer eller brilleglass, er perfekt funksjon og et feilfritt utseende avgjørende for markedssuksess. TS 1-systemet leverer på begge fronter: det muliggjør høye produksjonshastigheter samtidig som det påser sikker, skånsom transport av ømfintlige komponenter. Dette sikrer høy produktkvalitet uten kompromiss.

Bosch Rexroth TS 1-transportørsystem som flytter et sensitivt kretskort (PCB)

Maksimal beskyttelse for svært sensitiv elektronikk

I elektronikkproduksjon kan de minste støt, riper eller elektrostatiske utladninger (ESD) gjøre verdifulle komponenter ubrukelige. TS 1 leverer dobbel beskyttelse: dens fullt ledende og EPA-kompatible design gir pålitelig skjerming mot ESD-skader. I tillegg sikrer den vibrasjonsfrie håndteringen fra 48 V-modulene en svært skånsom transport av mikroenheter, kameramoduler og sensorer.

Viktige tekniske data

Vekt, arbeidsstykkepall:
opptil 3 kg
Størrelse, arbeidsstykkepall: 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm
Varianter av arbeidsstykkepaller: plast, plast/stål og aluminium
Transportbåndets media: belte (PA), tannbelte (PA)
Transportbåndets hastighet: 6, 9, 12, 15, 18 m/min
Høy repetisjonsnøyaktighet: på ±0,015 mm
Egnet for: Renrom klasse 7 (EN ISO 14644-1), tørrom (opptil ca. 1 % relativ luftfuktighet)
Spesialkomponenter: samlingskurver for kort gjennomløpstid, posisjoneringsenhet for best repetert nøyaktighet og rask veksling av arbeidsstykkepaller

Kommer snart: Helelektrisk TS 1 med 48 V-teknologi

Oversikt over fordelene dine

  • Helelektrisk og uten pneumatikk: Reduser igangsettingstiden, spar driftskostnader og minimer vedlikeholdet ved å eliminere behovet for pneumatiske aktuatorer og komponenter.
  • Raskere transport: Forkort syklustiden betydelig med transporthastigheter på opptil 24 m/min.
  • Vibrasjonsfri transport: Beskytt ømfintlige komponenter med parametriserbare hastighetsramper for jevn akselerasjon og retardasjon av arbeidsstykkebæreren.

  • Smart IO-Link-kontroller: Dra nytte av enkel idriftsettelse og fleksibel styring takket være den feltbussuavhengige IO-Link-standarden.
  • Mer kompakt design: Lag enda mer kompakte oppsett ved å bruke mindre trinnmotorer i stedet for asynkrone girmotorer.
  • Full kompatibilitet: Kombiner alle 48 V-modulene sømløst med den eksisterende TS 1-porteføjen for maksimal investeringssikkerhet og fleksibilitet.

Transportsystem prosjektplanlegging kostnadsfritt

Få mest mulig ut av prosjekteringsprogramvaren MTpro. Nesten alle våre teknologiprodukter er lagret i dette verktøyet. Design ditt eget individuelle transfersystem raskt of enkelt med dra-og-slipp-funksjonen.

Engineering Tool MTpro på ett sikteverk

Prosjekteringsprogramvare MTpro

Design dine transportsystemer fra ide til implementering i ett verktøy.

MTpro
MTpro Online Designer på bærbar pc

MTpro Online Designer

Du kan nå opprette monteringslayoutene dine med onlineversjonen av MTpro Layout Designer. For enda større frihet og fleksibilitet på den digitale arbeidsplassen.

Start – MTpro Online Designer