Bildet viser kampanjematerialet til ctrlX AUTOMATION. Den viser et smilefjes i kampanjefargen. Dette suppleres av slagordet «Two steps ahead» (to skritt foran).
Bildet viser kampanjematerialet til ctrlX AUTOMATION. Den viser et smilefjes i kampanjefargen. Dette suppleres av slagordet «Two steps ahead» (to skritt foran).

SPS

  • Nürnberg Messe, Messezentrum 1, 90471 Nürnberg, Tyskland
  • 25.11.2025 09:00 - 27.11.2025 18:00
  • Tysk, Engelsk
  • Elektriske drivenheter og styringer

SPS dekker, med sitt unike konsept, hele spekteret av smart og digital automatisering. Fokuset er på praktiske løsninger for alle arbeidsområder – uansett hvor spesifikke.

Skaff deg en billett

Industriell automatisering er i rask endring: Maskiner, systemer og programvare blir stadig mer tilkoblet, smart og fleksibelt. På SPS 2025, fra 25. til 27. november, i hall 7, stand 450.Vi viser dere hvordan dere ikke bare kan holde tritt, men være to trinn foran – med den åpne, sikre automatiseringsløsningen ctrlX AUTOMATION.

Finn ut om de nyeste innovasjonene i vår automatiseringsverden for deg selv: med sceneshow og omvisning på stand, dedikert til ctrlX AUTOMATION og innovative cybersikkerhetsløsninger. Registrer deg her direkte for en omvisning på stand, eller planlegg en avtale med teamet vårt.

Bli del av den mest åpne industrielle automasjonen? YOU DECIDE.

SPS 2025
Områdekart
Din kontakt til Bosch Rexroth


Våre hovedtemaer i 2025

Bildet viser kampanjematerialet til ctrlX AUTOMATION. Den viser et smilefjes i kampanjefargen. Dette suppleres av slagordet «Two steps ahead» (to skritt foran).

Automatiseringssystemet ctrlX AUTOMATION

ctrlX AUTOMATION setter standarden for moderne automatisering. Kraftig maskinvare, fleksibel programvare og en åpen app-verden, gjør at det skaper et system som integreres sømløst i enhver infrastruktur.

Les mer

Bildet viser teksten ctrlX World i kombinasjon med firkanter, hvis sfæriske arrangement er lik en globus, som symboliserer partnernettverket ctrlX World. Begge elementene er plassert i en hvit sirkel på en blå bakgrunn.

Partnernettverket ctrlX World

I partnernettverket ctrlX World bidrar partnerne med sine styrker og løsninger i form av tilleggsprogramvare som er tilgjengelig i ctrlX OS Store. Porteføljen utvides også med maskinvarepartnere. Brukerne drar nytte av et stadig økende utvalg av anvendelser.

Les mer

Bildet viser en hvit sirkel, mot en bakgrunn i nyanser av blått, som visualiserer sammenkoblethet. Logoene til alle deltakende partnere vises i sirkelen.

ctrlX OS-økosystemet @ SPS

Vi er glade for å kunne ønske følgende partnere av ctrlX OS-økosystemet velkommen til vår stand i år:

36ZERO Vision GmbH
Advantech Co., Ltd.
Balluff GmbH
Cognibotics AB
congatec GmbH
Eaton Automation GmbH
IXON B.V.
SEW Eurodrive GmbH & Co KG
TXOne Networks B.V.
XITASO GmbH

Bildet viser app-ikonet for Linux-operativsystemet ctrlX OS foran en mørkeblå bakgrunn med en fargegradient.

Industrielt Linux-operativsystem

Takket være grensesnittene og standardene, er det Linux-baserte operativsystemet ctrlX OS åpent for alle typer samskaping, partnerintegrering og automatiseringsløsninger. ctrlX OS gjør det mulig å få løsninger på markedet raskere og bruke dem med høy ytelse.

Les mer

Bildet viser app-ikonet til det Linux-baserte operativsystemet ctrlX OS i et glasskjold foran en mørkeblå bakgrunn med designelementer som symboliserer nettverksbygging. Bokstavene Cyber Resilience Act ready er integrert i nedre høyre kant av bildet.

Cybersikkerhet

Lover som Cyber Resilience Act (CRA) krever at produsentene opprettholder de høyeste standardene for sikkerhet. Bosch Rexroth setter nye standarder for sikkerhet med ctrlX OS og ctrlX CORE – sertifisert, oppdaterbar og sikker i design.

Les mer

Bildet viser de forskjellige kontrolløsningene fra Bosch Rexroth på en lysegrå bakgrunn.

Kontrollsystemer

Det store utvalget av kontroll- og automatiseringsløsninger, for eksempel kontrollplattformen ctrlX CORE, I/O-moduler, sikkerhetsløsningen ctrlX SAFETY, industri-PC-er og forskjellige HMI-løsninger, kan brukes til PLS-anvendelser, IoT-brukstilfeller og mye mer.

Les mer

Bildet viser forskjellige drivenheter fra Bosch Rexroths produktportefølje i kombinasjon med et ctrlX MOTION app-ikon.

Bevegelses- og drivenhetsløsninger

CtrlX DRIVE er en enkel eller avansert variant som gjør det mulig å implementere tilpassede løsninger raskt. I tillegg er bevegelsesprogramvaren ctrlX MOTION den ideelle løsningen for automatisering av produksjonsmaskiner.

Les mer

Bildet viser de to bevegelsessystemene ctrlX FLOWHS og ctrlX FLOW6D på en lysegrå bakgrunn.

Bevegelsessystemene ctrlX FLOW

Bevegelsessystemene ctrlX FLOW sørger for optimal og svært effektiv material- og vareflyt i intralogistikken. Det planare systemet ctrlX FLOW6D for kontaktløs høytytende transport og høyhastighetsløsningen ctrlX FLOWHS for maksimal fleksibilitet i transport og posisjonering.

Les mer

Bildet viser en sirkelformet pil med en X i midten, som symboliserer aspektet for fremtidssikring, mot en mørkeblå bakgrunn. Takket være lynrask service. I tillegg vises et nettbrett og en smarttelefon, der man kan se brukergrensesnittet til Digital serviceassistent.

Service

Digitale tjenester gir liv til produkter og er ofte brukernes høyre hånd. De tilbyr forskjellige tjenester i løpet av kundereisen gjennom hele produktets livssyklus, forenkler prosesser og sikrer større effektivitet.

Les mer