1. Home
  2. Blog
  3. Success-CytroForce-DeltaTECH
Slimme plaatbewerking: DELTA-TECH vertrouwt op CytroForce
Slimme plaatbewerking: DELTA-TECH vertrouwt op CytroForce
Industriële hydrauliek

Slimme plaatbewerking: DELTA-TECH vertrouwt op CytroForce

De DELTA-TECH Group breidt haar plaatbewerkingscapaciteit uit met een baanbrekende kantbuigmachine. Met als hart: de zelfstandige servo-hydraulische actuator CytroForce van Bosch Rexroth. Het resultaat: maximale proceskwaliteit en energie-efficiëntie op een minimale oppervlakte.

Samenvatting:
De DELTA-TECH Group heeft haar nieuwe DLB 1500 BRDM-kantbuigmachine uitgerust met de zelfstandige servo-hydraulische actuator CytroForce van Bosch Rexroth. Met de hoge vermogensdichtheid en nauwkeurigheid van de CytroForce is uiterst precieze plaatbewerking met een positioneringsnauwkeurigheid van 10 µm en een herhaalbaarheid van 5 µm mogelijk. Dankzij de vermogen-naar-behoefte-aandrijving op basis van Sytronix-technologie werkt de CytroForce energie-efficiënt. Volgens klantgegevens vermindert het geïntegreerde ontwerp het energieverbruik tot 80% en het olievolume met 90%. Met CytroForce profiteert DELTA-TECH van een compacter machineontwerp, vereenvoudigde integratie en lagere totale kosten, gaande van engineering tot bediening en onderhoud. Dit vertaalt zich in aanzienlijke concurrentievoordelen voor DELTA-TECH als machinefabrikant.

Nieuwe kantbuigmachine met CytroForce

Hongaarse machinebouw staat bekend om zijn pragmatische en efficiënte oplossingen voor technische uitdagingen. De DELTA-TECH Group zet deze traditie voort, zowel voor klantmachines als in de eigen productie. Een goed voorbeeld van deze combinatie van uitstekende prestaties en efficiëntie is de vernieuwende DLB 1500 BRDM-kantbuigmachine met een zelfstandige servo-hydraulische CytroForce-actuator van Bosch Rexroth, die wordt gebruikt om de plaatbewerkingscapaciteit op de Győr-site uit te breiden.

„Met de servo-hydraulische actuator CytroForce hebben we een hoger niveau bereikt binnen de plaatbewerking op het gebied van nauwkeurigheid, ruimtevereisten en energie-efficiëntie.”

Herman Lajos,
Verkoopvertegenwoordiger voor Industriële Hydrauliek, Hongarije, DELTA-TECH Group

Nauwkeurige en efficiënte verwerking van plaatbewerking

De DELTA-TECH Group heeft meer dan 100 specialisten in dienst op drie locaties in Hongarije. Met ontwerp- en engineeringteams, waarvan de meesten al meer dan 30 jaar ervaring hebben, ontwikkelt DELTA-TECH geavanceerde oplossingen voor industrieën als de automobiel- en energiesector, met de nadruk op de volgende gebieden:

  • Speciale machines
  • Volledige productielijnen
  • Gereedschapsmachines en assemblagesystemen
  • Tests en kwaliteitsborgingssystemen⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

DELTA-TECH vertrouwt op de meest geavanceerde technologieën en productiemachines voor haar machines en systemen. De plaatbewerking vindt plaats op de twee locaties in Bátonyterenye en Győr. Om de productie van grote formaten en series in Bátonyterenye aan te vullen, is de productie van plaatwerk in Győr onlangs uitgebreid met een zelfontwikkelde lasersnijrobot en de vernieuwende DLB 1500 BRDM-kantbuigmachine met CytroForce.

 

Zeer nauwkeurige hydraulische aandrijving

De kantbuigmachine met CytroForce maakt gebruik van DELTA-TECH voor meer veeleisende buigbewerkingen. Een belangrijke reden om te kiezen voor de zelfstandige CytroForce servo-hydraulische actuator is de hoge herhaalbaarheid. Bij plaatbuigmachines is de nauwkeurigheid waarmee de bovenste tool beweegt een cruciale factor. Zelfs een kleine slagafwijking van 0,07 mm in de buigtool kan het proces aanzienlijk beïnvloeden, en bijvoorbeeld de buigingshoek met maar liefst 1° wijzigen. De CytroForce hydraulische units, gebruikt door DELTA-TECH, ondersteunen de hoge precisievereisten bij het plaatbuigen met een positioneringsnauwkeurigheid van 10 µm en een herhaalbaarheid van 5 µm. Met de nieuwe machine kan DELTA-TECH vellen tot 1500 mm breed buigen, met een 4-actuator servo-systeem van Bosch Rexroth, dat de binnenste plaataanslag nauwkeurig regelt.

 

Spanningsvrij machineframe

Als tweede meest cruciale component voor de precisie van plaatbuigmachines heeft DELTA-TECH een spanningsvrij machineframe ontwikkeld, waarvan de optimale afmetingen werden bepaald met behulp van eindige-elementenanalyse (FEA). Dit minimaliseert de gereedschapsverplaatsing onder maximale belasting, maar elimineert die niet volledig. Daarom wordt de vervorming van het frame extra gemeten met een analoge schuifmaat en ter compensatie verzonden naar de Cybelec-software, die de buigmachine bestuurt.

 

Meer voordelen zonder een hydraulisch aggregaat

De modulaire CytroForce servo-hydraulische actuator van Bosch Rexroth is gebaseerd op de Sytronix-aandrijving met variabele snelheid en een op vermogen-naar-behoefte gebaseerde aandrijving. Een regelblok en een differentiaal- of tandemcilinder zijn rechtstreeks aangesloten op deze energie-efficiënte eenheid, bestaande uit een servomotor en een hydraulische pomp met constante of variabele verdringing. Alle hydraulische componenten en interfaces zijn geoptimaliseerd voor vloeistofstromen met behulp van uiterst geavanceerde methodes.
Het resultaat: minder geluidsemissies en hoge prestaties op een minimale oppervlakte.

Samen met de tank, de veiligheidskleppen en de sensoren vormen de CytroForce-modules een zeer compacte en zuinige servo-hydraulische actuator met een gesloten vloeistofcircuit. Dat zorgt ervoor dat de kantbuigmachine met CytroForce slechts 13 liter olie nodig – dat is 90% minder olievolume dan een conventionele hydraulische aandrijving met een aggregaat en smoorregeling.

 

Vermogen-naar-behoefte bespaart tot 80% energie

De zelfstandige hydraulische CytroForce-actuator wordt voorgeconfigureerd geleverd als een out-of-the-box-oplossing die bestaat uit stromingsgeoptimaliseerde standaardmodules. Dankzij de Sytronix-aandrijving met variabele snelheid verbruikt CytroForce slechts zoveel stroom als nodig is in elke fase van de buigcyclus. Deze vermogen-naar-behoefte-benadering betekent dat de kantbuigmachine met CytroForce slechts 16 kWh vermogen verbruikt, wat resulteert in een energiebesparing tot wel 80 procent voor DELTA-TECH.

 

Plug & produce met standaarden

Een ander voordeel van de CytroForce-oplossing van Bosch Rexroth is het uniforme aandrijf- en besturingsconcept, dat een plug-and-produce-aanpak hanteert. Dit omvat een intelligente besturingseenheid met geïntegreerde hydraulische functies en gestandaardiseerde interfaces. Dankzij de puur elektrische aansluiting kan de voorgeconfigureerde servo-hydraulische CytroForce-actuator op besturingsniveau als een elektrische aandrijving worden gebruikt; alleen de elektrische componenten en het besturingssysteem op hoger niveau moeten worden aangesloten.

Resultaten in cijfers

De voordelen van de zelfstandige servo-hydraulische actuator-CytroForce voor de kantbuigmachine bij DELTA - TECH Group worden bijzonder duidelijk in vergelijking met een hydraulisch systeem met smoorklepregeling en een afzonderlijk aggregaat:

Parameter Conventionele hydrauliek (met aggregaat- en smoorklepregeling) CytroForce
(zelfstandige servo-hydraulische actuator)
Uitgespaard / Precisie
Olievolume 180 liter 13 liter 93 % minder
Stroomverbruik per dag 80 kWh 16 kWh Tot 80% minder
Positioneringsnauwkeurigheid n.v.t. 10 µm Hoog
Herhaalbaarheid n.v.t. 5 µm Zeer hoog
Gegevens berekend door Delta Tech.

Met de zelfstandige servo-hydraulische actuator CytroForce als hydraulische directe aandrijving stelt de DELTA-TECH Group nieuwe technologische en economische standaarden in de plaatbewerking – op het gebied van herhaalbaarheid, ruimtevereisten en energie-efficiëntie.

Bovendien minimaliseert de geïntegreerde servo-hydraulische CytroForce-aanpak met elektrische aandrijving en ingebouwde vloeistofcircuits de totale kosten van de machine gedurende de hele levensduur – van eenvoudigere engineering en integratie tot kostenefficiënte werking met lage onderhoudsvereisten.

„De samenwerking tussen DELTA-TECH en Bosch Rexroth laat zien hoe de buigprocessen geoptimaliseerd kunnen worden door middel van een moderne servo-hydraulische aandrijftechniek”, aldus Herman Lajos. „CytroForce combineert kracht, precisie op micrometerniveau, energie-efficiëntie en compacte integratie in een technisch aantrekkelijke oplossing die op lange termijn economische meerwaarde creëert voor ons als machinefabrikanten en exploitant.”

 

Wilt u hydraulische lineaire bewegingen preciezer en zuiniger modelleren en uw concurrentiepositie versterken?

Neem contact op met onze experts

CytroForce – Push Your Limits

Bosch Rexroth brengt hydraulische lineaire aandrijvingen naar een nieuw ontwikkelingsniveau. De revolutionaire CytroForce-oplossing brengt voordien omvangrijke assemblages samen tot een uiterst integreerbare, intelligente, compacte, as.

  • Vooraf geconfigureerd en snel geleverd
  • Gemakkelijk te gebruiken; geen hydraulische expertise vereist
  • Minimale totale kosten en milieuvriendelijk
  • Geoptimaliseerde beschikbaarheid door IoT-diensten

 

Veelgestelde vragen en begrippenlijst

over het CytroForce-project bij DELTA – TECH

Welke functie vervult de CytroForce in de buigmachine van DELTA-TECH?

CytroForce bestuurt nauwkeurig, krachtig en energiezuinig de bewegingen van de nieuwe DLB 1500 BRDM-kantbuigmachine.

Waarom koos DELTA-TECH voor CytroForce?

De belangrijkste redenen voor het gebruik van de zelfstandige servo-hydraulische actuator waren de hoge vermogensdichtheid, µm-accurate herhaalbaarheid en tot 80% energiebesparingen met hogere prestaties dankzij de eliminatie van een extra hydraulische eenheid.

Welke technische voordelen biedt CytroForce?

Sytronix-aandrijving met variabele snelheid voor een precieze en energiezuinige werking op basis van vermogen-naar-behoefte. Gesloten hydraulisch circuit met een laag olievolume en geïntegreerde sensoren voor een hoge regelnauwkeurigheid en een verminderd verbruik en onderhoud van hulpbronnen. Flexibele oplossing: Drie verschillende configuraties kunnen worden geïmplementeerd via de standaardinterface tussen het regelblok en de cilinder zonder extra flens: differentiaalcilinder, tandemcilinder of synchrone cilinder.

Welke rol speelde Bosch Rexroth in het project?

Bosch Rexroth ondersteunde DELTA - TECH bij de engineering, het ontwerp en de integratie van de servo-hydraulische aandrijvingsoplossing CytroForce.

Welke resultaten boekt DELTA-TECH met CytroForce?

Hogere procesnauwkeurigheid en energie-efficiëntie met lagere bedrijfskosten bij de plaatbewerking. Concurrentievoordelen door CytroForce als schaalbare basistechnologie voor een compactere, efficiëntere en onderhoudsarme machinebouw.

Hydraulisch aggregaat

Klassieke hydraulische toevoer met motor, tank en pomp. Deze unit wordt volledig ingezet in de zelfstandige servo-hydraulische actuator CytroForce.

CytroForce

Een compacte servo-hydraulische actuator-oplossing van Bosch Rexroth met ingebouwde hydrauliek en geïntegreerde sensoren voor toepassingen die een hoge vermogensdichtheid, energiezuinige, directe aandrijving en puur elektrische besturing vereisen. De CytroForce-oplossing bestaat uit een motor-pompcombinatie met een direct gemonteerd, stromingsgeoptimaliseerd regelblok en hydraulische cilinders.

Vermogen-naar-behoefte / Energie-naar-behoefte

Een werkingsprincipe waarbij precies het vermogen/de energie wordt geleverd die op elk punt in de cyclus nodig is.

Analyse van eindige elementen (FEA)

Een simulatiemethode voor het evalueren van vervormingen en spanningen in de component om ontwerpen gericht te optimaliseren.

Gesloten hydraulisch circuit

Een hydraulisch systeem met een kleine tank, aanzienlijk verminderd olievolume en lage onderhoudsvereisten. Het onderhoud van een CytroForce of van andere servo-hydraulische assen (SHA) wordt uitgevoerd met een speciale servicekit en kost minder tijd dan de reguliere smering van een mechanische as.

Hydraulische cilinders

Mechanische lineaire actuator die door hydraulische druk wordt aangedreven en grote krachten genereert.

Krachtdichtheid

De verhouding tussen de opgewekte kracht en de benodigde installatieruimte. In servo-hydraulische assen, zoals de CytroForce van Bosch Rexroth, is de krachtdichtheid bijzonder hoog.

Positioneringsnauwkeurigheid/-herhaalbaarheid

Parameters voor de precisie van een actuatorbeweging: exacte doelpositionering en reproduceerbare herhaling.

Servo-hydraulische actuator (SHA)

Een lineaire aandrijving die servo-motorische precisie combineert met hydraulische krachtoverbrenging. Een SHA genereert hoge krachten in een kleine ruimte en maakt precieze bewegingsbesturing mogelijk.

Regelblok

Een hydraulische component die de oliestroom reguleert en de bewegingsrichting, kracht en snelheid regelt.

Sytronix-aandrijving

Servoaandrijving met variabel toerental, bestaande uit een servomotor en een hydraulische pomp, die een verbruiker (bijv. een hydraulische cilinder) precies zo aandrijft als nodig is. De basis voor laag energieverbruik en dynamisch regelgedrag.