CytroForce – Verleg uw grenzen

CytroForce

Verleg uw grenzen

Het ontwikkelingswerk van Bosch Rexroth heeft de hydraulische lineaire aandrijving naar een geheel nieuw niveau getild. De revolutionaire oplossing CytroForce zorgt ervoor dat voorheen omvangrijke structuren in een slimme compacte actuator passen.

CytroForce
Autonome actuator

De out-of-the-box oplossing, bestaande uit voor de stroom geoptimaliseerde standaardmodules, zet nieuwe maatstaven op het gebied van vermogensdichtheid, energie-efficiëntie en stille werking. De oplossing stelt zelfs machinefabrikanten met zeer weinig hydraulische ervaring in staat te profiteren van voorheen onbekende toepassingsmogelijkheden en minimale totale kosten van engineering tot onderhoud.

Belangrijkste technische gegevens:

  • Nominale krachten tot 1100 kN
  • Maximale bewegingssnelheid 800 mm/s
  • Maximale slag 1000 mm
Wees snel met de autonome actuator CytroForce van Rexroth

WEES SNEL – Vooraf geconfigureerd en snel geleverd

Zodra het configuratieproces met ondersteuning van professionals is uitgevoerd, ontvangt de machinefabrikant snel de voltooide documentatie, inclusief het CAD-model. De actuator wordt voorgeconfigureerd geleverd en hoeft alleen voor de inbedrijfstelling te worden aangesloten op het elektrische systeem en het bovenliggende besturingssysteem.

Wees slim met de autonome actuator CytroForce van Rexroth

WEES SLIM – Gebruiksvriendelijk, geen hydraulische kennis vereist

Een belangrijke factor is de vereenvoudigde inbedrijfstelling met gestandaardiseerde interfaces zoals Multi-Ethernet. De voorgeconfigureerde CytroForce wordt op besturingsniveau behandeld als een elektrische aandrijving.
Softwareondersteunde parametrisering via de ontwerpsoftware IndraWorks vervangt het voorheen tijdrovende programmeren. Ook latere aanpassingen van de cyclus kunnen snel en gemakkelijk worden uitgevoerd.

Wees efficiënt met de autonome actuator CytroForce van Rexroth

WEES EFFICIËNT – Minimale totale kosten en ecologisch voordelig

Hoge prestatiewaarden, korte cyclustijden en lage totale kosten leiden tot een duurzame productiviteitswinst. In vergelijking met een niet-geïntegreerde hydraulische lineaire actuator, is slechts de helft van de installatieruimte nodig en is de energiebehoefte van de aandrijving met variabele snelheid tot 80 procent lager. De hoeveelheid olie is ook tot 97 procent lager dan in open systemen, wat van economisch belang is.

Wees verbonden met de autonome actuator CytroForce van Rexroth

WEES VERBONDEN – Beschikbaarheid optimaliseren door middel van IoT-diensten

De geïntegreerde IoT-dienst CytroConnect Solutions zorgt voor een hogere beschikbaarheid en voorkomt ongeplande stiltand. Exploitanten kunnen de bedrijfsomstandigheden bewaken en kosteneffectief onderhoud plannen. Naast de automatische conditiebewaking van CytroForce kunnen onderhouds- en servicemanagers verdere oplossingen voor diverse toepassingen als add-ons toevoegen.

Wij ondersteunen u bij de volgende uitdagingen

Uitdaging: Lange leidingtrajecten

Lange leidingtrajecten

Uitdaging: De laatste overgebleven hydraulische actuator

De laatste overgebleven hydraulische actuator

Uitdaging: Verwachte levensduur van elektromechanische actuatoren

Verwachte levensduur van elektromechanische actuatoren

Uitdaging: Beperking van de ruimte (lengte)

Beperking van de ruimte (lengte)

Uitdaging: Er treden schokbelastingen op in het proces

Er treden schokbelastingen op in het proces

Video’s

Success Story RICK Production: Concentrated power & dynamics

Application report Gluth: Piston skid press with the self-contained actuator CytroForce