1. Home
  2. Blog
  3. SW Machines lineaire geleidingen temperatuurgestuurd
Een BA W06-serie werktuigmachine van Schwäbische Werkzeugmaschinen.
Een BA W06-serie werktuigmachine van Schwäbische Werkzeugmaschinen.
Lineaire bewegingstechnologie

Thermisch stabiel

Schwäbische Werkzeugmaschinen (SW) tilt de hoogprecieze werkstukbewerking naar een nieuw niveau, waardoor zowel ruimte als kosten worden bespaard. Hoe? Met de nieuwe TCRS-temperatuurregeloptie van Bosch Rexroth, die direct in de lineaire geleiding is geïntegreerd en geen extra onderdelen nodig heeft.

De BA W06 en BA W08 van SW behoren tot de snelste bewerkingscentra op de markt. In een mum van tijd kunnen ze hoogprecieze componenten van aluminiumlegering produceren, zoals vliegtuig- en voertuigonderdelen en batterijbehuizingen. Bewezen ontwerpprincipes, zoals het monoblock, de 'drie-assige module' in box-in-box-ontwerp of de draaibare bevestigingsdrager voor laden en lossen tijdens de hoofdverwerkingstijd, vormen de basis voor minimale cyclustijden. Zo kan SW de robuustheid van de machine verhogen met behoud van een minimale massa en onproductieve downtime verminderen.

De uitdaging: Hoge warmtetoevoer, lage massa

De snelle positionering langs de drie assen wordt bereikt door zeer dynamische lineaire motoren. Er is echter één negatief neveneffect: een aanzienlijke hoeveelheid restwarmte die van de machine moet worden afgevoerd. "Een efficiënte warmtebalans is zo belangrijk voor ons, omdat de gewichtsgeoptimaliseerde drieassige module in box-in-box-ontwerp, met dunwandige gelaste structuren, slechts een kleine hoeveelheid warmte kan absorberen", legt Marcus Mixner, Head of Development bij SW uit. "Zonder temperatuurregeling zou het dynamisch vermogen van de lineaire motoren snel tot thermische vervormingen leiden."

De oplossing: Warmteafvoer via de lineaire geleiding

Om de nauwkeurigheid van de positionering voortdurend te verhogen, werkt SW al jaren intensief aan het verbeteren van de thermische stabiliteit door middel van het bestaande precisiekoelcircuit. "Wij beschouwen thermische nauwkeurigheid als een belangrijk concurrentievoordeel bij precisiebewerking", zegt Mixner. "Na eerste proeven en optimalisaties met de Z-sledes, die de werkruimte binnenkomt, richten we ons nu op de temperatuurregeling van de geleider in de verticale hoofdas, die de X- en Z-sledes draagt."

De doorslaggevende oplossing voor een zowel economische als ruimteneutrale uitvoering kwam van de jarenlange partner voor lineaire bewegingstechnologie Bosch Rexroth: Het gepatenteerde Thermo Compensating Rail System (TCRS) integreert de temperatuurregelfunctie als een optionele voorziening rechtstreeks in het geselecteerde rol- of kogelrailsysteem. Het principe is eenvoudig maar effectief: Als de TCRS-optie is geselecteerd, wordt de onderkant van de geleiderail geleverd met twee groeven voor standaardleidingen, die zijn aangesloten op het koelcircuit van de machine. Directe warmteafvoer van de lineaire geleiding maakt het eenvoudig om thermische effecten te compenseren, wat betekent dat dimensionale schommelingen in het proces en dus de afstotingssnelheid kunnen worden verlaagd, materiaal kan worden bespaard en cyclustijden verder kunnen worden verkort.

Dankzij de bewezen en open samenwerking zijn we erin geslaagd de thermische nauwkeurigheid ten opzichte van de vorige machines te verdubbelen en daarmee internationaal nieuwe normen te stellen.

Marcus Mixner

Head of Development bij SW

Hoge kostenefficiëntie in ontwerp en assemblage

Zonder de temperatuurregeloptie, waarvoor geen extra installatieruimte nodig is, zouden het ontwerp en de installatie veel complexer zijn geweest, omdat voor de koeling extra componenten, zoals koelvinnen, nodig zouden zijn geweest. Aangezien dit, afgezien van de leidingen, niet het geval is met de geïntegreerde oplossing van Bosch Rexroth en aangezien er geen werk nodig is op het machinebed, kan SW de thermische compensatie met minimale constructie- en bedrijfskosten realiseren. Aangezien de TCRS-geleiderail dezelfde afmetingen heeft als de standaardversie, is het extra ontwerp- en de assemblagewerk minimaal. De installatie is net zo eenvoudig als gewoonlijk, waarbij de typische Rexroth-functies zoals de clip-on cover strip extra tijd besparen.

Rollenrailsysteem met geïntegreerde temperatuurregelfunctie: Close-up van de geïntegreerde leidingen met rode en blauwe uiteinden, naast een tablet met online productselectie.

RSHP-rolrailgeleiding met geïntegreerde temperatuurregelfunctie: Het Thermo Compensating Rail System (TCRS) voert de verloren warmte die door wrijving en de lineaire motoren wordt veroorzaakt, via ingebouwde leidingen rechtstreeks af uit de lineaire geleiding. Deze zuinige oplossing, die geen extra ruimte nodig heeft, maakt een nog preciezere, stabielere en efficiëntere productie mogelijk. (Afbeelding: Bosch Rexroth)

Tandwielbehuizing

Maximale nauwkeurigheid: Tandwielbehuizing, vervaardigd met thermische stabiliteit op het SW BA W08-bewerkingscentrum. (Afbeeldingsbron: SW)

Ultieme precisie

Dankzij het slimme thermische beheer bereiken de twee bewerkingscentra met de temperatuurgestuurde geleiderails van Bosch Rexroth een uitzonderlijk hoog precisieniveau, dat in veel toepassingsgebieden vereist is. Ongeacht het betreffende werkstuk en het proces, voeren de koelleidingen de verloren energie af uit de rolrailgeleidingen in de hoofdas. Dankzij dit gestabiliseerde temperatuurniveau bereiken de bewerkingscentra BA W06 en BA W08 een uitzonderlijke positioneringsnauwkeurigheid A (X / Y / Z) van minder dan 0,006 mm en een herhalingsnauwkeurigheid R volgens ISO 230-2 van minder dan 0,004 mm in de hoofdassen.

Meer goede onderdelen in kleine batchgroottes

Marcus Mixner ziet ook een belangrijk klantenvoordeel in de snellere productie van goede onderdelen: "De markt vraagt steeds meer machines voor kleinere batches. Daarom moeten we de tijdsconstanten zo kort mogelijk houden." Thermische stabiliteit is hiervoor een essentiële voorwaarde. Op basis van meetgegevens die gedurende twee jaar zijn verzameld, is SW erin geslaagd een complex temperatuurregelsysteem voor koelwater te ontwikkelen dat de temperatuurpieken die zich tijdens het gebruik bij hoge snelheden voordoen, 'wegkoelt'. Hierdoor kan het afwijzingspercentage gedurende het hele proces tot een minimum worden gereduceerd. "Sinds de marktintroductie van de BA W06- en BA W08-bewerkingscentra hebben we alleen maar positieve feedback uit het veld gekregen", meldt Mixner.

Voortdurende innovatie

Met de geïntegreerde temperatuurregeloplossing bewijst SW opnieuw dat het in staat is om voortdurend aan veranderende marktvereisten te voldoen. De samenwerking met Bosch Rexroth heeft in dit verband in het verleden al een belangrijke rol gespeeld, bijvoorbeeld bij de introductie van de RSHP-rolrailgeleiding. De kogelwagens brengen de rolelementen langzaam op maximale kracht via een gepatenteerde inloopzone, waardoor bewegingen met lage pulsaties mogelijk zijn. In combinatie met de nieuwe TCRS-geleiderail zullen SW-klanten opnieuw profiteren van verhoogde kwaliteit en prestaties.

Voor Mixner heeft de flexibele temperatuurregeloptie nog steeds veel potentieel: "We werken al aan extra toepassingen", onthult Mixner. "We waarderen ook het persoonlijk advies en de expertise van Bosch Rexroth op het gebied van werktuigmachines en automatisering." Mixner is onder meer geïnteresseerd in de mogelijkheid om een derde functie – meten – op een ruimteneutrale manier in de geleiderail te integreren. Bosch Rexroth biedt hiervoor het geïntegreerde IMS-meetsysteem aan.

"Vooral in de huidige marktsituatie zijn innovatieve oplossingen en ervaren partners zoals Bosch Rexroth van vitaal belang om zowel technisch als economisch concurrerend te blijven", zegt Mixner. "Dankzij de bewezen en open samenwerking zijn we erin geslaagd de thermische nauwkeurigheid te verdubbelen ten opzichte van de vorige machines en daarmee internationaal nieuwe normen te stellen."

Met welke uitdaging wordt u geconfronteerd?

Klein, goedkoop, met hoge snelheid of hoge precisie? Met geïntegreerde meetfunctie of temperatuurregeling? Vind nu de juiste oplossing voor uw toepassing!

Ontdek meer
Klaus Mandau



Auteur: Klaus Mandau

Functie: Linear Motion Technology Sales, Account Development Manager bij Bosch Rexroth AG