Krachtige prestaties voor zwaargewichten: compacte modules in maat 280
Sterk, compact, nauwkeurig:
nieuwe standaard voor toepassingen met zware lasten
Extreme stevigheid tegen buigen en torsie
Nieuwe standaard voor toepassingen met zware lasten tot 385 kg
De nieuwe compacte modules met kogelomloopspindelaandrijving (CKK) of riemaandrijving (CKR) in maat 280 openen compleet nieuwe toepassingsmogelijkheden in het zware lastbereik tot 385 kg. Tot die toepassingen behoren onder andere de assemblage met hoge precisie met machinetools of de dynamische en herhaalbare high-performance assemblage van batterijmodules. Ze zijn niet enkel extreem sterk als het aankomt op lastmomenten in lengterichting en torsie, maar zijn ook zeer flexibel in gebruik: de engineering van enkelvoudige assen, meerassige systemen en zelfs lineaire robots wordt tot een minimum gereduceerd, terwijl complete automatiseringspakketten met motor, open- en gesloten circuitregelaars en optionele besturingssoftware ook de inbedrijfstelling enorm versnellen en de bediening vereenvoudigen, zelfs wanneer er op zeer korte tijd wijzigingen moeten worden aangebracht. Dit maakt fabrieksautomatisering eenvoudiger, sneller en efficiënter.
Dubbele cyclussnelheid voor lasten tot 770 kg
Innovatie in de sector van de zware lasten: De combinatie van twee assen in een eenheid opent ongekend potentieel. De nieuwe compacte module CKR-280, inclusief een dubbele riemaandrijving kan twee wagens volledig onafhankelijk en nauwkeurig bedienen. Dit bespaart niet alleen ruimte, kosten en assemblagetijd, maar garandeert ook optimale prestaties. De lineaire assen, klaar voor installatie, maken indruk met hun inherente stevigheid, snellere cyclussnelheid en uitstekend draagvermogen tot 385 kg per wagen, afhankelijk van de installatiepositie, voor een totaal van 770 kg – een as, twee aandrijvingen, eindeloze mogelijkheden.
Productinformatie
De voordelen in één oogopslag
Uitzonderlijk stabiel: biedt uitstekende stevigheid tegen buigen en torsie
Precisie: hoge herhaalbaarheid
Enorm dynamisch verplaatst moeiteloos zware lasten met maximale acceleratie
Snel: in ontwerp en configuratie door gebruik te maken van moderne engineeringtools
Multicompatibel: met verschillende maten, hoge schaalbaarheid, geschikt voor meerassige systemen en cobots
Bewezen componenten op maat, allemaal van één enkele bron
Belangrijke technische gegevens
Maat 280
Max. laadvermogen:
Versie met één riem tot 385 kg
Versie met dubbele riem tot 770 kg
Max. bewegingsbereik: 5000 mm (groter bereik op aanvraag)