De afbeelding toont het belangrijkste beeld van de roboticakit ROKIT van Bosch Rexroth, bestaande uit vier overlays voor de respectievelijke productnamen aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator en ROKIT Motor. In het midden staat het opschrift UX. Het is omgeven door een cirkel met een rode rand, die bestaat uit de knoppen 'SOFTWARE', 'HARDWARE' en 'SERVICE', met daarbij de respectievelijke productpictogrammen. Onder het pictogram staan vijf mobiele robots op een rij.

Uw succesfactoren met Rexroth ROKIT

Dankzij hun flexibiliteit en gemakkelijke toepasbaarheid zijn zowel de afzonderlijke componenten als de volledige roboticakit compatibel met een breed scala aan voertuigtypen zoals automatisch geleide voertuigen (AGV's) en autonome mobiele robots (AMR's) en klaar voor gebruik in een breed scala aan toepassingen. En dat allemaal zonder enige deskundige kennis te hoeven inzetten. U richt zich op de kenmerken die u onderscheiden van anderen, en de ROKIT-componenten zorgen voor de rest. Rexroth ROKIT is direct en zonder extra inspanning klaar voor gebruik, dankzij de geavanceerde roboticakit, die de huidige technologie overtreft. De innovatieve software- en hardwarecomponenten zorgen voor efficiëntie omdat ze robuust, krachtig en modulair zijn; kwaliteiten waaraan we bij Bosch Rexroth veel belang hechten.

Blauwe achtergrond met vier vakken, waarvan drie wit en één blauw. De afbeelding is gebaseerd op het thema modulariteit.

FLEXIBEL

  • Kies componenten die aan uw behoeften voldoen
  • Blijf uw bestaande software- en hardwareoplossing gebruiken
  • Integreer ROKIT in een grote verscheidenheid aan voertuigtypen en toepassingen
Blauwe achtergrond met een witte stopwatch en een pijl voor de stopwatch die naar rechts wijst.

EFFICIËNT EN ROBUUST

  • Bespaar tijd en middelen
  • Verkrijg snelle automatisering in de intralogistiek
  • Richt uzelf op kenmerken die u onderscheiden van anderen en laat de ROKIT voor de rest zorgen.
  • Profiteer van een veerkrachtige roboticakit met slimme algoritmes, duurzame en beproefde componenten, industriële software en aanvullende diensten
Blauwe achtergrond met een lichtblauw handpictogram dat op een wit vak klikt.

GEBRUIKSVRIENDELIJK

  • Minder inspanningen voor integratie, installatie, productie en onderhoud dankzij de eenvoudige toepasbaarheid zonder de noodzaak voor deskundige kennis
  • Ervaar nieuwe standaarden in de industriële sector dankzij de gebruikersvriendelijke aanpak
  • Profiteer van de grafische gebruikersinterface aXessor: Deze maakt een eenvoudige en comfortabele installatie en beheer van ROKIT-componenten mogelijk
De afbeelding toont het belangrijkste beeld van de roboticakit ROKIT van Bosch Rexroth, bestaande uit vier overlays voor de respectievelijke productnamen aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator en ROKIT Motor. In het midden staat het opschrift UX. Het is omgeven door een cirkel met een rode rand, die bestaat uit de knoppen 'SOFTWARE', 'HARDWARE' en 'SERVICE', met daarbij de respectievelijke productpictogrammen. Onder het pictogram staan vijf mobiele robots op een rij.

Een modulaire toolkit voor AGV/AMR

De sleutel tot een snelle en eenvoudige automatisering van mobiele robots is modulariteit. Met de automatiseringskit ctrlX AUTOMATION en ROKIT – De Robotics Kit biedt Bosch Rexroth flexibele en modulaire software- en hardware-oplossingen waarmee u als producent eenvoudig uw knowhow kunt implementeren, snel mobiele robots kunt ontwikkelen en zich zo kunt onderscheiden van de concurrentie. Combineer flexibel de benodigde individuele onderdelen uit robotica en automatisering met andere oplossingen van Bosch Rexroth, partners en externe leveranciers en profiteer van een compact ontwerp, lage integratie-inspanningen en eenvoudige inbedrijfstelling van de gebruiksvriendelijke, modulaire oplossingen.

Meer informatie
Meer informatie

Nieuws over ROKIT

A-Mate AGV’s van K.Hartwall rijden in een tentoonstellingshal

K.Hartwall & ROKIT: Van concept tot implementatie in recordtijd

K.Hartwall vermindert drastisch de integratie-inspanningen van zijn A-MATE® AMR’s door gebruik te maken van ROKIT Locator en ROKIT Navigator. De naadloze integratie met de VDA 5050-standaard en de ingebruikname in slechts één week stellen nieuwe normen voor efficiëntie in klantprojecten.

Een magazijn met twee heftrucks, een scherm naast het stuur en het logo van SEP Logistik AG.

Met SEP Logistik AG en ROKIT Locator tot 30 % meer efficiëntie

SEP Logistik AG, een toonaangevende aanbieder van innovatieve oplossingen voor magazijnbeheer, breidt haar truckgeleidingssysteem RELAG uit met de ROKIT Locator voor realtime lokalisatie van de volledige vloot heftrucks. Dit maakt scanloze workflows, optimale orderroutering en tot 30 % besparing op personeelsmiddelen mogelijk.

Grafiek van een magazijn van binnenuit in blauw. De focus ligt op verschillende voertuigen zoals vorkheftrucks en mobiele robots. De mobiele robot staat in het midden en is verlicht.

Gemakkelijk mobiele robots bouwen

Ontdek hoe de modulaire oplossingsset van robotica- en automatiseringscomponenten de ontwikkeling van uw mobiele robots vereenvoudigt en versnelt.

 Grote productiesite van bovenaf gezien en een kop met de tekst "Rexroth ROKIT Locator - lokalisatiesoftware voor mobiele robots"

ROKIT Locator in gebruik bij Noblelift

Bekijk hoe de Rexroth ROKIT Locator wordt gebruikt in de mobiele robots APT, PS10 en RT20 van Noblelift.

Joerg Heckel (hoofd van het productgebied New Business bij Bosch Rexroth) en een moderator staan voor een schematische weergave van ROKIT-ctrlX AUTOMATION en geven uitleg over de ROKIT Motor.

Robotica Webcast – Aflevering 4

Ontdek waarom het bouwen van mobiele robots nog nooit zo eenvoudig is geweest dankzij de innovatieve robotica en automatiseringskit van ROKIT en ctrlX AUTOMATION.

Robotica webcast – Aflevering 3

Robotica webcast – Aflevering 3

Krijg de laatste inzichten over nieuwe functies van de ROKIT Locator en over de ontwikkelingsstatus van de ROKIT Motor en de ROKIT Navigator.

Robotica Webcast – Aflevering 2

Robotica Webcast – Aflevering 2

Ontvang het meest recente nieuws over onze Rexroth ROKIT-componenten

Podcast 'Call the Expert' – Aflevering 2

Podcast 'Call the Expert' – Aflevering 2

Onze experts praten over de Chinese markt voor interne logistiek en robotica en over de ROKIT Locator

IFOY AWARD voor onze ROKIT Locator

IFOY AWARD voor onze ROKIT Locator

Laser lokalisatiesoftware bekroond in de categorie 'Interne Logistiek-Software'

De titelvakken 'Neem contact op met een expert' en 'Podcast' worden samen met telefoon-symbool op een rooster weergegeven.

Podcast 'Call the Expert' – Aflevering 1

Onze experts wisselen informatie uit over de ROKIT Locator en beantwoorden uw vragen

Jörg Heckel (Project Director Intralogistics Robotics bij Bosch Rexroth) en Christopher Parlitz (Head of Development Intralogistics Robotics bij grow platform GmbH) praten over de Locator

Robotica Webcast – Aflevering 1

Onze experts praten over de ROKIT Locator

Jörg Heckel (Project Director Intralogistics Robotics bij Bosch Rexroth), Thomas Fechner (Senior Vice President Product Area New Business bij Bosch Rexroth) en Jackson Zhang (Vice President bij Geek+ Europe) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de lokalisatiesoftware Locator

Bosch Rexroth en Geek+ bundelen krachten in robotica

Mondiale ontwikkelaar van innovatieve logistieke robotica-oplossingen werkt samen met Bosch Rexroth-lokalisatiesoftware

Brochure

Een eerste overzicht van ROKIT, dé roboticakit van Bosch Rexroth

PDF downloaden
De foto's tonen twee mannen in gesprek. De ene draagt een wit overhemd en een grijze broek, de andere een donker pak, een wit overhemd en een stropdas. Op de achtergrond ziet u een fabriek.

Geïnteresseerd?

We beantwoorden graag al uw vragen over Rexroth ROKIT en de individuele ROKIT-componenten.

Neem gerust contact met ons op.