Ze zijn strikt volgens de lean-principes ontwikkeld om verspilling te voorkomen en om een snelle planning en realisatie van de lean production faciliteiten mogelijk te maken.
Klaar voor een efficiënte productie? Wij laten u zien hoe onze modulaire componenten uw werkvloer flexibel en toekomstbestendig maken. Uw werkvloer, onze oplossingen. Efficiënt, flexibel, toekomstbestendig – vandaag en morgen!
Inspirerende toepassingsvoorbeelden. Oplossingen op maat. Maximale effectiviteit voor uw productie.
Veelgestelde vragen over handmatige en configureerbare productiesystemen van Bosch Rexroth
Waar staan de handmatige productiesystemen (MPS) van Bosch Rexroth voor?
Wat zijn de drie pijlers van MPS?
Werkstations, materiaaltoevoer en koppeling: hiermee kunnen afzonderlijke werkstations en volledige lijnen efficiënt worden aangepast.
Hoe geeft Bosch Rexroth ondersteuning aan de planning en uitvoering?
Met de planningssoftware MTpro gedurende het gehele implementatieproces, aangevuld met korte levertijden en flexibele workflows.
Welke ergonomische voordelen bieden de werkstationoplossingen?
De werkstations passen zich aan de medewerkers aan (bijv. in hoogte verstelbaar), verminderen vermoeidheid en verhogen de productiviteit; draaistoelen ondersteunen de lumbale wervelkolom en bevorderen dynamisch zitten.
Zijn er oplossingen voor esd bescherming voor productie?
Ja, een breed scala aan ESD-producten beschermt gevoelige componenten op betrouwbare wijze tegen elektrostatische ontladingen.
Waar is EcoFlow voor ontworpen?
Voor materiaalstroom op en tussen werkstations en in het magazijn/pickgebied; het vermindert de belasting doordat producten op handmatige transportbanen getransporteerd worden.
Wat zijn de onderscheidende kenmerken van het EcoShape-systeem met ronde buizen?
Poka-yoke-ontwerp, antirotatiebeveiliging en combineerbare connectors (waaronder D28, D28L, N10) maken eenvoudige en veilige assemblage mogelijk.
Kan ik individuele werkstationoplossingen configureren?
Ja, u kunt kiezen tussen op maat gemaakte oplossingen op basis van parameters of gestandaardiseerde producten – voor gericht gebruik van hulpbronnen en hogere productiviteit.
Waar kan ik producten en documenten vinden?
In de Rexroth Store en in de catalogus (PDF); er zijn ook video's over werkstations en flow rack systemen.
Wat zijn de voordelen van de LED-basissysteemlampen?
Ze zijn 50% helderder met een 20% lager energieverbruik en maken tot 50% lagere investeringskosten mogelijk in de try-light configuratie.