Verklein de CO₂-voetafdruk van uw toepassingen – zonder in te leveren op kwaliteit en prestaties.
Bouw aan de toekomst: met koolstofarme aluminium profielen van Bosch Rexroth
De industrie is in verandering: Grondstoffenschaarste, stijgende energieprijzen en scherpere koolstoftarieven, zoals het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), vragen om duurzame actie. Bedrijven staan voor de uitdaging om hun processen aan te passen om milieuverantwoordelijkheid en economische efficiëntie met elkaar te verzoenen.
Bij Bosch Rexroth doen we stap voor stap inspanningen om voor onze producten en processen efficiënter om te springen met hulpbronnen. Al meer dan 40 jaar ontwikkelen wij aluminium profielen die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit en flexibiliteit. Onze koolstofarme aluminium profielen zijn gemaakt van ruwe grondstoffen met een aanzienlijk lagere Product Carbon Footprint (PCF van ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al)1. Met de introductie van koolstofarme aluminium profielen als nieuwe standaard in ons modulaire profielsysteem, starten we een nieuw hoofdstuk dat technologische uitmuntendheid combineert met een consistente inzet voor duurzaamheid.
Onze koolstofarme aluminium profielen behouden de bewezen kracht van ons systeem: een van 's werelds grootste selecties aluminium profielen. Ze maken op maat gemaakte en efficiënte oplossingen mogelijk voor machineframes, veiligheidshekken, ergonomische werkplekken of een lean materiaaltoevoer. Ontwerp en realiseer uw projecten terwijl u de CO₂-voetafdruk van uw oplossingen verkleint.
Volledige transparantie voor uw CO₂-voetafdruk
Toekomstbestendige oplossingen beginnen bij de juiste informatie. Onze digitale ruggengraat bestaat uit een centrale database die elk van onze producten in kaart brengt als een digitale tweeling. Voor u betekent dit dat alle relevante technische gegevens beschikbaar zijn wanneer u ze nodig heeft.
Wij bieden transparante PCF-waarden (product carbon footprint) voor al onze standaardcomponenten. Verkrijg meer transparantie over de CO₂-voetafdruk met deze exclusieve berekeningen.
CO₂-besparingen vergeleken
Bronnen:
1 We verminderen de CO₂-voetafdruk (PCF) van onze aluminium profielen door vanaf 2025 ruw materiaal (billets) met een aanzienlijk lagere PCF-waarde (Scope 3 upstream) te gebruiken. Deze billets hebben een PCF van ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al. Dit is bijna 50% minder dan het Europese gemiddelde van 9,7 kg CO2eq/kg Al voor primair aluminium dat in Europa wordt gebruikt (European Aluminium, Environmental Profile Report, nov. 2024).
2 European Aluminium, Environmental Profile Report, november 2024.
3 International Aluminium Institute (IAI), 2023.
4 Een beukenboom absorbeert 12,5 kg CO₂ per jaar; CO₂-reductie in vergelijking met het EU-gemiddelde.