Weinig onderdelen, hoge variabiliteit

  • Hoge flexibiliteit bij de planning met een kleine verscheidenheid aan onderdelen die passen bij de toepassing
  • Solide machineframe op basis van slechts vier profieldoorsneden
  • Unieke profielverbindingen met interne kabelgeleiding
  • Bijpassende accessoires verkrijgbaar
  • Diverse toepassingsmogelijkheden door compatibiliteit met Rexroth profielmodulair systeem zoals:
  • Machine- en systeemconstructie
  • Constructie van machineframes en behuizingen voor automatische stations
  • Toepassingen in ESD-omgeving

Bosch Rexroth-behuizing van functie-geïntegreerde profielen

Volop ruimte voor uw ideeën

  • Volledig geïntegreerde, veilige kabelgeleiding in de frameconstructie door unieke profielverbindingen en functionele profielen
  • Profielaanzicht van geleiding van kabels en slangen
  • Grote bruikbare binnenruimte
  • Te openen deksel voor eenvoudige installatie en onderhoud

Bosch Rexroth Functie geïntegreerde profielen vier profieldoorsneden

Hoge flexibiliteit en aantrekkelijk design

  • Esthetisch en technisch hoogwaardig design, bijv. gesloten buitenoppervlakken, accentuering van kunststof onderdelen
  • Volledig geïntegreerde bedrading in de frameconstructie door unieke profielverbindingen, gesloten buitenoppervlak, verborgen installatie

Illustratie van explosie van Bosch Rexroth profielverbindingen

Eenvoudig ontwerp en installatie

  • Ontwerpondersteuning met MTpro voor snelle planning van complete frames zonder CAD-software
  • Volledige compatibiliteit met de Basic Mechanic Elements-set van Bosch Rexroth
  • Lage installatie-inspanning met veilige kabelgeleiding en installatie bespaart tijd en geld

Medewerker werkt met de Engineering Software MTpro

Innerlijke en uiterlijke waarden: Onderdelenoverzicht

Frames van Bosch Rexroth functie-geïntegreerde profielen
  • Afbeelding van kabelgat met functie-geïntegreerde profielen

    Kabelgat

  • Afbeelding van functie-geïntegreerde profielafdekking

    Afdekking

  • Afbeelding van functie-geïntegreerde profielen Randbeschermer

    Randbeschermer

  • Afbeelding van functie-geïntegreerde profielen Bodemplaat

    Bodemplaat

  • Afbeelding van Functie-geïntegreerde profielen scheidingslijst, beschermslang

    Scheidingsstrook beschermslang

  • Afbeelding van functie-geïntegreerde profielaansluitbeugel

    Afdekkappen aansluitbeugel

  • Afbeelding van functie-geïntegreerde profielvoeg

    Profielverbinding

  • Foto van functie-geïntegreerd profiel juiste aarding

    Juiste aarding

Afbeelding van kabelgat met functie-geïntegreerde profielen
Afbeelding van kabelgat met functie-geïntegreerde profielen

Kabelgat

Kabels worden beschermd tegen scherpe randen

Afbeelding van functie-geïntegreerde profielafdekking
Afbeelding van functie-geïntegreerde profielafdekking

Afdekking

Eenvoudige installatie van contactdoosstrips

Afbeelding van functie-geïntegreerde profielen Randbeschermer
Afbeelding van functie-geïntegreerde profielen Randbeschermer

Randbeschermer

Kabels worden beschermd tegen scherpe randen

Afbeelding van functie-geïntegreerde profielen Bodemplaat
Afbeelding van functie-geïntegreerde profielen Bodemplaat

Bodemplaat

Stabiele standaard en hoog draagvermogen

Afbeelding van Functie-geïntegreerde profielen scheidingslijst, beschermslang
Afbeelding van Functie-geïntegreerde profielen scheidingslijst, beschermslang

Scheidingsstrook beschermslang

Scheiding in verschillende kamers (EMC-conform)

Afbeelding van functie-geïntegreerde profielaansluitbeugel
Afbeelding van functie-geïntegreerde profielaansluitbeugel

Afdekkappen aansluitbeugel

Randbeschermer en eenvoudige kabellegging

Afbeelding van functie-geïntegreerde profielvoeg
Afbeelding van functie-geïntegreerde profielvoeg

Profielverbinding

Volledig interne kabelgeleiding, ook over profielverbindingen

Foto van functie-geïntegreerd profiel juiste aarding
Foto van functie-geïntegreerd profiel juiste aarding

Juiste aarding

Potentiaalvereffening

Belangrijke technische gegevens

Rasterafmeting (mm)
40
Profielsleuf (mm) 10
Profieldoorsneden (mm x mm) 40 x 120 x 120, 120 x 120, 60 x 120, 120 x 120 6N
Bruikbare binnenruimte 600 mm² tot 4.000 mm²
Compatibiliteit compatibel met Rexroth aluminium profiel modulair systeem
VDE gecertificeerd
ESD geschikt voor EPA

Succesverhalen

Kosteneffectieve constructie van een robotcel met aluminium profielen van Bosch Rexroth.

De kosteneffectieve constructie van een robotcel

De functie-geïntegreerde profielen zijn in feite stabiele constructieprofielen met een geïntegreerde kabelgoot.