Man die naar het TS 2Booster-transfersysteem kijkt Providing you more speed in processes: that moves us. Combinatie van TS2 plus en TS 2Booster transportbandsysteem van Bosch Rexroth TS 2Booster – Meer snelheid in processen

Tien keer sneller in toepassingen met een korte cyclus, zeer nauwkeurig in gebruik

Lees verder
Assemblagelijn van TS 2plus-transfersysteem van Bosch Rexroth TS 2plus – veelzijdig, robuust, aanpasbaar

Het flexibele transportsysteem voor een breed scala aan toepassingen

VEELZIJDIG

Het veelzijdige modulaire systeem met gestandaardiseerde eenheden voldoet aan de eisen voor de productie van een breed scala aan verschillende producten van verschillende sectoren, zoals:

  • Auto-industrie
  • Elektronica en elektrotechniek met ESD-eisen
  • Medische technologie en
  • optische industrie
  • Sanitair

ROBUUST

TS 2plus is betrouwbaar, zelfs onder moeilijke omstandigheden, zoals in ESD-omgevingen of in cleanroom- en dryroom-toepassingen. Hij kan een hoge maximale belasting tot 240 kg per werkstukpallet aan.
Bovendien zorgen de uitgekiende en beproefde componenten voor een hoge beschikbaarheid.

AANPASBAAR

De alleskunner voor kosteneffectieve productie kan dankzij zijn modulariteit snel worden geïnstalleerd. De afmetingen van de werkstukpallet zijn afgestemd op de productgrootte en variëren van 160 x 160 tot 1.200 x 1.200 mm. Vier soorten transportbandmedia kunnen naar behoefte worden gecombineerd: Polyamide riem, tandriem, platte ketting en accumulatie rollenketting.
Hierdoor kan de systeemoplossing snel worden geschaald voor elke eis en kan een breed scala aan systeemlay-outs worden gerealiseerd.

TS 2plus hoogtepunten in één oogopslag

Toepassing van TS 2Booster-transfersysteem van Bosch Rexroth

TS 2Booster

Voor klanten met speciale eisen voor hun product en hun productielijn.

TS 2Booster is uiterst aanpasbaar en perfect voor veeleisende speciale oplossingen en speciale processen. Het maakt vernieuwende en creatieve procesimplementaties mogelijk die niet haalbaar zouden zijn met conventionele transfersystemen.

  • Hoogste precisie: Bereikt een stoppositie met een nauwkeurigheid tot 0,015 mm, zonder extra positioneringseenheid of handlingsysteem
  • Ruimtebesparend ontwerp: Maakt het meervoudig gebruik van processtations mogelijk, waardoor de benodigde ruimte voor uw productielijn wordt verkleind
  • Korte cyclustijden: Maakt veranderingen in de verplaatsingsrichting en het gebruik van meerdere procesnesten op één werkstukpallet mogelijk
  • Maximale flexibiliteit: TS 2Booster kan worden geïmplementeerd als een derde as in gesynchroniseerde interactie met andere procesassen

TS 2Booster is een integraal onderdeel van het modulaire systeem TS 2plus met zijn breed scala aan oplossingen; het WT 2/LS-werkstukpallet kan "on the fly" worden getransporteerd, van het lineaire motorsysteem naar het klassieke TS 2plus-transportbandsysteem, waarbij gebruik wordt gemaakt van veel van de modules.

  • Zeer snelle assemblage en inbedrijfstelling dankzij voorgemonteerde en gestandaardiseerde componenten
  • Snelheden tot 4 m/s (240 m/min)
  • Versnelling tot 4g / 40m/s²

PDF-catalogus downloaden

Folder downloaden

Bekijk de video

Bosch Rexroth TS 2plus Ecolift EL 2

Ecolift EL 2

eenvoudig verticaal of horizontaal transporteren

  • Bijzonder zuinig: slechts één aandrijving nodig voor horizontale en verticale bewegingen
  • Eenvoudig en snel op te zetten: geen complexe veiligheidsuitrusting nodig

  • Schaalbaar voor werkstukpallets tot 800 x 800 mm
  • Geschikt voor werkstukdragers met een gewicht tot 60 kg
  • Transporthoogte: van 290 mm tot 1.790 mm

Informatie over de bestelling

Folder downloaden

TS 2plus stoppoort VE 2/D410-EH van Bosch Rexroth

Elektrische stoppoorten

Geen luchttoevoer om te stoppen en te gaan

  • Voor het scheiden van werkstukpallets in secties zonder luchttoevoer
  • Gedempte stoppoorten
  • Verschillende typen stoppoorten beschikbaar om te combineren met alle TS 2plus-componenten en werkstukpallets

Informatie over de bestelling

Belangrijke technische gegevens

Massa werkstukpallet:
Tot 240 kg
Grootte van werkstukpallet: 160 x 160 mm tot 1.200 x 1.200 mm
Typen werkstukpallets: Draagplaat van staal of aluminium, alternatief open frame van aluminium profielen
Transportband media: Riem, tandriem, platte ketting, accumulatierollenketting, Vplus-ketting
Transportband snelheid: 6/9/12/15/18 m/min
Sectiebelasting: Tot 200 kg/m in accumulatie

Toepassingsvoorbeelden

TS 2plus Transfer System voor het transport van accu’s

Assemblage van accu's in de auto-industrie

 

TS 2plus transportbandsysteem voor fabrieken

Energiezuinig transportbandsysteem voor fabrieken

 

Bosch Rexroth APAS robot op assemblagelijn met interne logistiek gebied op de achtergrond

Flexibele lopende band

 

Pakketten golfballen vervoerd door een TS 2plus-transfersysteem

Transport van golfbalverpakkingen