Belgium Nederlands

Selecteer uw locatie

Belgium Nederlands
 
Content
PI 01-21 Brussel, 20-01-2021

Lineair vermogen, zo simpel is het nog nooit geweest.

CytroForce

Buitengewoon efficiënt en opvallend eenvoudig: Bosch Rexroth ontwerpt hydraulische lineaire aandrijvingen compleet opnieuw


  • Revolutionair ontwerp: compact, effectief en stil
  • Minimale totale kosten: van engineering tot en met onderhoud
  • Plug and play: snelle en eenvoudige inbedrijfstelling
  • Gebruikersgemak: geen expertise op het gebied van hydrauliek nodig


Bosch Rexroth heeft een nieuwe hydraulische lineaire aandrijving ontwikkeld en daarmee deze techniek naar een nieuw en hoger niveau getild. Het evolutionaire CytroForce-concept omvat de knowhow van de conventionele aandrijvingen maar Bosch Rexroth is erin geslaagd dit in een slimme compacte as te integreren waarmee simpel kracht-, bewegings- en positioneringstaken uitgevoerd kunnen worden.


De out-of-the-box oplossing, bestaande uit betrouwbare geoptimaliseerde standaardmodules, zet nieuwe maatstaven op het gebied van vermogensdichtheid, energie-efficiëntie en stille werking. Het is een plug and play systeem, wat betekent dat zelfs niet-hydraulisch georiënteerde machinefabrikanten kunnen profiteren van kracht, nauwkeurigheid, efficiëntie en betrouwbaarheid tegen lage totaalkosten.


De CytroForce-assen zijn robuust ontworpen en voldoen aan de criteria voor beschermingsklasse IP65. Daarmee zijn deze compacte assen geschikt voor vele uiteenlopende toepassingsgebieden. Afhankelijk van de betreffende configuratie kan de CytroForce krachten tot 1.200 kN genereren. De maximale slag is 1000 mm en dat bij snelheden tot 800 mm/sec. De positionerings-nauwkeurigheid is 10 μm en de herhaalnauwkeurigheid is 5 μm.


Om hoge productiviteit samen met een lage Total Cost of Ownership te realiseren is de CytroForce ontworpen om in elke fase van haar levenscyclus efficiëntie en beschikbaarheid te garanderen. De documentatie wordt ondersteund met 2D- en 3D CAD modellen. De assen zijn al in de fabriek geconfigureerd en hoeven - na mechanische installatie - alleen nog maar elektrisch te worden aangesloten.


Ook het onderhoud is uiterst eenvoudig gemaakt. Met behulp van een servicekit kunnen ook niet gespecialiseerde hydrauliekmonteurs eenvoudig oliemonsters nemen en olie, indien noodzakelijk, verversen. De servicekits zijn beschikbaar voor alle Bosch Rexroth servo-hydraulische assen (SHA's), inclusief CytroForce.


Om de beschikbaarheid van de installatie verder te verhogen en het voor de gebruiker nog eenvoudiger te maken kan de CytroForce gecombineerd worden met de ODIN-service van Rexroth. Indien de conditie van het systeem 24/7 online gemonitord wordt, volgen uit deze ODIN-service namelijk analyses, die voorspellen wanneer service en onderhoud noodzakelijk is.


De CytroForce is gebaseerd op het energy-on-demand aandrijving systeem Sytronix van Bosch Rexroth. Deze reeds beproefde techniek stelt ons in staat om met behulp van een servodrive snel, efficiënt, nauwkeurig en betrouwbaar het toerental van de aandrijving, en daaruit volgend de flow en snelheid van de cilinder, te regelen. De CytroForce is voorzien van een cilinder met opgebouwd manifold waarin enkele ventielen en een pomp geïntegreerd zijn. De toegepaste componenten komen uit het standaard Bosch Rexroth programma en zijn voor deze toepassing geoptimaliseerd en voorzien van de modernste technieken. Dit vermindert de geluidsemissie en verhoogt de prestaties terwijl de afmetingen worden geminimaliseerd.


De toerentalgeregelde servo-aandrijving vormt samen met de veiligheidskleppen en sensoren een zeer compacte en efficiënte servo-hydraulische as. Dit gesloten systeem is een energie-on-demand en door Bosch Rexroth gestandaardiseerd aandrijf- en besturingsconcept.


"Onze evolutionaire oplossing, een complete compacte servo hydraulische as, verlegt de grenzen als het gaat om mogelijke toepassingen voor hydraulische lineaire assen", zegt Stefan Thienen, productmanager CytroForce bij Bosch Rexroth. "De branche overkoepelende voordelen bieden machine- en systeemfabrikanten uit vrijwel alle sectoren nieuwe en veelbelovende perspectieven en het potentieel om verbeteringen door te voeren met betrekking tot persen, werktuigmachines en vele andere toepassingen".


Over Bosch Rexroth

Als een van 's werelds leidende leveranciers van aandrijf- en besturingstechnologieën, garandeert Bosch Rexroth efficiënte, krachtige en veilige bewegingen in machines en systemen van elke omvang. Het bedrijf bundelt zijn wereldwijde knowhow van mobiele toepassingen, machinale toepassingen en engineering, fabrieksautomatisering en duurzame energie om innovatieve onderdelen en op maat gemaakte systeemoplossingen en diensten te ontwikkelen.


Met intelligente componenten, op maat gemaakte systeemoplossingen en services, creëert Bosch Rexroth de noodzakelijke omgeving voor volledig geconnecteerde applicaties. Bosch Rexroth biedt klanten hydraulische technologie, elektrische aandrijf- en besturingstechnologie en lineaire bewegings- en assemblagetechnologie, inclusief software en interfaces met het ‘Internet of Things’. Bosch Rexroth heeft vestigingen in meer dan 80 landen en de circa 31.000 medewerkers hebben in 2019 een omzet gerealiseerd van ongeveer 6.2 miljard euro.



Over Bosch

De Bosch Groep is een vooraanstaande internationale leverancier van technologie en diensten. Het bedrijf genereerde in 2019 een omzet van 77.7 miljard euro, gerealiseerd door de ongeveer 400,000 medewerkers. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier bedrijfssectoren: automobieltechnologie, industriële technologie, consumentenproducten en energie- en bouwtechnologie.


Als toonaangevende ‘Internet of Things’- onderneming biedt Bosch innovatieve oplossingen voor smart homes, smart cities, connected mobility en connected industry. Bosch maakt gebruik van haar expertise in sensortechnologie, software en diensten en biedt haar klanten een eigen ‘IoT-cloud voor cross-domain oplossingen vanuit één bron’.


De strategische doelstelling van de Bosch Groep is om oplossingen te leveren voor een connected life en om de kwaliteit van leven over de hele wereld te verbeteren en te enthousiasmeren met producten en diensten die innovatief zijn. Kortom, Bosch creëert technologie "Invented for life".


De Bosch Groep bestaat onder meer uit Robert Bosch GmbH met ongeveer 440 dochter- en regionale maatschappijen in ongeveer 60 landen. De wereldwijde productie van Bosch, inclusief verkoop- en servicepartners, engineering en verkoopnetwerk, bestrijkt bijna elk land ter wereld. De basis voor de toekomstige groei van het bedrijf is de innovatieve kracht. Bosch telt 72,600 medewerkers in R&D op ongeveer 126 locatie wereldwijd, inclusief ongeveer 30,000 softwareontwikkelaars.

 

Zoek naar persbericht


Contactpersoon

Denise  van Roosmalen
Kruisbroeksestraat 1
5281 RV Boxtel, the Netherlands
denise.vanroosmalen@boschrexroth.nl