H4U.apps - Hydraulische knowhow in de software Bye-bye limitations. Hi flexibility!

Met H4U.app kunt u uw hydraulische besturingstechniek direct op uw bestaande PLC implementeren, waardoor u binnen uw vertrouwde automatiseringsomgeving flexibel blijft. U combineert uw voorkeursplatform met tientallen jaren hydraulische expertise van Bosch Rexroth, beschikbaar in kant-en-klare standaard functieblokken.

Productcatalogus

H4U.app – Hydraulic know-how in software

H4U.app combineert de jarenlange hydraulische expertise van Bosch Rexroth in een uitgekiende softwarearchitectuur. In plaats van helemaal opnieuw te beginnen, profiteert u van intelligente regelaars en wizards voor automatische parametrisering en systeemidentificatie.
Hierdoor kunt u sneller stabiele en nauwkeurige resultaten behalen, de inbedrijfstellingstijd verkorten en de energiezuinige werking van uw hydraulische systemen op lange termijn garanderen. Op deze manier kunt u sneller stabiele en nauwkeurige resultaten bereiken, de inbedrijfstellingstijd verkorten en de energiezuinige werking van uw hydraulische systemen op lange termijn garanderen.

H4U.app Drukstroom (pQ)

De software module H4U.app pQ regelt de precieze besturing van druk (p) en stroom (Q) in uw hydraulische circuit. Het is geschikt voor het regelen van pompen met vaste en variabele verplaatsing, waardoor een breed scala aan typische toepassingen in industriële hydrauliek wordt bestreken.

Wat H4U.app pQ biedt:

  • Ondersteuning voor verschillende besturingsconcepten
    Voor druk- en volumestroomgestuurde actuatoren – afgestemd op uw toepassingsvereisten.
  • Controlefuncties voor hoge prestaties
    Ontworpen voor dynamische, stabiele en energiezuinige druk- en stroomregeling.
  • Schaalbaar voor meerdere aandrijvingen
    Besturing van meerdere motor-pompcombinaties binnen een toepassing, afhankelijk van de prestaties van de gebruikte regelaar.
  • Naadloze integratie in uw automatiseringsomgevingen
    Kan als een PLC-functieblok in gemeenschappelijke omgevingen zoals Siemens TIA Portal en Beckhoff TwinCAT3 worden gebruikt.
Productcatalogus
Productcatalogus

H4U.app Positiekracht (xF)

De software module H4U.app xF regelt de precieze besturing van positie (x) en kracht (F) voor hydraulische aandrijvingen. Het is bijvoorbeeld geschikt voor een verscheidenheid aan bewegings- en procestaken in persen of testbanken.

Wat biedt H4U.app xF:

  • Ondersteuning voor verschillende systeemtopologieën
    Ontworpen voor klepgestuurde en verplaatsingsgestuurde aandrijfconcepten.
  • Flexibele besturing van kleppen en pompsystemen
    Geoptimaliseerde besturing van proportionele kleppen, servokleppen en pompsystemen.
  • Geïntegreerde setpointgenerator
    Bewegings- en krachtcurven worden direct in de bouwsteen gegenereerd – voor reproduceerbare, nauwkeurig definieerbare cycli zonder extra programmeerinspanning. Bewegings- en krachtcurves worden direct in de bouwsteen gegenereerd – voor reproduceerbare, nauwkeurig definieerbare cycli zonder extra programmeerinspanning.
  • Ondersteuning voor verschillende actuator topologieën
    Geschikt voor diverse cilinder- en aandrijfconcepten.
  • Schaalbaar voor meerdere assen
    Besturing van meerdere assen binnen een toepassing, afhankelijk van de prestaties van de gebruikte regelaar. Besturing van meerdere assen binnen een toepassing, afhankelijk van de mogelijkheden van de gebruikte regelaar.
  • Integratie in uw automatiseringsomgevingen
    Kan als een PLC-functieblok in gemeenschappelijke omgevingen zoals Siemens TIA Portal en Beckhoff TwinCAT3 worden gebruikt.
Productcatalogus
Productcatalogus

H4U.app Synchronisatie (SC)

De software module H4U.app SC zorgt voor de gesynchroniseerde werking van een gedefinieerde groep assen. Binnen deze gesynchroniseerde groep worden de posities van de individuele assen ten opzichte van elkaar geregeld, zodat alle assen op een gecontroleerde en reproduceerbare manier samen bewegen.

Wat H4U.app SC biedt:

  • Nauwkeurige synchronisatie van meerdere assen
    Besturing van een groep assen waarvan de relatieve posities ten opzichte van elkaar worden gecontroleerd.
  • Schaalbaar voor complexe meerassige systemen
    Ondersteuning voor meerdere assen in verschillende synchrone modi.
  • Naadloze integratie in bestaande besturingsarchitecturen
    Kan als een PLC-functieblok in gemeenschappelijke omgevingen zoals Siemens TIA Portal en Beckhoff TwinCAT3 worden gebruikt.
Productcatalogus
Productcatalogus

Doelsystemen

H4U.app kan worden gebruikt in gangbare industriële hydraulische besturingsomgevingen. Momenteel worden onder andere de volgende doelsystemen ondersteund:

  • Siemens TIA Portal (vanaf versie 18) met SIMATIC S7-1500 (gemiddelde en hogere CPU-prestaties)
  • Beckhoff TwinCAT 3 op Embedded PC's van de CX-serie
  • Verdere controlesystemen op verzoek beschikbaar

Dezelfde H4U.app-functionaliteit is beschikbaar op alle ondersteunde systemen. De keuze van geschikte besturingshardware hangt uitsluitend af van uw specifieke toepassing – H4U.app volgt uw machineconcept, niet andersom.

Uw voordelen van H4U.app

Flexibel te integreren

Met H4U.app kunt u uw besturingsconcepten flexibel implementeren en naadloos aan de toepassing, de machine en de industrie aanpassen.

De hydraulische functies draaien op de bestaande regeltechniek. Engineering en inbedrijfstelling blijven in uw vertrouwde automatiseringsomgeving.

Dit resulteert in een architectuur met maximale flexibiliteit voor huidige projecten, retrofits en toekomstige uitbreidingen.

Gemakkelijk te starten

Ga snel aan de slag met H4U.app:
in plaats van helemaal opnieuw te beginnen, kunt u kant-en-klare software-modules gebruiken die al de hydraulische expertise van Bosch Rexroth bevatten.

Deze kunnen worden gebruikt voor een breed scala aan hydraulische besturingsconcepten, zijn perfect afgestemd op onze hydraulische componenten en bieden gestandaardiseerde functionaliteit voor alle ondersteunde automatiseringssystemen.

Op deze manier profiteert u direct van de jarenlange ervaring van de industriële hydraulicaspecialist en van toekomstige softwareontwikkelingen.

Gemakkelijk uit te voeren

H4U.app is ontworpen om vanaf het begin sterke controleresultaten en hoge efficiëntie te leveren.

De software bevat alles wat hiervoor nodig is:
Van geautomatiseerde parameterisatie en nulpuntkalibratie van de pilootklep tot systeemidentificatie en intelligente parametersuggesties.

Aangevuld met lekcompensatie voor de pomp blijft het regelsysteem op lange termijn stabiel, efficiënt en betrouwbaar procesgericht.

Gemakkelijk te vertrouwen

H4U.app maakt uw belegging toekomstbestendig:
Hardware-onafhankelijke hydraulische besturingsfuncties verhogen zowel de veiligheid van de investering als de beschikbaarheid van de machine omdat ze zijn losgekoppeld van de productlevenscycli van individuele besturingshardware.

Omdat de integratie plaatsvindt op het PLC runtime systeemniveau, kunnen projecten met H4U.app tientallen jaren worden gebruikt, ongeacht welke besturingshardware in de toekomst wordt gebruikt.

Tegelijkertijd kunnen vereenvoudigde hardware voor besturingstaken zowel primaire als secundaire kosten aanzienlijk verlagen.

Eenvoudig uptime verhogen

H4U.app draagt specifiek bij aan het vergroten van de beschikbaarheid van uw machines.

Het regelsysteem is optimaal afgestemd op de hydraulische onderdelen van Rexroth en zorgt ervoor dat alle componenten binnen hun toegestane bedrijfslimieten werken.

Geïntegreerde temperatuur- en tijdmodellen, evenals lekcompensatiefuncties, ondersteuning en zachte werking wijzen op afwijkingen voordat ongeplande storingen optreden.

Gemakkelijk up to date

Met H4U.app blijven uw hydraulische oplossingen up-to-date.

De software is een ondersteuning van energiezuinige, hulpbronbesparende concepten en draagt zo bij aan klimaatbescherming en verduurzaming.

Energiezuinige eigenschappen zoals aandrijvingen met variabele snelheden en de geoptimaliseerde interactie van alle systeemcomponenten zorgen ervoor dat machines en systemen zo worden bediend dat ze zo weinig mogelijk slijtage ervaren en economisch levensvatbaar blijven gedurende een lange periode.

Say Hi to H4U.app!

Neem contact op met ons H4U-team en ontvang persoonlijk advies over hoe u met H4U.app de juiste hydraulische functies eenvoudig in uw systemen kunt integreren en efficiënt kunt bedienen.

Neem contact op met onze H4U-experts