H4U.cube – Uw complete hydraulische besturingsoplossing Bye-bye complicated. Hi easiness!

Met H4U.cube is het eenvoudiger dan ooit om een krachtig hydraulisch controlesysteem in uw systemen te integreren en hydraulische functies volgens uw eisen te ontwerpen - voor uitstekende prestaties zonder vakkennis.

H4U.cube – Uw complete hydraulische besturingsoplossing

Software- en hardwaremodules en een intuïtieve gebruikersinterface H4U.ui – het intelligente hydraulische besturingssysteem H4U.cube combineert alle onderdelen van het modulaire hydraulische platform H4U in een totaalpakket. Hierdoor kunt u snel en systematisch hoogwaardige hydraulische besturing in uw systemen integreren – van eenvoudige integratie en snelle inbedrijfstelling tot stabiele bediening en flexibele aanpassingen.

H4U.cube pQ

De H4U.cube pQ is een volledig voorgeconfigureerde oplossing voor het regelen van druk en debiet. Software, hardware en gebruikersinterface zijn perfect op elkaar afgestemd, zodat u met minimale engineering maximaal twee motor-pompcombinaties kunt gebruiken.

De H4U.cube pQ kan via gestandaardiseerde veldbusinterfaces (bijv. PROFINET RT) rechtstreeks in het machinebesturingssysteem worden geïntegreerd. Parameterisatiewizards, auto-tuning en diagnostische functies ondersteuningen u van de eerste inbedrijfstelling tot de lopende werking en zorgen voor een hoge regelnauwkeurigheid, energie-efficiëntie en transparantie bij dagelijks gebruik.

H4U.cube xF

De H4U.cube xF bundelt alle functies die u voor een nauwkeurige positionering en krachtregeling van hydraulische assen nodig heeft, van krachtige besturingssoftware en bijpassende hardware tot een duidelijk gestructureerde gebruikersinterface.

Afhankelijk van de configuratie kunnen meerdere gecontroleerde assen worden bediend via één compacte unit. De verbinding met het machinebesturingssysteem wordt tot stand gebracht via standaard veldbusinterfaces, waardoor de H4U.cube xF naadloos in uw bestaande automatiseringsarchitectuur kan worden geïntegreerd. Het resultaat: dynamische, reproduceerbare bewegingen en krachtgestuurde processen, zonder dat u diep in de hydraulische besturingstechniek hoeft te duiken.

Uw voordelen met H4U.cube

Gemakkelijk te integreren

Dankzij de connectiviteit van PROFINET integreert H4U.cube naadloos in uw machinearchitectuur en neemt het de hydraulische besturing over.

De perfect op elkaar afgestemde complete oplossing van hardware, software en gebruikersinterface, elimineert de tijdrovende selectie en configuratie van componenten.
In plaats daarvan ontvangt u een gebruiksklare unit die direct in uw bestaande automatiseringsomgeving integreert.

Gemakkelijk te starten

H4U.cube is vooraf geconfigureerd en klaar voor gebruik.
Dit bespaart u tijd en geld tijdens de inbedrijfstelling.

De intuïtieve gebruikersinterface H4U.ui en de begeleide inbedrijfstelling maken het gemakkelijk om aan de slag te gaan zonder diepgaande hydraulicische kennis te vereisen.

De AI-gebaseerde leerfunctie optimaliseert automatisch het besturingssysteem en zorgt ervoor dat H4U.cube vanaf het begin optimaal is afgestemd op uw toepassing.

Gemakkelijk te bedienen

H4U.cube houdt de lopende werking zo eenvoudig mogelijk:
Autotuning met één druk op de knop optimaliseert automatisch het besturingssysteem – zonder handmatige tussenkomst of vakkennis.

H4U.cube groeit mee met uw behoeften.
De schaalbare oplossing past zich flexibel aan veranderende toepassingen en machineconcepten aan.

Zo verhoogt u uw productiviteit zonder dat u meer moeite hoeft te doen.

Gemakkelijk te controleren

Houd uw hydraulische systemen te allen tijde in de gaten.

De H4U.cube beschikt over geïntegreerde diagnostische functies en is voorbereid voor conditiebewaking.
Op deze manier heeft u altijd besturing over de conditie van uw systeem.

De geïntegreerde onderhoudswaarschuwingen zullen u tijdig waarschuwen wanneer actie vereist is, waardoor ongeplande downtime wordt voorkomen.

Gemakkelijk aan te passen

Vereisten veranderen, net als H4U.cube.

Het modulaire ontwerp en de eenvoudige schaalbaarheid maken het mogelijk om de oplossing flexibel aan te passen aan nieuwe omstandigheden zonder helemaal opnieuw te hoeven beginnen.

Toekomstbestendige updates zorgen ervoor dat H4U.cube altijd up-to-date blijft.

Op deze manier beschermt u uw investering en blijft u open voor wat er daarna komt.

Gemakkelijk uit te voeren

De autotuning van H4U.cube bepaalt automatisch de optimale parameters en zorgt voor een precieze en stabiele besturing vanaf het begin.

Een intelligente bedrijfsstrategie zorgt ervoor dat het systeem altijd efficiënt en duurzaam werkt.

Met H4U.cube investeert u dus minder energie in optimalisatie en meer in waar het om gaat.

Say Hi to H4U.cube!

Neem contact op met ons H4U-team voor persoonlijk advies over hoe u de juiste hydraulische functies eenvoudig in uw systemen kunt integreren en efficiënt kunt bedienen met H4U.cube.

Neem contact op met onze H4U-experts