Bosch Rexroth kameleon van aluminium Bewezen kwaliteit. Minder CO₂.

Verklein de CO₂-voetafdruk van uw toepassingen – zonder in te leveren op kwaliteit en prestaties.

Naar de Rexroth Store
Deze afbeelding toont een school vissen, afgebeeld met verschillende aluminium profielen van Bosch Rexroth. Sommigen imiteren het verleden. Wij geven vorm aan de toekomst.

Bouw aan de toekomst: met koolstofarme aluminium profielen van Bosch Rexroth

FRAME YOUR FACTORY –
met koolstofarme aluminium profielen

De industrie is in verandering: Grondstoffenschaarste, stijgende energieprijzen en scherpere koolstoftarieven, zoals het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), vragen om duurzame actie. Bedrijven staan voor de uitdaging om hun processen aan te passen om milieuverantwoordelijkheid en economische efficiëntie met elkaar te verzoenen.

Bij Bosch Rexroth doen we stap voor stap inspanningen om voor onze producten en processen efficiënter om te springen met hulpbronnen. Al meer dan 40 jaar ontwikkelen wij aluminium profielen die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit en flexibiliteit. Onze koolstofarme aluminium profielen zijn gemaakt van ruwe grondstoffen met een aanzienlijk lagere Product Carbon Footprint (PCF van ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al)1. Met de introductie van koolstofarme aluminium profielen als nieuwe standaard in ons modulaire profielsysteem, starten we een nieuw hoofdstuk dat technologische uitmuntendheid combineert met een consistente inzet voor duurzaamheid.

Onze koolstofarme aluminium profielen behouden de bewezen kracht van ons systeem: een van 's werelds grootste selecties aluminium profielen. Ze maken op maat gemaakte en efficiënte oplossingen mogelijk voor machineframes, veiligheidshekken, ergonomische werkplekken of een lean materiaaltoevoer. Ontwerp en realiseer uw projecten terwijl u de CO₂-voetafdruk van uw oplossingen verkleint.

Uw voordelen op een rij

Pictogram CO₂-certificaat voor aluminium profielen

Optimaliseer vandaag nog uw toeleveringsketen. Verzeker uw toekomst.

  • Financiële zekerheid en veerkracht: Zorg voor planningszekerheid in het licht van een stijgende koolstofbelasting, bijvoorbeeld als gevolg van CBAM-vereisten, en bescherm uzelf tegen onverwachte kosten.
  • Duurzaamheid en transparantie: Voldoe aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen, behaal voordelen voor toekomstige vereisten en gebruik PCF-gegevens voor een transparante beoordeling van de levenscyclus.

Icoon toont drie mensen op het winnaarspodium; de persoon op de eerste plaats heeft een rozet gekregen

Zorg voor een concurrentievoordeel. Verover nieuwe markten.

  • Merkbeeld: Profileer uzelf als pionier met toekomstgerichte producten en onderscheid u van de concurrentie.
  • Nieuwe klantsegmenten: Bereik doelgroepen die voorheen onaangeboord bleven, verhoog uw kans op het binnenhalen van nieuwe orders en verzeker uzelf van cruciale voordelen voor duurzame groei.

Plaatsvervanger

Behoud de vastgestelde kwaliteitsniveaus. Verklein uw CO₂-voetafdruk.

  • Bewezen kwaliteit: Profiteer van dezelfde technische prestaties en duurzaamheid van onze aluminium profielen – zoals u gewend bent van uw toepassingen. U bespaart tegelijkertijd bijna 50%¹ CO₂ ten opzichte van het Europese gemiddelde voor primair aluminium.

Volledige transparantie voor uw CO₂-voetafdruk

Toekomstbestendige oplossingen beginnen bij de juiste informatie. Onze digitale ruggengraat bestaat uit een centrale database die elk van onze producten in kaart brengt als een digitale tweeling. Voor u betekent dit dat alle relevante technische gegevens beschikbaar zijn wanneer u ze nodig heeft.

Wij bieden transparante PCF-waarden (product carbon footprint) voor al onze standaardcomponenten. Verkrijg meer transparantie over de CO₂-voetafdruk met deze exclusieve berekeningen.

Neem contact op

CO₂-besparingen vergeleken

CO₂ vergelijking infographic
  • Werkstation gemaakt van aluminium profielen

    Werkstation

    CO₂-reductie in cijfers

  • Rek gemaakt van aluminium profielen

    Geoptimaliseerde magazijnstelling

    CO₂-reductie in cijfers

Werkstation gemaakt van aluminium profielen
Werkstation gemaakt van aluminium profielen

Werkstation

CO₂-reductie in cijfers

Bij het berekenen van de CO₂-reductie, is het aandeel aluminium in het werkstation relevant. Een typisch werkstation zoals dit (1000 mm breed, 600 mm diep) heeft een aluminiumgehalte van 34,3 kg. Met onze koolstofarme aluminium profielen (ruw materiaal ≤5 kg CO₂eq/kg Al) realiseren we een enorme CO₂-besparing ten opzichte van conventioneel aluminium:

  • bijna 50%¹ minder vergeleken met het EU-gemiddelde van primair aluminium, dat wordt berekend op 9,7 kg CO₂eq/kg Al²: CO₂-reductie in dit voorbeeld -161 kg CO₂.
  • Meer dan 66% minder vergeleken met het globale gemiddelde van 14,8 kg CO₂/kg Al³: CO₂-reductie in dit voorbeeld -336 kg CO₂.

met 10 werkstations uit Bosch Rexroth, een besparing van 1,6 t CO₂ wordt bereikt – vergelijkbaar met de CO₂-absorptie van 129 beuken.⁴

Rek gemaakt van aluminium profielen
Rek gemaakt van aluminium profielen

Geoptimaliseerde magazijnstelling

CO₂-reductie in cijfers

Bij het berekenen van de CO₂-reductie is het aandeel van aluminium in het rek relevant. Een typisch rek zoals dit (600 mm breed, 1600 mm diep, 1500 mm hoog) heeft een aluminiumgehalte van 43,2 kg. Met onze koolstofarme aluminium profielen (ruw materiaal ≤5 kg CO₂eq/kg Al) realiseren we een enorme CO₂-besparing ten opzichte van conventioneel aluminium:

  • bijna 50%¹ minder vergeleken met het EU-gemiddelde van primair aluminium, dat wordt berekend op 9,7 kg CO₂eq/kg Al²: CO₂-reductie in dit voorbeeld -203 kg CO₂.
  • Meer dan 66% minder vergeleken met het wereldwijde gemiddelde van 14,8 kg CO₂eq/kg Al³. CO₂-reductie in dit voorbeeld -423 kg CO₂.

met 10 lean rekken uit Bosch Rexroth, een besparing van 2,03 t CO₂ wordt bereikt – vergelijkbaar met de CO₂-absorptie van 162 beuken.⁴

Bronnen:

1 We verminderen de CO₂-voetafdruk (PCF) van onze aluminium profielen door vanaf 2025 ruw materiaal (billets) met een aanzienlijk lagere PCF-waarde (Scope 3 upstream) te gebruiken. Deze billets hebben een PCF van ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al. Dit is bijna 50% minder dan het Europese gemiddelde van 9,7 kg CO2eq/kg Al voor primair aluminium dat in Europa wordt gebruikt (European Aluminium, Environmental Profile Report, nov. 2024).

2 European Aluminium, Environmental Profile Report, november 2024.

3 International Aluminium Institute (IAI), 2023.

4 Een beukenboom absorbeert 12,5 kg CO₂ per jaar; CO₂-reductie in vergelijking met het EU-gemiddelde.

De Rexroth-methode: stap voor stap naar een kleinere CO₂-voetafdruk.

Het duurzame en volledige recycleerbare aluminium is de sleutel tot een circulaire economie. En dit is precies ons ding: Door stroomopwaarts de CO₂-uitstoot op een gerichte manier te verminderen, verbeteren we voortdurend de efficiëntie van onze hulpbronnen. Ontdek hoe we de CO₂-voetafdruk van onze profielen stap voor stap verkleinen.

Icoon met staafdiagrammen en een neerwaartse pijl voor aluminium profielen

Onze ambitie blijft dezelfde: de beste van de klas zijn

Ons pad naar een efficiënter gebruik van hulpbronnen is een continu proces dat in 2021 is begonnen met de oprichting van een speciale Europese toeleveringsketen. Als resultaat was de CO₂-voetafdruk van ons primair materiaal al gelijk aan het Europese gemiddelde van 9,7 kg CO₂eq/kg Al². Voor 2025 hebben we echter een veel ambitieuzere doel gesteld: De CO₂-voetafdruk van onze ruw materiaal halveren. En we bewandelen verder dit pad..

Icoon met de zon, een windturbine, een vrachtwagen en een recyclinglogo voor aluminium profielen

Verantwoord gebruik van ruw materiaal

Wij beschouwen aluminium als een belangrijk materiaal voor duurzame, toekomstgerichte toepassingen. Met onze koolstofarme aluminium profielen geven we vorm aan de transitie naar een meer verantwoorde productie. In onze productieprocessen verkleinen we rechtstreeks onze CO₂-voetafdruk door te kiezen voor hernieuwbare energiebronnen.

En dat is nog maar het begin: Met een toenemend aandeel aan gerecycled aluminium zullen we niet alleen ons grondstofverbruik verminderen, maar ook onze ecologische voetafdruk voortdurend verkleinen. We geven actief vorm aan de toekomst van emissiearme producten – stuk voor stuk, en profiel voor profiel.

Icoon van bus voor aluminium profielen

Samenwerken voor meer transparantie

Bovendien zorgen wij ervoor dat ons ruw materiaal afkomstig is van leveranciers die aantoonbaar gebruik maken van hernieuwbare energie. We moedigen onze leveranciers actief aan om hun uitstoot bekend te maken en voortdurend te verminderen. We werken nauw samen met onze leveranciers en hanteren hoge interne kwaliteitsnormen voor verificatie. Zo zorgen ervoor dat onze inzet voor duurzaamheid doordringt in de hele toeleveringsketen.

Icoon van twee mensen die een handdruk geven voor aluminium profielen

Uw perfecte partner

Wij geloven dat echte verandering het gevolg is van de wisselwerking tussen innovatie en betrouwbare partnerschappen. Gebruik onze expertise om uw CO₂-voetafdruk te verkleinen: Onze koolstofarme aluminium profielen zijn de ideale oplossing voor uw individuele toepassingen. Wij zien onszelf als uw langdurige partner voor een veilige levering van koolstofarme aluminium profielen, zodat u de emissiereductiedoelstellingen van uw bedrijf met maximale efficiëntie en betrouwbaarheid kunt realiseren.

Icoon toont het pad en de eindmeet voor een aluminium profielen

Onze inzet gaat nog verder

Maar dat is nog niet alles: Onze visie inspireert ons om de ecologische voetafdruk van onze aluminium profielen voortdurend te verkleinen. We onderzoeken en ontwikkelen continu manieren om de CO₂-uitstoot verder te minimaliseren. Een belangrijk aspect van onze toekomstige inspanningen is het verhogen van het recyclingpercentage en het efficiënt gebruik van secundair aluminium, om op die manier nieuwe normen voor onze industrie te stellen ervoor te zorgen dat we de beste van de klas blijven.