Bosch Rexroth Aluminum Chameleon Adaptable for any application. Bekijk onze video LED-basissysteemlampen LED-basissysteemlampen - een nieuwe benadering van ergonomische verlichting

Vergeleken met de huidige LED-systeemlampen zijn ze 50% helderder en verbruiken ze 20% minder energie.
En vergen de helft van de investering dankzij de innovatieve activering voor de driewegconfiguratie van de lampen.

Naar de online catalogus
Uitlegvideo van Bosch Rexroth handmatige productiesystemen Ontdek de Flow Rack Systemen van Bosch Rexroth. Bekijk onze video Aanzicht van een efficiënt werkstation met ergonomische onderdelenvoorziening van Bosch Rexroth Verbeter uw handmatige productie

Vind de juiste oplossingen voor uw handmatige of semi-automatische lijnen.

Naar de online catalogus

ONTWERP UW LEAN WERKVLOER
met Rexroth handmatige productiesystemen

De belangrijkste zorg van moderne productie is het vermijden van verspilling. De MPS Handmatige Productiesystemen van Rexroth zijn ontwikkeld in strikte lijn met aspecten voor lean production, waardoor een eenvoudige en snelle planning en implementatie van lean production-installaties mogelijk is.

De eisen aan moderne, lean production zijn meer dan alleen gericht op individuele modules. Sterker nog, een geïntegreerd systeem met een uniform implementatieconcept komt op de voorgrond. Bij Rexroth wordt dit concept weerspiegeld in de MPS-filosofie.


Zet uw ideeën snel en eenvoudig om in 3D step files

De Engineering software MTpro ondersteunt je bij het selecteren, configureren en bestellen van aluminium profielen en producten van Bosch Rexroth. Probeer het vandaag nog!

Vertel me eerst meer over MTpro: Klik hier

Download MTpro

Ontwerp jouw individuele werkstationoplossing



Ons raamwerk voor uw efficiënte productie

Werknemer werkt met Bosch Rexroth Engineering Software MTpro

Diensten en processen

Met behulp van onze planningssoftware MTpro begeleiden wij u gedurende het gehele implementatietraject. Ook begeleiden wij u tijdens het gehele lean productionproces. De MPS-filosofie wordt gecompleteerd door de korte levertijden en procesflexibiliteit van Bosch Rexroth, waardoor u uw ideeën over lean production kunt realiseren zonder verspilling.

Bosch Rexroth werkstations met handmatig gekoppeld EcoFlow, Lean, ESD.

Lean manufacturing

Op basis van de drie pijlers van de Handmatige productiesystemen, namelijk werkstations, materiaaltoevoer en aansluiting, creëert u bijvoorbeeld werkstations, maar ook complete productielijnen, die u snel kunt aanpassen aan uw werkinhoud en uiterst efficiënt kunt uitvoeren en het vermijden van verspilling in overeenstemming met "lean"-principes.

Man staande achter de werkbank

Ergonomie

Een ergonomisch werkstation speelt een beslissende rol bij het verminderen van verspilling tijdens de productie. Vanuit ergonomisch oogpunt staat de werknemer centraal. Daarom zijn de werkstations van Bosch Rexroth ontworpen voor elke werknemer en niet andersom.

Bosch Rexroth ESD pictogram

ESD-bescherming

Elektrostatische ladingen ontstaan als gevolg van elektrische lading die wordt gegenereerd door wrijving op verschillende materialen of door inductie in elektrische velden. Ze kunnen dan gevoelige componenten ontladen en beschadigen of vernietigen. Wij bieden een grote keuze aan producten om uw producten te beschermen tegen schade veroorzaakt door ESD.

Productoverzicht Handmatige Productiesystemen

EcoShape-buizenframe van Bosch Rexroth voor materiaalshuttle

EcoShape buisvormig frame

  • Aansluitingen te combineren met de EcoShape D28L en D28L, N10 ronde buizen, evenals de D28 ronde buis
  • Poka-yoke-systeem voor eenvoudige en veilige installatie van aanslutingen
  • Draaisloten voor veilige verbindingen

Naar de Rexroth Store

Meer informatie over het buisvormig frame
Toepassing dynamisch zitten en zijn typische bewegingsverloop tijdens het werken

Draaistoelen

  • Stoeldesign voor alle toepassingsgebieden
  • Ondersteunt de S-vorm van de wervelkolom, lendensteun
  • Gebruik van milieuvriendelijke materialen

Naar de Rexroth Store

7-assige collaborative robotarm

Kassow Robots - 7-assige collaborative robotarm

  • De vijf lichte 7-assige cobots van Kassow Robots zijn in een mum van tijd klaar voor gebruik en geschikt voor bedrijven van alle groottes.
  • Ze hebben een draagvermogen van 5 tot 18 kg en bereiken een reikwijdte van 850 tot 1800 mm met een gewrichtssnelheid tot 225 graden per seconde.

Meer informatie over Kassow Robots
Bosch Rexroth-werkbank met draaistoel en ladekast

Werkplekken

Kies uit producten op maat, waarmee u aan de hand van tal van parameters de perfecte oplossing kunt samenstellen. Of kies uit standaardproducten met vaste afmetingen.

  • Gericht en geoptimaliseerd gebruik van capaciteiten
  • Werken met minder vermoeidheid
  • Toegenomen productiviteit

Naar de Rexroth Store

Flow Rack-systeem van Bosch RexrothMateriaaltoevoer

Materiaaltoevoer

  • Zuinig dankzij verschillende transportbandbanen en looprollen
  • Universeel met door de klant gespecificeerde uitrusting en afmetingen
  • Toekomstbestendig door eenvoudige conversie en uitbreiding

Naar de Rexroth Store

EcoFlow

EcoFlow

EcoFlow componenten worden gebruikt om materiaalstroomsystemen op werkstations te implementeren, om werkstations te koppelen, evenals in het magazijnopslag en het toevoergebied. EcoFlow verlicht de belasting van de werknemer omdat producten en werkstukpallets op handmatige schuifsecties worden getransporteerd.

Naar de Rexroth Store

Succesverhalen

Succesverhaal Handmatige productiesystemen LTI/Levitec

Verhoogde productiviteit bij kortere cyclustijden

Handige lean production-eenheden bestaande uit het EcoShape-buisvormig framesysteem en aluminium profielen van Bosch Rexroth voor de productie van high-speed aandrijvingen.

Succesverhaal Handmatige productiesystemen Berlinger

Gezonde medewerkers zijn productiever

Ergonomische, in hoogte verstelbare assemblagelijn van Bosch Rexroth zorgt voor flexibele en efficiënte productieprocessen voor manipulatiebestendige verpakkingssystemen.