Drie verschillende Rexroth-precisiemodules op een blauwe technische achtergrond. Precisiemodules

Compact. Dynamisch. Hoge precisie.

Productcatalogus

Welkom in de wereld van precisie lineaire assen – precisiemodules PSK

In industrieën waar elke microseconde en micrometer ertoe doet, bepaalt precisie het succes. Stilstaan is geen optie. Bent u op zoek naar oplossingen die niet alleen nauwkeurigheid bieden, maar ook uw productieprocessen naar een hoger niveau van efficiëntie tillen? Oplossingen die naadloos integreren in uw meest complexe toepassingen en tegelijkertijd de hoogste betrouwbaarheid garanderen?

Benut het volledige potentieel van uw toepassingen en ervaring met precisiemodules PSK:

  • Onbegrensde precisie in minimale ruimte
    Ervaar maximale nauwkeurigheid met kortere cyclustijden. Onze precisiemodules leveren maximale rigiditeit, dynamiek en precisie, verpakt in een ontwerp dat moeiteloos voldoet aan de strengste eisen op het vlak van installatieruimte. Het geheim? Een precisie staalprofiel met hoge rigiditeit dat prestaties herdefinieert.
  • Betrouwbare werking in veeleisende omgevingen
    Zonder compromissen op het vlak van procesbetrouwbaarheid. Met ingekapselde lineaire systemen en een innovatieve transportbandafdekking zijn PSK-modules perfect geschikt voor deeltjesintensieve toepassingen zoals lasersnijden. Beweging en machinebewerking blijven betrouwbaar van elkaar gescheiden, waardoor uw aandrijving beschermd blijft waar dit het belangrijkst is.
  • Snelle, intuïtieve engineering, verkorte time-to-market:
    Tijd is geld. Daarom hebben we de weg van idee naar realiteit zo kort mogelijk gemaakt. Versnel uw time-to-market met de digitale tool van Rexroth LinSelect. Configureer uw PSK-module inclusief aandrijftechniek snel en gemakkelijk online, krijg onmiddellijk toegang tot CAD-gegevens en -documentatie en plaats direct bestellingen via de Rexroth Store - uw weg naar de optimale oplossing is nog nooit zo efficiënt geweest. En herhalingsorders? Die worden heel eenvoudig dankzij duidelijke materiaalnummers.

Productinformatie

  • Compact: maximale prestaties in de kleinste ruimte
  • Rigiditeit: stalen behuizing met geïntegreerde geleiding zorgt voor maximale rigiditeit
  • Precies: precisie spindelaandrijving
  • Veelzijdig: opties voor afdekkingen, motoren en schakelaars voor perfecte aanpassing
  • Snel: efficiënte engineering, bestelling en inbedrijfstelling
  • Afmetingen: 50, 60, 90
  • Maximale lengte: tot 940 mm
  • Snelheid: tot 1,6 m/s
  • Precisie: ± 0,005 mm
  • Een of twee korte/lange tafeldelen
  • Versies: open of ingekapseld (plaatwerk of staalband)
  • Vier smeeropties
  • Halfgeleider productie:
    Handling en voeden van siliciumwafers, spuitmonden en lensaanpassingen.
  • Inspectie:
    Begeleidende camera's en sensoren voor de kwaliteitscontrole van PCB's en elektronica.
  • Testsystemen:
    Plaatsing van testsondes of koppen op elektronische onderdelen.
  • Laboratorium automatisering:
    Afhandelen van kleine onderdelen in diagnostische apparatuur.
  • Gereedschapswerktuigen:
    Assen voor het bewerken van medische implantaten.
  • Laserverwerking:
    Secundaire assen voor verticale uitlijning van de laserkop.
  • Pick & Place-automatisering:
    Precieze beweging, toevoer en bewerken in beperkte ruimte.