De afbeelding toont een tablet met een inlogscherm in het midden en een handpictogram. Boven de tablet staan drie cirkelvormige pictogrammen: een oog, een pictogram met de tekst 'UX' en een pictogram met verschillende schuifregelaars. Links onderaan staat een rode knop met het opschrift 'Express Wizard'. Breng uw mobiele robots naar een hoger niveau.

aXessor – uw grafische gebruikersinterface voor snelle en eenvoudige inbedrijfstelling van de Rexroth ROKIT Locator en de Rexroth ROKIT Navigator

Neem contact met ons op
 De afbeelding toont een tablet met een inlogscherm in het midden en een handsymbool. Boven het tablet staan drie ronde pictogrammen: een oog, een pictogram met de tekst “UX” en een pictogram met verschillende schuifregelaars. Linksonder is een rode knop met het label “Express Wizard”. Breng uw mobiele robots naar een hoger niveau.

De gebruikersinterface aXessor biedt centrale toegang tot de Rexroth ROKIT Locator. Het zorgt voor een snelle en eenvoudige ingebruikname van de lokalisatiesoftware en maakt een eenvoudige en efficiënte vlootadministratie mogelijk.

Meer over de Rexroth ROKIT Locator
 De afbeelding toont een tablet met een inlogscherm in het midden en een handsymbool. Boven het tablet staan drie ronde pictogrammen: een oog, een pictogram met de tekst “UX” en een pictogram met verschillende schuifregelaars. Linksonder is een rode knop met het label “Express Wizard”. Breng uw mobiele robots naar een hoger niveau.

De aXessor gebruikersinterface biedt centrale toegang tot de Rexroth ROKIT Navigator. Het zorgt voor een snelle en eenvoudige inbedrijfstelling van de motionplanningssoftware en maakt een eenvoudige en efficiënte vlootadministratie mogelijk.

Meer over de Rexroth ROKIT Navigator

aXessor – Je intuïtieve gebruikersinterface voor eenvoudige software-integratie

Als intuïtieve grafische gebruikersinterface (GUI) biedt de aXessor van Bosch Rexroth centrale toegang tot de Rexroth ROKIT Locator en de Rexroth ROKIT Navigator. De krachtige softwareoplossingen voor de locatiebepaling en navigatie van mobiele robots kunnen worden gecontroleerd en gekoppeld via de duidelijke en gebruiksvriendelijke aXessor-interface. Er is geen specialistische kennis nodig om de aXessor te gebruiken, wat de efficiëntie van integratie, installatie en werking verhoogt.

Optimale transparantie van uw ROKIT-componenten

Visualiseer uw hele wagenpark en houd controle over het systeem met behulp van de aXessor. Met de grafische gebruikersinterface kunt u uw automatisch geleide voertuigen (AGV's), autonome mobiele robots (AMR's) of handmatige vorkheftrucks gemakkelijk beheren door processen en werkstappen te bundelen.

Gebruikersgerichte bediening maakt het verschil

De aXessor biedt u een compleet nieuw soort industriële gebruikersinterface, omdat hij is ontwikkeld vanuit het perspectief van de gebruiker. De moderne gamificatie-aanpak, in combinatie met de kennis van Bosch Rexroth en de feedback van gebruikers van de aXessor, garandeert een gemakkelijke introductie tot alle ROKIT-softwareproducten en hun inspirerende gebruik.

Uw voordelen

De afbeelding toont een rechthoekig symbool met een oog in het midden, omgeven door zes stippen die met het oog zijn verbonden door lijnen.

TRANSPARANT – BLIJF ALTIJD OP DE HOOGTE

  • Wagenparkmanager: eenvoudig, intuïtief beheer en bediening van het ROKIT Locator-wagenpark
  • Liveweergave van uw wagenpark: visualisatie van alle ROKIT Locator-clients voor een systeemoverzicht
  • Evenementencentrum: snelle en duidelijke toegang tot alle meldingen en processen van de ROKIT-componenten

De afbeelding toont een pictogram met een hand die met zijn wijsvinger de omtrek van een gebruikersavatar aantikt.

DE GEBRUIKER STAAT CENTRAAL – UW EENVOUDIGE BESTURINGSCONCEPT

  • Eén bedieningsconcept voor de ROKIT Locator en de ROKIT Navigator
  • Duidelijke bediening met wizard
  • Compatibel met verschillende besturingssystemen (Linux/Windows)
  • Aanpasbaar (lichte/donkere modus, meertalig)
  • Gamificatie: intuïtief, inspirerend en interactief gebruik
  • Eenvoudige inbedrijfstelling en bediening, zonder dat daarvoor vakkennis is vereist
  • Efficiënt, gecentraliseerd kaartbeheer van het volledige ROKIT Locator-wagenpark

One pager

Krijg een eerste overzicht van de aXessor

PDF downloaden

Nieuws over ROKIT

A-Mate AGV’s van K.Hartwall rijden in een tentoonstellingshal

K.Hartwall & ROKIT: Van concept tot implementatie in recordtijd

K.Hartwall vermindert drastisch de integratie-inspanningen van zijn A-MATE® AMR’s door gebruik te maken van ROKIT Locator en ROKIT Navigator. De naadloze integratie met de VDA 5050-standaard en de ingebruikname in slechts één week stellen nieuwe normen voor efficiëntie in klantprojecten.

Een magazijn met twee heftrucks, een scherm naast het stuur en het logo van SEP Logistik AG.

Met SEP Logistik AG en ROKIT Locator tot 30 % meer efficiëntie

SEP Logistik AG, een toonaangevende aanbieder van innovatieve oplossingen voor magazijnbeheer, breidt haar truckgeleidingssysteem RELAG uit met de ROKIT Locator voor realtime lokalisatie van de volledige vloot heftrucks. Dit maakt scanloze workflows, optimale orderroutering en tot 30 % besparing op personeelsmiddelen mogelijk.

Grafiek van een magazijn van binnenuit in blauw. De focus ligt op verschillende voertuigen zoals vorkheftrucks en mobiele robots. De mobiele robot staat in het midden en is verlicht.

Gemakkelijk mobiele robots bouwen

Ontdek hoe de modulaire oplossingsset van robotica- en automatiseringscomponenten de ontwikkeling van uw mobiele robots vereenvoudigt en versnelt.

 Grote productiesite van bovenaf gezien en een kop met de tekst "Rexroth ROKIT Locator - lokalisatiesoftware voor mobiele robots"

ROKIT Locator in gebruik bij Noblelift

Bekijk hoe de Rexroth ROKIT Locator wordt gebruikt in de mobiele robots APT, PS10 en RT20 van Noblelift.

Joerg Heckel (hoofd van het productgebied New Business bij Bosch Rexroth) en een moderator staan voor een schematische weergave van ROKIT-ctrlX AUTOMATION en geven uitleg over de ROKIT Motor.

Robotica Webcast – Aflevering 4

Ontdek waarom het bouwen van mobiele robots nog nooit zo eenvoudig is geweest dankzij de innovatieve robotica en automatiseringskit van ROKIT en ctrlX AUTOMATION.

Robotica webcast – Aflevering 3

Robotica webcast – Aflevering 3

Krijg de laatste inzichten over nieuwe functies van de ROKIT Locator en over de ontwikkelingsstatus van de ROKIT Motor en de ROKIT Navigator.

Robotica Webcast – Aflevering 2

Robotica Webcast – Aflevering 2

Ontvang het meest recente nieuws over onze Rexroth ROKIT-componenten

Podcast 'Call the Expert' – Aflevering 2

Podcast 'Call the Expert' – Aflevering 2

Onze experts praten over de Chinese markt voor interne logistiek en robotica en over de ROKIT Locator

IFOY AWARD voor onze ROKIT Locator

IFOY AWARD voor onze ROKIT Locator

Laser lokalisatiesoftware bekroond in de categorie 'Interne Logistiek-Software'

De titelvakken 'Neem contact op met een expert' en 'Podcast' worden samen met telefoon-symbool op een rooster weergegeven.

Podcast 'Call the Expert' – Aflevering 1

Onze experts wisselen informatie uit over de ROKIT Locator en beantwoorden uw vragen

Jörg Heckel (Project Director Intralogistics Robotics bij Bosch Rexroth) en Christopher Parlitz (Head of Development Intralogistics Robotics bij grow platform GmbH) praten over de Locator

Robotica Webcast – Aflevering 1

Onze experts praten over de ROKIT Locator

Jörg Heckel (Project Director Intralogistics Robotics bij Bosch Rexroth), Thomas Fechner (Senior Vice President Product Area New Business bij Bosch Rexroth) en Jackson Zhang (Vice President bij Geek+ Europe) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de lokalisatiesoftware Locator

Bosch Rexroth en Geek+ bundelen krachten in robotica

Mondiale ontwikkelaar van innovatieve logistieke robotica-oplossingen werkt samen met Bosch Rexroth-lokalisatiesoftware

De foto's tonen twee mannen in gesprek. De ene draagt een wit overhemd en een grijze broek, de andere een donker pak, een wit overhemd en een stropdas. Op de achtergrond ziet u een fabriek.

Geïnteresseerd?

We beantwoorden graag al uw vragen over Rexroth ROKIT en de individuele ROKIT-componenten.

Neem gerust contact met ons op.