Rendering van de wielaandrijfmodule ROKIT Motor bestaande uit wiel, versnellingsbak, rem, motor, veiligheidsencoder en snelheidsregelaar. Alle zes onderdelen van de module zijn voorzien van symbolen die de afzonderlijke componenten voorstellen. Breng uw mobiele robots naar een hoger niveau.

Rexroth ROKIT Motor – Uw veiligheidsgecertificeerde wielaandrijving voor AGV/AMR

Neem contact op
Driedimensionale omtrek van een aandrijfmodule bestaande uit een wiel, versnellingsbak, rem, motor, veiligheidsencoder en controller. Alle zes onderdelen van de module zijn voorzien van symbolen die de afzonderlijke componenten voorstellen. ROKIT Motor in een oogopslag

Bekijk alle belangrijke informatie zoals technische gegevens over de ROKIT Motor in één oogopslag.

PDF downloaden
De afbeelding toont het belangrijkste beeld van de roboticakit ROKIT van Bosch Rexroth, bestaande uit vier overlays voor de respectievelijke productnamen aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator en ROKIT Motor. In het midden staat het opschrift UX. Het is omgeven door een cirkel met een rode rand, die bestaat uit de knoppen 'SOFTWARE', 'HARDWARE' en 'SERVICE', met daarbij de respectievelijke productpictogrammen. Onder het pictogram staan vijf mobiele robots op een rij. Een modulaire toolkit voor uw mobiele robots

Met de Roboticakit ROKIT en ctrlX AUTOMATION profiteert u van modulaire software- en hardware-oplossingen die u naar wens met elkaar of met oplossingen van derden kunt combineren.

Bekijk de video

Rexroth ROKIT Motor – Uw veiligheidsgecertificeerde wielaandrijving voor AGV/AMR

De ROKIT Motor van Bosch Rexroth is de ideale wielaandrijving voor uw mobiele robotsystemen, zoals automatisch geleide voertuigen (AGV) of autonome mobiele robots (AMR) met differentiële aandrijving voor het transport van europallets. De sterk geïntegreerde plug-and-drive oplossing maakt snelle inbedrijfsstelling en flexibele integratie mogelijk. Met de modernste technologie, nauwkeurige bediening en minimale installatiewerkzaamheden biedt de aandrijving uitstekende prestaties in een compact ontwerp. Dankzij de gecertificeerde functionele veiligheidstechniek via FSoE ( Fail Safe over EtherCAT ) voldoet het aan alle noodzakelijke veiligheidseisen volgens veiligheidsniveau PLd/SIL2 en ondersteunt het fabrikanten in een snelle, efficiënte en kostenbesparende marktintroductie.

Driedimensionale omtrek van een aandrijfmodule bestaande uit een wiel, versnellingsbak, rem, motor, veiligheidsencoder en controller. Alle zes onderdelen van de module zijn voorzien van symbolen die de afzonderlijke componenten voorstellen.

Compacte all-in-one wielaandrijving

De ROKIT Motor bestaat uit een wieltje, versnellingsbak, rem, motor, encoder en snelheidsregelaar ( Elmo Platinum Twitter ). Het geïntegreerde all-in-one ontwerp combineert alle noodzakelijke aandrijfcomponenten en maximale prestaties met een minimale installatieruimte. Perfect geschikt voor gebruik in mobiele robots.

Blauwe achtergrond met een glanzende rechthoek, een driedelige cirkel met de inscriptie Certified Functional Safety en een gele haak in het midden.

Functionele veiligheid via EtherCAT met FSoE

De op FSoE gebaseerde wielaandrijving (Fail Safe over EtherCAT) zorgt voor de veilige en betrouwbare overdracht van veiligheidskritieke gegevens via het krachtige EtherCAT-netwerk - met slechts één enkele kabel. Geschikt voor toepassingen tot veiligheidsniveau PLd/SIL2, en voldoet daarmee aan alle noodzakelijke veiligheidsnormen. De geïntegreerde Elmo snelheidsregelaar maakt de eenvoudige implementatie van essentiële veiligheidsfuncties mogelijk, zoals Safe Torque Off (STO) en Safe Limited Speed (SLS), die een veilige werking garanderen, vooral in collaboratieve omgevingen. Met de ROKIT Motor profiteert u van maximale veiligheid en efficiëntie: u verkort uw ontwikkelingstijd, minimaliseert de kosten en verhoogt duurzaam de functionele veiligheid van uw toepassingen.

Blauwe achtergrond met een schematische weergave van een wielaandrijvingsmodule die in een mobiele robot is geplaatst met behulp van vier schroeven, een voedingskabel en twee EtherCAT-kabels.

Direct gebruiksklaar dankzij de plug-and-drive

Als plug-and-drive-oplossing kan de modulaire aandrijving flexibel en eenvoudig worden geïntegreerd. Dankzij minimale bekabeling en eenvoudige montage, vermindert de ROKIT Motor de complexiteit van integratie en de onderhoudskosten.

De afbeelding toont het belangrijkste beeld van de roboticakit ROKIT van Bosch Rexroth, bestaande uit vier overlays voor de respectievelijke productnamen aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator en ROKIT Motor. Het opschrift 'UX' staat in het midden. Het is omgeven door een cirkel met een rode rand, die bestaat uit de knoppen 'SOFTWARE', 'HARDWARE' en 'SERVICE', met daarbij de respectievelijke productpictogrammen. Onder het pictogram staan vijf mobiele robots op een rij.

Een modulaire toolkit voor AGV/AMR.

Met ROKIT - De Roboticakit en ctrlX AUTOMATION , u profiteert van modulaire software- en hardware-oplossingen die u met elkaar of met oplossingen van derden kunt combineren om aan uw behoeften te voldoen. Zo kan de ROKIT Motor naadloos worden aangesloten op de veiligheidsbesturing (ctrlX SAFETY) en de besturing (ctrlX CORE). De open architectuur en gestandaardiseerde interfaces – zoals EtherCAT en FSoE – zorgen voor een eenvoudige integratie in bestaande systemen. Dankzij deze perfect op elkaar afgestemde modulaire oplossingen van robotica en automatisering, kunt u uw individuele eisen optimaal implementeren en uzelf onderscheiden van de concurrentie door efficiëntie en flexibiliteit.

Bekijk de video
Bekijk de video

De voordelen van de ROKIT Motor in één oogopslag

Blauwe achtergrond met een glanzende rechthoek, een driedelige cirkel met de inscriptie Certified Functional Safety en een gele pijl in het midden.

Gecertificeerde functionele veiligheid dankzij FSoE

  • Volledige module FSoE-gebaseerd (Fail Safe over EtherCAT)
  • Gestandaardiseerde, toekomstbestendige interface
  • Veiligheidsfuncties tot veiligheidsniveau PLd/SIL2 kunnen eenvoudig worden geïntegreerd, bijvoorbeeld Safe Torque Off (STO) of Safe Direction (SDI)
  • Maximale flexibiliteit voor de veiligheidseisen van morgen

Een rechthoek met drie tandwielen van verschillende grootte en een pijl.

Verminderde ontwikkelingsinspanning

  • Plug-and-drive - kant-en-klare oplossing
  • All-in-one ontwerp
  • Minimale bekabeling
  • Eenvoudige implementatie en onderhoudskosten
  • Kleine installatieruimte
  • Breed spanningsbereik voor AGV/AMR op batterijen.
  • Compatibel met ctrlX AUTOMATION oplossingen

ROKIT Motor One Pager

Bekijk alle belangrijke informatie over de ROKIT Motor in één oogopslag.

PDF downloaden

Nieuws over ROKIT

A-Mate AGV’s van K.Hartwall rijden in een tentoonstellingshal

K.Hartwall & ROKIT: Van concept tot implementatie in recordtijd

K.Hartwall vermindert drastisch de integratie-inspanningen van zijn A-MATE® AMR’s door gebruik te maken van ROKIT Locator en ROKIT Navigator. De naadloze integratie met de VDA 5050-standaard en de ingebruikname in slechts één week stellen nieuwe normen voor efficiëntie in klantprojecten.

Een magazijn met twee heftrucks, een scherm naast het stuur en het logo van SEP Logistik AG.

Met SEP Logistik AG en ROKIT Locator tot 30 % meer efficiëntie

SEP Logistik AG, een toonaangevende aanbieder van innovatieve oplossingen voor magazijnbeheer, breidt haar truckgeleidingssysteem RELAG uit met de ROKIT Locator voor realtime lokalisatie van de volledige vloot heftrucks. Dit maakt scanloze workflows, optimale orderroutering en tot 30 % besparing op personeelsmiddelen mogelijk.

Grafiek van een magazijn van binnenuit in blauw. De focus ligt op verschillende voertuigen zoals vorkheftrucks en mobiele robots. De mobiele robot staat in het midden en is verlicht.

Gemakkelijk mobiele robots bouwen

Ontdek hoe de modulaire oplossingsset van robotica- en automatiseringscomponenten de ontwikkeling van uw mobiele robots vereenvoudigt en versnelt.

 Grote productiesite van bovenaf gezien en een kop met de tekst "Rexroth ROKIT Locator - lokalisatiesoftware voor mobiele robots"

ROKIT Locator in gebruik bij Noblelift

Bekijk hoe de Rexroth ROKIT Locator wordt gebruikt in de mobiele robots APT, PS10 en RT20 van Noblelift.

Joerg Heckel (hoofd van het productgebied New Business bij Bosch Rexroth) en een moderator staan voor een schematische weergave van ROKIT-ctrlX AUTOMATION en geven uitleg over de ROKIT Motor.

Robotica Webcast – Aflevering 4

Ontdek waarom het bouwen van mobiele robots nog nooit zo eenvoudig is geweest dankzij de innovatieve robotica en automatiseringskit van ROKIT en ctrlX AUTOMATION.

Robotica webcast – Aflevering 3

Robotica webcast – Aflevering 3

Krijg de laatste inzichten over nieuwe functies van de ROKIT Locator en over de ontwikkelingsstatus van de ROKIT Motor en de ROKIT Navigator.

Robotica Webcast – Aflevering 2

Robotica Webcast – Aflevering 2

Ontvang het meest recente nieuws over onze Rexroth ROKIT-componenten

Podcast 'Call the Expert' – Aflevering 2

Podcast 'Call the Expert' – Aflevering 2

Onze experts praten over de Chinese markt voor interne logistiek en robotica en over de ROKIT Locator

IFOY AWARD voor onze ROKIT Locator

IFOY AWARD voor onze ROKIT Locator

Laser lokalisatiesoftware bekroond in de categorie 'Interne Logistiek-Software'

De titelvakken 'Neem contact op met een expert' en 'Podcast' worden samen met telefoon-symbool op een rooster weergegeven.

Podcast 'Call the Expert' – Aflevering 1

Onze experts wisselen informatie uit over de ROKIT Locator en beantwoorden uw vragen

Jörg Heckel (Project Director Intralogistics Robotics bij Bosch Rexroth) en Christopher Parlitz (Head of Development Intralogistics Robotics bij grow platform GmbH) praten over de Locator

Robotica Webcast – Aflevering 1

Onze experts praten over de ROKIT Locator

Jörg Heckel (Project Director Intralogistics Robotics bij Bosch Rexroth), Thomas Fechner (Senior Vice President Product Area New Business bij Bosch Rexroth) en Jackson Zhang (Vice President bij Geek+ Europe) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de lokalisatiesoftware Locator

Bosch Rexroth en Geek+ bundelen krachten in robotica

Mondiale ontwikkelaar van innovatieve logistieke robotica-oplossingen werkt samen met Bosch Rexroth-lokalisatiesoftware

De foto's tonen twee mannen in gesprek. De ene draagt een wit overhemd en een grijze broek, de andere een donker pak, een wit overhemd en een stropdas. Op de achtergrond ziet u een fabriek.

Geïnteresseerd?

We beantwoorden graag al uw vragen over Rexroth ROKIT en de individuele ROKIT-componenten.

Neem gerust contact met ons op.