VDA 5050-interface – snel, efficiënt, uitbreidbaar: Ondersteuning van de VDA 5050-specificatie tussen voertuig- en wagenparkbeheer
Snelle integratie en installatie: Offline kalibratie van systeemparameters, ondersteund door de tool met behulp van de gebruiksvriendelijke aXessor-interface
Open, aanpasbaar systeem: Geen 'black box'-structuren, maar open interfaces die eenvoudige, flexibele integratie en uitbreiding mogelijk maken
Moderne aanpak voor de implementatie van software: Implementatie in de vorm van Docker-containers of als app voor ctrlX OS – voor maximale flexibiliteit en schaalbaarheid
Navigatie in krappe ruimtes: Veilige voertuigmanoeuvres met minimale ruimtevereisten
Snelle en uiterst nauwkeurige koppeling: Kortere cyclustijden en lagere foutenpercentages dankzij geoptimaliseerde snelheid en precisie
Ondersteuning van verschillende aandrijftypen: d.w.z. Ackermann, differentiële aandrijving, omnidirectionele aandrijving
Virtual Line: Robuuste functie waarmee flexibele routes kunnen worden gedefinieerd zonder fysieke lijnmarkeringen
Optionele obstakelvermijding: Houdt rekening met objecten in het rijpad en vermijdt deze optioneel binnen het toegestane vermijdingsgebied
Naleving van externe veiligheidseisen: Zorgt voor een soepele integratie van de veiligheidsbesturing in de voertuigbewegingsplanning
Overweging van versnellingsbeperkingen: Bij uitvoering van de bewegingsplanning wordt rekening gehouden met de naleving van de maximale longitudinale of laterale versnelling.
Houdt rekening met de contour van het voertuig en de lading: Voorkomt botsing van voertuig of lading met obstakels
Overweging van oriëntatiebeperkingen: Maakt, afhankelijk van het type aandrijving, bewegingssequenties mogelijk die onafhankelijk zijn van de oriëntatie van het voertuig