Rexroth ROKIT Locator: uw flexibele lokalisatiesoftware voor mobiele robots
K.Hartwall vermindert drastisch de integratie-inspanningen van zijn A-MATE® AMR’s door gebruik te maken van ROKIT Locator en ROKIT Navigator. De naadloze integratie met de VDA 5050-standaard en de ingebruikname in slechts één week stellen nieuwe normen voor efficiëntie in klantprojecten.
Wij bieden u de mogelijkheid om de Rexroth ROKIT Locator te testen op uw toepassing in het veld en voorzien u hierbij van ondersteuning.
Gebruik het contactformulier om uw aanvraag aan ons door te geven.
De ROKIT Locator is perfect geschikt voor gebruik met de navigatiesoftware ROKIT Navigator – voor precieze lokalisatie en een efficiënte bewegingsplanning van uw mobiele robots.
Met de Roboticakit ROKIT en ctrlX AUTOMATION profiteert u van modulaire software- en hardware-oplossingen die u naar wens met elkaar of met oplossingen van derden kunt combineren.
U zoekt software voor realtime lokalisatie van robots voor mobiel transport die eenvoudig en snel in uw systemen kan worden geïntegreerd? Met de lasergebaseerde lokalisatiesoftware ROKIT Locator van Bosch Rexroth is het zoeken afgelopen. Dankzij de flexibele integratieopties, de eenvoudige inbedrijfstelling en het intuïtieve gebruik van de lokalisatiesoftware kunt u uw ontwikkelings- en toepassingsinspanningen verminderen, evenals de servicebehoeften van uw eindklanten met de ROKIT Locator. Dit verkort niet alleen uw time-to-market, maar stelt u ook in staat om zich volledig te richten op uw onderscheidende kenmerken. Naast de software-only oplossing bieden wij u ook de ROKIT Locator.Box aan, waar de software is voorgeïnstalleerd op een compacte industriële computer en direct klaar is voor gebruik. Vertrouw op bewezen Bosch Rexroth technologie en profiteer van lokalisatiesoftware die wereldwijd al duizenden keren wordt gebruikt door klanten in verschillende industrieën en toepassingsgebieden.
De Rexroth ROKIT Locator is lasergebaseerde software voor het gelijktijdig positioneren van uw mobiele robots en het in kaart brengen van dynamische omgevingen (SLAM). Het krachtige algoritme gebruikt de informatie van maximaal twee laserscanners die op het voertuig zijn geïnstalleerd om de natuurlijke omgeving (natural feature navigation) betrouwbaar vast te leggen en in kaart te brengen. Daarnaast detecteert het realtime locatiesysteem (RTLS) veranderingen in de omgeving tijdens het rijden, werkt het automatisch de digitale kaart van de omgeving bij en maakt het deze vervolgens beschikbaar voor het gehele ROKIT Locator-wagenpark (automatische kaartupdate). Lokalisatie is betrouwbaar, robuust en tot op een centimeter nauwkeurig – zonder het gebruik van reflectoren of markeringen. In speciale situaties zoals open ruimten kan desgewenst rekening worden gehouden met aanvullende sensorgegevens zoals wielrotatie (wegmeting op basis van wielrotaties).
Nu hebt u de keuze tussen de pure softwareoplossing ROKIT Locator of de ROKIT Locator.Box: klaar voor gebruik op een compacte industriële computer. De ROKIT Locator.Box is ontworpen voor een handige en praktische integratie van onze laser lokalisatiesoftware in uw mobiele robots. Het bestaat uit vooraf geïnstalleerde en gelicentieerde ROKIT Locator-software, een volledig ondersteund besturingssysteem en een industriële, zeer compacte en robuuste krachtige industriële pc (Pokini F2).
Krijg een eerste overzicht van de ROKIT Locator
Wij bieden u de mogelijkheid om de Rexroth ROKIT Locator te testen op uw toepassing in het veld en voorzien u hierbij van ondersteuning. Gebruik het contactformulier om uw aanvraag aan ons door te geven.