Waar kan ik het trainingsprogramma vinden?
Bekijk het actuele overzicht met trainingen of download de Trainingsbrochure. Als er geen gewenste datum beschikbaar is of als je een training op maat wil aanvragen kan je contact opnemen met de Bosch Rexroth Academy:
+31 88 267 2531
academy@boschrexroth.nl
Welke vereisten en voorkennis heb ik nodig om deel te nemen aan een training?
Je vindt de vereisten voor deelname aan een training in de cursusbeschrijvingen (bijv. succesvolle deelname aan basistrainingen of eLearning-cursussen). Een deel van deze kennis kan ook worden opgedaan door praktijkervaring op de werkplek. Technisch inzicht is meestal voldoende om de basiscursussen te volgen.
In welke taal worden de opleidingen gegeven?
In welke talen de betreffende training wordt aangeboden, vind je in de trainingsbeschrijving onder het kopje "Data". Ben je geïnteresseerd in een training in een taal die niet in de catalogus staat? Neem dan contact met ons op.
Hoeveel deelnemers kunnen deelnemen aan een training?
Om succesvol leren te garanderen, werken we in kleine groepen van maximaal 12 personen. Het aantal deelnemers aan een praktijkwerkplek is meestal twee personen, uitzonderingen komen voor in specifieke gevallen.
Wordt er catering verzorgd tijdens de training?
In de pauze van de training en tijdens de lunch kun je gebruikt maken van koffie of thee en er wordt een lunch geserveerd. Heb je speciale cateringwensen (vegetarisch eten, cateringaanpassingen met betrekking tot intoleranties, etc.), laat het ons dan weten.
Welke materialen worden er tijdens en na de training verstrekt?
Voor de praktische oefeningen kunt u gebruik maken van de aanwezige praktijk opstellingen, zowel in ons training centrum als bij on-site trainingen. Documenten worden tijdens de training verstrekt. Bij een aantal trainingen gebeurt dit digitaal. Er kunnen achteraf geen documenten worden opgevraagd.
Zijn veiligheidsschoenen verplicht?
Neem werkschoenen/veiligheidsschoenen mee naar de praktijktraining om deel te kunnen nemen aan het opzetten/uitvoeren van de praktische oefeningen. We zorgen voor veiligheidsbrillen tijdens de praktijktraining.
Welke verdere training is er beschikbaar - hoe kan ik mijn kennis uitbreiden?
In onze trainingsbrochure vind je de leertrajecten in het betreffende technologiehoofdstuk.
Ontvang ik een certificaat na deelname aan de training?
Als je de training met succes hebt afgerond, registreren we je training en certificaat bij IndustryID, het onafhankelijke opleidingspaspoort in de techniek. Indien je nog niet in het bezit bent van een industryID pasje, ontvangt u deze aan het einde van de training. U kunt uw certificaat digitaal downloaden via www.industryid.nl
Inschrijving en annulering
Hoe schrijf ik me in voor een training?
Nadat je de gewenste training en datum hebt geselecteerd in de trainingfinder kun je je direct online registreren.
Wanneer weet ik of mijn registratie voor een training succesvol is?
De persoon die de boeking maakt ontvangt per e-mail een bevestiging. De deelnemer ontvangt vervolgens een aparte bevestiging van inschrijving.
Hoe kan ik een training annuleren?
Stuur annuleringen per e-mail naar
academy@boschrexroth.nl
Download hier
aanvullende annuleringsvoorwaarden
Routebeschrijving
De Academy van Bosch Rexroth in Nederland is gevestigd aan de Achtseweg Zuid 173 in Eindhoven. Bekijk de routebeschrijving.
Moet ik de hotelreservering zelf maken?
Ja, indien noodzakelijk, maakt u zelf de hotelreservering. Er zijn geen overeengekomen tarieven met hotels voor deelnemers aan trainingen van de Bosch Rexroth Academy. Hotels in de omgeving van Boxtel kun je bijvoorbeeld vinden op;
Hoeveel kost het om deel te nemen aan een training?
De trainingskosten vind je bij de betreffende trainingsbeschrijving in de trainingsfinder. De trainingskosten zijn inclusief uitgebreide trainingsdocumentatie, hulpmiddelen, verfrissingen tijdens pauzes en lunch. Wij factureren uw bedrijf na de training. In sommige gevallen vindt de facturering plaats via ons Partner netwerk, in deze gevallen informeren wij u vooraf. Informeer ons voor de training over een ander factuuradres.
Leerplatform
Om je te registreren voor de “Bosch Rexroth Academy ONLINE” moet je een Bosch ID hebben of aanvragen.
Hoe log ik in op het Bosch Rexroth leerplatform?
Je hebt een myRexroth Bosch ID nodig om in te loggen op het Bosch Rexroth leerplatform. Je kunt de volgende link gebruiken om in te loggen met een bestaande myRexroth Bosch ID of om een nieuwe myRexroth Bosch ID aan te maken: Inloggen | Aanmaken
Waar kan ik de trainingen vinden die aan mij zijn toegewezen?
Op de startpagina van ons leerplatform vindt je alle cursussen en leertrajecten waaraan je bent toegewezen. Je kunt er ook een voortgangsoverzicht bekijken. Je vindt de face-to-face en online trainingen die je hebt geboekt onder het tabblad “Live units”.
Waar kan ik mijn eLearnings vinden?
Je kunt je bestelde eLearnings vinden op de startpagina van het leerplatform onder het veld “Alle toegewezen cursussen en leertrajecten weergeven” en je kunt ze daar ook bewerken. De verwerkingsstatus wordt opgeslagen en je ontvangt je certificaat zodra je de cursus met succes hebt afgerond.