FUSION 2026 FUSION 2026

Sluit je aan bij ons op FUSION 2026, ons partnerevenement in de innovatiehub Strijp-T in Eindhoven, waar we de opening van onze nieuwe locatie vieren, inzichten delen en next-level samenwerking verkennen.

Meld je aan!

FUSION 2026
AS ONE, we make a greater impact! 

28 mei 2026
10:00-13:00 uur
Achtseweg Zuid 173, 5651 GW Eindhoven

Welkom bij het partnerevent in ons nieuwe gebouw. Na 71 jaar in Boxtel zijn we verhuisd naar een inspirerende nieuwe locatie op Strijp-T in Eindhoven, een bruisend centrum voor innovatie, creativiteit en technologie. We kijken ernaar uit om dit nieuwe hoofdstuk samen met u te vieren en onze toekomstige samenwerking verder te versterken. Tijdens het evenement zullen we ons richten op Next Level Partnership: strategische updates, delen ideeën uit en verkennen we samen nieuwe tools en kansen.

Agenda:

09:30-10:00 Ontvangst met koffie
10:00-10:15 Welkom
10:15-10:45 Next Level Partnership
10:45-11:30 Galerijwandeling
11:30-12:15 Hot Seat met Arjan en Linus
12:15-13:00 Afsluitende lunch en netwerken

Voel je vrij om te blijven en om 14h00 samen met andere gasten te luisteren naar Ben van der Burg, die inspirerende inzichten zal delen over innovatie en technologie en hoe deze de toekomst van onze branche vormgeven.

Meet our experts!

Hot Seat: Inzichten van experts over samenwerking en de toekomst.

Arjan Coppens

Arjan Coppens is Senior Sales Manager met brede kennis van sales en organisatiestrategie, product- en projectkennis, en meer dan 37 jaar ervaring in dienstverlening. Speciale interesse in kennisdeling en onderwijs.

Linus Killberg

Linus Killberg is Indirect Channel Manager voor Noord-Europa (Benelux, Groot-Brittannië en de Nordics) bij Rexroth, met 9 jaar ervaring in internationale business en een sterke passie voor het stimuleren van groei over landsgrenzen heen.

Meld je aan:

Waar?

Locatie: Achtseweg Zuid 173, 5651 GW Eindhoven

Waneer?

Datum: 28 Mei 2026
Tijd: 10:00-13:00

Reserveer je plek!

Laatste registratiedatum 22 Mei 2026
Meld je hier aan!

Zo bereikt u ons:

Met de auto:
• Volg de A2 richting Eindhoven, richting N2 (richting Waalre/Veldhoven/Eindhoven).
• Neem afslag 29 (Eindhoven Airport / Crematorium).
• Vervolg de weg richting Eindhoven (links afslaan).
• Neem de afslag rechts, richting Strijp.
• Bij de vierde verkeerslichten, sla hier rechtsaf de Achtseweg Zuid in.
• Ga bij de rotonde rechtdoor.
• Rijd langs het spoor tot u Strijp-T bereikt en steek het kruispunt over.
• Achtseweg Zuid 173 bevindt zich aan de rechterkant (het blauwe pand).
• Parkeren kunt op Parking Gate D, neem een parkeerticket bij de slagboom (*).
• Loop via het wandelpad voor het gebouw naar de hoofdingang van gebouw TX1.
• (*) Van de receptioniste ontvangt u een uitrijkaart.

Met openbaar vervoer:
• Trein: station Eindhoven Strijp-S ligt op 400 meter vanaf ons kantoor.
Ongeveer 6 minuten lopen.
• Bus Eindhoven CS - Airport: buslijn 401 – Halte Achtseweg Zuid.