1. Home
  2. Producten
  3. Industriële oplossingen
  4. Hägglunds-aandrijfoplossingen
Rood Hägglunds logo en rode nokkenringslagen Pictogram van Hägglunds Quantum op een rood met groene achtergrond Geef een reden op

Betreed het Quantumdomein

Hägglunds Quantum
Een man die het directe aandrijfsysteem van Hägglunds en een tablet vasthoudt met een grafiek van de aandrijfsysteemgegevens uit de conditiebewakingsdienst. Uw slimme link tussen aandrijving en prestaties

U en uw aandrijfsysteem kunnen beide van de deskundigheid van Bosch Rexroth profiteren. Door een aandrijfoplossing van Hägglunds te kiezen, hebt u een verstandige keuze gemaakt. Dankzij Hägglunds Inside Intelligence wordt uw keuze nog veel slimmer.

Hägglunds Inside Intelligence
Ankerlink Meningen van klanten

Wat is het beste bewijs voor wat Hägglunds-aandrijfsystemen kunnen? Het is wat anderen er al mee hebben bereikt. Ontdek hoe klanten dankzij de Hägglunds-oplossingen konden uitblinken en succes hadden.

Zie onze klantenreferenties

Productoverzicht Hägglunds

Het directe antwoord is vaak het beste antwoord, vooral als het gaat om aandrijfoplossingen. Hydraulische directe aandrijvingen van Hägglunds leiden u rechtstreeks naar hoge prestaties, door op de as gemonteerde hydraulische motoren, vrij geplaatste aandrijfeenheden en intelligente besturing. Onze krachtige, compacte en uiterst betrouwbare aandrijfsystemen veranderen het spel in de zwaarste toepassingen. Maar hun grootste kracht is het team achter hen, dat zich inzet voor uw productiviteit.

Referenties

Sluis gaat open in de stad Hamburg

Hamburg keert het tij met Hägglunds-sluisdeuraandrijvingen

LSBG Hamburg is de autoriteit die verantwoordelijk is voor de straten, bruggen en waterwegen in de Duitse stad Hamburg. De belangrijkste troeven van de stad zijn de sluizen, vooral die van de centrale Schaartorschleuse. Met nieuwe hydraulische aandrijfsystemen gaan de sluisdeuren een nieuw tijdperk van betrouwbaarheid in.

Referenties
Twee rode Hägglunds-motoren op een waspers in een papierfabriek

Betrouwbaarheid vergroten met hydraulische aandrijvingen in kritieke toepassingen

Hydraulische motoren kunnen bijna overal in een pulp- en papierfabriek worden geïnstalleerd. Aan voorbeelden geen gebrek in de fabriek van Husum. Hägglunds hydraulische aandrijvingen worden geïnstalleerd in belangrijke toepassingen - overal waar productieverlies al snel veel geld kost als een machine tot stilstand komt.

Referenties
Een rode Hägglunds-motor op een petroleumcoke-crusher

Ongeëvenaarde prestaties voor zware recycling

Jülch GmbH blinkt uit in het recyclen van grote petroleumcokesbrokken voor raffinaderijen, waarbij Hägglunds hydraulische aandrijvingen van Bosch Rexroth zorgen voor ongeëvenaarde prestaties en betrouwbaarheid. De crushers, die zijn ontworpen voor een levensduur van minimaal 20 jaar, dragen bij aan milieudoelstellingen door stilstand tot een minimum te beperken en verharde cokesbrokken efficiënt op te breken.

Referenties
Twee mannen met veiligheidshelm die voor een rode Hägglunds-motor staan.

Flexibele oplossing van Hägglunds leidt tot een snelle start

Domsjö Fabriker beleefde twee dramatische weken toen een tandwielkast voor een trommelverdringer voor cellulose in de bleekinstallatie van de fabriek kapot ging. Dankzij goede samenwerking, sterke betrokkenheid en een grote teaminspanning kon de productie sneller worden hervat dan gevreesd.

Referenties
Hägglunds CBm-motor op klanttoepassing

Lees de succesverhalen van Hägglunds

Wat is het beste bewijs voor wat Hägglunds-aandrijvingssystemen kunnen? Het is wat anderen er al mee hebben bereikt. Ontdek hoe klanten dankzij de Hägglunds-oplossingen konden uitblinken en succes hadden.

Zie al onze klantenreferenties

Ondersteuning

Contact

Bosch Rexroth B.V.

Kruisbroeksestraat 1
5281 RV Boxtel
Nederland

Contact

Service voor Hägglunds

Experts in service voor Hägglunds-aandrijfsystemen, wereldwijd en dichtbij. Upgrades, modernisering en uitgebreide Hägglunds service.

Originele Service van Hägglunds