Kwaliteit kogelomloopspindels van Bosch Rexroth De 5 “best kept secrets” van de Rexroth kogelomloopspindel Direct configureren

Dat Rexroth een gigantisch productportfolio heeft, is algemeen bekend. Minder bekend is het zeer complete programma op het gebied van de kogelomloopspindel. En dat is echt jammer.
Hieronder kun je onze 5 “best kept secrets” lezen als het gaat om onze kogelomloopspindels of ook wel onze ball screws, dé 5 onderwerpen waarvan het echt zonde is dat dit niet bekend is (was). En daar zitten echt juweeltjes tussen die jou, als engineer, in alle opzichten kunnen helpen.

Nummer 1; Onderlinge uitwisselbaarheid van wagens en rails

Best kept secret 1; Onze intelligente online configurator genereert zeer complete 3D CAD files

We beginnen meteen met een juweeltje, onze online configurator. Op zich zijn de configuratoren niet onbekend, maar de prestaties ervan wel… zo zijn de 3D CAD files erg gedetailleerd. Maar hoe gedetailleerd is dat dan eigenlijk? Lagerpassingen in de 3D CAD file? ja! Het draad van de opsluitmoer? Zeker weten. De aandrijftap dan? Yep. De spiebaan met alle bijbehorende details? Jazeker.

En wil je de maatvoering ergens van aanpassen, ook dat kan. En maak je geen zorgen, de configurator is een serieuze slimmerik en geeft feedback over de technische haalbaarheid van je configuratie.

Best kept secret  2;  Ook in INOX verkrijgbaar

Best kept secret 2; Ook in RVS verkrijgbaar

Het is bijna niet terug te vinden op onze website, maar onze kogelomloopspindels zijn er in verschillende smaken. Zo hebben we in het assortiment RVS spindels, een vereiste voor de halfgeleider- en voedingsmiddelenindustrie. Maar ook zijn de spindels ook te verkrijgen in hard chroom en uiteraard in koolstofstaal.

Best kept secret  3; Extreem hoog systeemtoerental

Best kept secret 3; Extreem hoog systeemtoerental d₀ · n

Keurig verstopt op pagina 133 staat het systeemtoerental (d₀ · n) van onze kogelomloopspindels. Deze waarde is met 150.000 echt extreem hoog, en dat houdt in dat je je machine zonder problemen nóg sneller mag laten bewegen.

Best kept secret  4; Meeeeeeeeeeeega lange smeerintervallen

Best kept secret 4; Meeeeeeeeeeeega lange smeerintervallen

Het thema “smeerintervallen” mag echt niet ontbreken in deze lijst. Dit is ook een van de thema’s waar Rexroth de laatste tijd weer flinke stappen heeft gemaakt. Met de VSE, de voorzet smeereenheid kunnen gigantisch lange smeerintervallen worden bereikt. Dat is verviervoudigd en dat komt neer op 200 miljoen omwentelingen!

Best kept secret  5; Onze “FAR”, de aangedreven moer voor extra snelheid

Best kept secret 5; Onze “FAR”, de aangedreven moer voor extra snelheid

De aangedreven moer, een juweeltje! Want waarom zou je lange spindels aandrijven met alle snelheidsbeperkingen als je ook de moer kunt aandrijven en daarmee qua snelheid onafhankelijk bent van de lengte van de spindel?! Kortom, lange spindels én hoge snelheid nodig, kijk dan bij onze FARs.

Bekijk onze FARs

Miniatuur kogelomloopspindels

Nou nog eentje dan, een bonus, best kept secret 6

Klein en nauwkeurig… dát zijn onze miniatuur kogelomloopspindels uit de ZES-E-S familie. Die familienaam hoef je niet te onthouden, de afmetingen en de prestaties juist wél!

Spindels met een diameter van 6 of 8 mm en een spoed tussen 1 en 5 mm. Daarmee uitermate geschikt voor de medische of halfgeleider industrie.

De (cilindrische) moer is super compact en geschikt voor erg kleine ruimten. En door de mega lange smeerintervallen heb je er geen omkijken naar. En last but not least… deze miniatuur kogelomloopspindels staan ook in het downloadbare Linear Motion Designer.

Rexroth railsystemen configureren kan met de online configurator. Ben je al klant, dan krijg je ook meteen de prijzen en levertijden van je configuratie. Dat is wel zo gemakkelijk. Maar als je nog geen expert bent en hulp nodig hebt bij je configuratie, dan hebben we Linear Motion Designer voor je, hét eTool dat je snel op weg helpt.

Direct configureren

Direct configureren

Configureer direct je eigen railsysteem met de online configurator.

Naar de configurator
Download Linear Motion Designer

Download het programma Linear Motion Designer

Hulp nodig bij het bepalen van de juiste railsysteem? Download dan Linear Motion Designer, dit eTool loodst je probleemloos door het hele traject.

Download Linear Motion Designer